コーナーサポートセットGAPA-64に取り付け可能なナイロンキャスター。【特長...
スチールタイプ
ステンレスタイプ
車輪材質/色 | 車輪径(呼称寸法) | タイプ | 品番 | 最大荷重 | 取付高 | 偏心 |
---|---|---|---|---|---|---|
ナイロン ホワイト | Φ75mm | 自在(スチールボディー) | P363S-3 | 45kgf | 95 | 29.5 |
自在(ステンレスボディー) | P363S-3S | 45kgf | 95 | 29.5 |
取り付け方法
1.プラスティックコーナーサポートGAP-64の溝にキャスターのプレート部を差し込む。
2.プラスティックコーナーサポートGAP-65にてキャスターが外れないように蓋を閉める。
その際にプラスティックコーナーサポートGAP-64とGAP-65の間に隙間が空いていないことを確認してください。
Loading...
コーナーサポートセットGAPA-64に取り付け可能なナイロンキャスター。
【特長】
・車輪材質はナイロン、金具はスチール(メッキ)とステンレスが選択できます。
・プラスティックコーナーサポートセットGAPA-64とあわせてご利用ください。
【用途】
・GAPA-64を使用して台車を作成したい場合に最適です。