(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プリダン用部品 ECOパイプ

プリダン用部品 ECOパイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,289円 ~ 5,149円
税込価格
4,718円 ~ 5,664円

段変更ラック用溝付きECO(塗装)パイプ。【特長】・25mm毎に受け金具取り付...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

外観図

プリダン用部品 ECOパイプ:関連画像

RG2812(アイボリー)

仕様

  • 板厚:1.2mm
  • 芯材:スチール
  • 外径:28mm(呼称寸法)
  • 表面:粉体焼付塗装
  • 質量:773g/m

定尺

  • RG2812-1.5:1.5m(呼称寸法)
  • RG2812-1.8:1.8m(呼称寸法)

※ 専用金具GA-21AかGA-21Bをご使用下さい。

使用例

プリダン用部品 ECOパイプ:関連画像

プリダン作業手順

棚の高さ変更、棚の追加、取り外しが工具不要で簡単にできる。所要時間約5分。

プリダン用部品 ECOパイプ:関連画像

プリダン作業手順1

プリダン用部品 ECOパイプ:関連画像

プリダン作業手順2

プリダン用部品 ECOパイプ:関連画像

プリダン作業手順3

型番リスト

型番
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1500
10

1個

4,289( 4,718円 )

2日目

1800
10

1個

5,149( 5,664円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

段変更ラック用溝付きECO(塗装)パイプ。
【特長】
・25mm毎に受け金具取り付け用の溝が入っている。
【用途】
・棚の間口高さを工具レスで行いたい場合に。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プリダン用部品 ECOパイプ

プリダン用部品 ECOパイプ

    ユニプラスリムパイプ

    ユニプラスリムパイプ

      Φ28イレクターパイプ Hシリーズ

      Φ28イレクターパイプ Hシリーズ

        φ28 イレクターパイプ パネルキャッチCパイプ HPEC-4000

        φ28 イレクターパイプ パネルキャッチCパイプ HPEC-4000

          φ28 イレクターパイプ リブ付きパイプ HPG-4000

          φ28 イレクターパイプ リブ付きパイプ HPG-4000

            すべりパイプ 全長4020mm

            すべりパイプ 全長4020mm

              グリーンフレームS F22(カット品)

              グリーンフレームS F22(カット品)

                グリーンフレームG 3本入りパック(シルバー)

                グリーンフレームG 3本入りパック(シルバー)

                  φ28 イレクターパイプ パールシルバーパイプ HPS-4000 PSL

                  φ28 イレクターパイプ パールシルバーパイプ HPS-4000 PSL

                    φ28 イレクターパイプ スリップパイプ HK-4000 PE WG

                    φ28 イレクターパイプ スリップパイプ HK-4000 PE WG

                      Φ28 イレクターパイプ HPAパイプ HPA-4000

                      Φ28 イレクターパイプ HPAパイプ HPA-4000

                        φ28 イレクターパイプ HPBパイプ HPB-4000

                        φ28 イレクターパイプ HPBパイプ HPB-4000

                          φ32 イレクターパイプ φ32パールシルバーパイプ HBPS-4000 PSL

                          φ32 イレクターパイプ φ32パールシルバーパイプ HBPS-4000 PSL

                            メーカー TMEHジャパン スペーシア 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 スペーシア SUS SUS 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工
                            通常価格 4,289円 735円 160円 3,411円 3,988円 2,929円 - 3,385円 2,185円 2,586円 2,447円 2,570円 4,033円
                            通常出荷日 2日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目~   3日目   3日目   5日目   3日目   3日目   5日目   5日目   3日目  
                            種類 シングル シングル - アタッチメント付 アタッチメント付 シングル アタッチメント付 シングル シングル アタッチメント付 アタッチメント付 アタッチメント付 シングル
                            パイプ材質 SPCC スチール スチール スチール スチール スチール アルミ押出材 アルミ押出材 スチール スチール スチール スチール スチール
                            表面処理・コーティング ポリエステルパウダー AAS樹脂 - AAS樹脂 AAS樹脂 高機能PE樹脂 アルマイト処理 アルマイト処理 樹脂コーティング 樹脂コーティング AAS樹脂 AAS樹脂 樹脂コーティング
                            外径(mm) 28 19 28 28 28 27.5 19 43 28 28 28 28 32
                            アイボリー - - - - アイボリー シルバー シルバー パールシルバー ホワイトグレー - - パールシルバー

                            プリダン用部品 ECOパイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました