(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプキャッチセット品 DLA-15

パイプキャッチセット品 DLA-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,555円
税込単価
3,911円

パイプを押し込むとロックするメタルジョイント。【特長】・パイプを押し込むとバネ...

詳細情報を確認する

型番

DLA-15 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

パイプキャッチセット品 DLA-15 外形図

製品仕様

外観図

パイプキャッチセット品 DLA-15 外観図

仕様

  • 材質:スチール
  • 表面:三価クロムメッキ
  • 質量:349g
  • セット品内訳:DL-15:1個、G-15BS-WZ:1個、ボルトM0610W:1個

使用例

パイプキャッチセット品 DLA-15:関連画像

取り付け使用例

パイプキャッチセット品 DLA-15:関連画像

取り付け使用図

  • 開閉パイプをパイプキャッチまで上げると、バネの力でパイプキャッチのフック部分がロックされる。
  • 開閉パイプの開放はフック部分を少し引けば開放される。
  • フック部分をロープで繋ぎ滑車を利用すれば、離れた位置からも開放が可能。
パイプキャッチセット品 DLA-15:関連画像

取り付け使用例-1

パイプキャッチセット品 DLA-15:関連画像

取り付け使用例-2

※ 強くパイプをはめ込むと回転する恐れがありますので、必要に応じてリベットやスクリュなどで回転止めを行ってください。
※ メタルパーツをパイプに取り付ける際は、ボルト・ナットにて貫通止めするか、リベット固定することを推奨いたします。
※ パイプ取り付け用のボルト・ナット、リベットは別途必要となります。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DLA-15

10

1個

3,555( 3,911円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パイプを押し込むとロックするメタルジョイント。
【特長】
・パイプを押し込むとバネの力でロックがかかる。
・解除する際はフック部を少し引けばパイプがロックから外れる。
・パイプへの取り付けはボルト締め付けのみ。
【用途】
・パイプラックで作成した扉の開閉に使用。
・作成した物同士の一時的な連結用のブラケットとして使用。

カタログ

 

DLA-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプキャッチセット品 DLA-15の型番DLA-15のページです。
型番DLA-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイプキャッチセット品 DLA-15

パイプキャッチセット品 DLA-15

    パイプロックメタル PC-D

    パイプロックメタル PC-D

      押し込み金具 GS-1250A

      押し込み金具 GS-1250A

        パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-6シリーズ

        パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-6シリーズ

          パイプフレーム用メタルジョイント単品・構成部品 NSJ-3シリーズ

          パイプフレーム用メタルジョイント単品・構成部品 NSJ-3シリーズ

            メタルジョイントセット品 GA-35S

            メタルジョイントセット品 GA-35S

              スライドサポート GS-BN

              スライドサポート GS-BN

                パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-11シリーズ

                パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-11シリーズ

                  パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ16シリーズ

                  パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ16シリーズ

                    パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-15シリーズ

                    パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-15シリーズ

                      パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-4シリーズ

                      パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-4シリーズ

                        ベースロック PC-A

                        ベースロック PC-A

                          メタルジョイントセット品 GA-20S

                          メタルジョイントセット品 GA-20S

                            メーカー TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン スペーシア スペーシア TMEHジャパン TMEHジャパン スペーシア スペーシア スペーシア スペーシア TMEHジャパン TMEHジャパン
                            通常価格 3,555円 1,016円 518円 487円 1,062円 876円 514円 487円 818円 2,840円 576円 254円 497円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 28 28 27.5 27.5 28 28 27.5 27.5 27.5 27.5 28 28
                            ジョイント形状 平行 T型 T型 交差 五方 ストレート T型 平行 L型 四方 十字型 ブラケット T型
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり つなぎのみ 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール

                            パイプキャッチセット品 DLA-15のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました