(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールハンガー PHR-28

ツールハンガー PHR-28

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,232円
税込単価
2,455円

パイプラックに電動ツールなどを吊り下げるハンガー。【特長】・パイプフレーム用ジ...

詳細情報を確認する

型番

PHR-28 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ツールハンガー PHR-28:関連画像

製品仕様

外観図

ツールハンガー PHR-28 外観図

仕様

  • 材質:ステンレス、ローラー:ポリエチレン
  • 質量:40g
  • 耐荷重:100N

※ 何も吊り下げていない場合、重量バランスにより向きが逆さまになります。

使用例

ツールハンガー PHR-28:関連画像

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PHR-28

10

1個

2,232( 2,455円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

パイプラックに電動ツールなどを吊り下げるハンガー。
【特長】
・パイプフレーム用ジョイント・アクセサリ。
・ツールハンガーへφ28(直径28mm)のパイプを通して使用。
・ハンガーにローラーが付いているので左右にスムースに動く。
【用途】
・セル作業台に工具を吊るす場合に最適。

カタログ

 

Loading...

PHR-28で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールハンガー PHR-28の型番PHR-28のページです。
型番PHR-28に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールハンガー PHR-28

ツールハンガー PHR-28

    パイプフレーム用リフト搬送用部品 JB-707

    パイプフレーム用リフト搬送用部品 JB-707

      フォークガイド FGA-03

      フォークガイド FGA-03

        ドライバーキャッチ

        ドライバーキャッチ

          Φ28 イレクター部品 インサートナット

          Φ28 イレクター部品 インサートナット

            ヒンジ金具 FB-28

            ヒンジ金具 FB-28

              イレクター部品 プロテクターパイプ EF-2006

              イレクター部品 プロテクターパイプ EF-2006

                パイプフレーム用固定接続用部品 JB-202

                パイプフレーム用固定接続用部品 JB-202

                  パイプフレーム用固定接続用部品 JB-AP

                  パイプフレーム用固定接続用部品 JB-AP

                    パイプフレーム用アタッチメント 樹脂レール JB-602

                    パイプフレーム用アタッチメント 樹脂レール JB-602

                      プラスティックテーパー GAP-11

                      プラスティックテーパー GAP-11

                        パイプフレーム用アタッチメント 樹脂レール JB-603

                        パイプフレーム用アタッチメント 樹脂レール JB-603

                          ツールホルダー TH65YA

                          ツールホルダー TH65YA

                            メーカー TMEHジャパン スペーシア TMEHジャパン SUS 矢崎化工 TMEHジャパン 矢崎化工 スペーシア スペーシア スペーシア TMEHジャパン スペーシア TMEHジャパン
                            通常価格 2,232円 2,939円 6,459円 1,352円 1,035円 1,599円 602円 1,098円 882円 1,084円 44円 1,097円 2,369円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            適応シリーズ TMEHジャパン パイプ(φ28) スペーシア 標準パイプ(φ27.5) TMEHジャパン パイプ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) 矢崎化工 イレクターパイプ(φ28) TMEHジャパン パイプ(φ28) 矢崎化工 イレクターパイプ(φ28) スペーシア 標準パイプ(φ27.5) - スペーシア 標準パイプ(φ27.5) TMEHジャパン パイプ(φ28) スペーシア 標準パイプ(φ27.5) TMEHジャパン パイプ(φ28)
                            種類 吊り具・フック パーツホルダ・アンチバック パーツホルダ・アンチバック 取付金具・コネクタ キャップ・インサート パネル・扉部品 カバー キャップ・インサート - カバー バネ・ストッパ・アブソーバ(緩衝) カバー パーツホルダ・アンチバック

                            ツールハンガー PHR-28のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            電動ドライバー保持に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/27
                            ツールハンガー、バランサー、ツールホルダーとの組み合わせにより現場での電動ドライバー保持をしています。ツールハンガー PHR-28は、取り付けも容易で思い通りの性能を持った良い商品だと思います。金額、納期面共に満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました