(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

押し込み金具 GS-1250A

押し込み金具 GS-1250A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
518円
税込単価
570円

パイプにはめ込み出来るブラケット。【特長】・コの字部分をパイプに押し込んで使用...

詳細情報を確認する

型番

GS-1250A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

押し込み金具 GS-1250A 外形図

製品仕様

外観図

押し込み金具 GS-1250A 外観図

仕様

  • 材質:スチール
  • 表面:三価クロムメッキ
  • 質量:100g

※ メタルパーツをパイプに取付ける際は、ボルト・ナットにて貫通止めするか、リベット固定することを推奨いたします。
※ パイプ取付け用のボルト・ナット、リベットは別途必要となります。

使用例

押し込み金具 GS-1250A:関連画像

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GS-1250A

10

1個

518( 570円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

パイプにはめ込み出来るブラケット。
【特長】
・コの字部分をパイプに押し込んで使用。
【用途】
・扉など開閉する機構を作成したいときに。

カタログ

 

GS-1250Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

押し込み金具 GS-1250Aの型番GS-1250Aのページです。
型番GS-1250Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

押し込み金具 GS-1250A

押し込み金具 GS-1250A

    スライドサポート GS-D

    スライドサポート GS-D

      引掛け金具 A

      引掛け金具 A

        メタルジョイントセット品 GA-8S

        メタルジョイントセット品 GA-8S

          メタルジョイントセット品 GA-66

          メタルジョイントセット品 GA-66

            メタルジョイントセット品 GA-38S

            メタルジョイントセット品 GA-38S

              スライドサポート GS-AN

              スライドサポート GS-AN

                コーナーサポート CM-A

                コーナーサポート CM-A

                  スライドサポート GS-C

                  スライドサポート GS-C

                    メタルジョイントセット品 GA-17S

                    メタルジョイントセット品 GA-17S

                      パイプキャッチセット品 DLA-15

                      パイプキャッチセット品 DLA-15

                        パイプロックメタル PC-D

                        パイプロックメタル PC-D

                          メタルジョイントセット品 GA-25S

                          メタルジョイントセット品 GA-25S

                            メーカー TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン
                            通常価格 518円 577円 634円 502円 561円 455円 397円 341円 518円 622円 3,555円 1,016円 555円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
                            ジョイント形状 T型 T型 T型 平行 交差 平行 T型 コーナーサポート T型 平行 平行 T型 ストレート
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール

                            押し込み金具 GS-1250Aのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            回転するからくりの定位置固定
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/30
                            設備の安全柵ドアのように、水平回転するからくり改善を設計する際、回転させる制限角度(閉め位置など)で一時固定(人が開けようとすれば開けられる)させるときにこれが適している。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました