(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネームプレート(アイボリー・グレー・透明)

ネームプレート(アイボリー・グレー・透明)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
117円 ~ 1,459円  特別価格 
税込価格
129円 ~ 1,605円  特別価格 

表示用の用紙を貼り付けるパイプフレーム用のネームプレート。【特長】・表示用の用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm

NP-A150の寸法図

NP-150

NP-260の寸法図

NP-260

NP-B150の寸法図

NP-B150

GAP-20の寸法図

GAP-20

NPA-F150の寸法図

NPA-F150

 

製品仕様

ネームプレート NP-150/NP-A1000

NP-150/NP-A1000の外観

NP-150/NP-150-G

  • 色:アイボリー(NP-150)/グレー(NP-150-G)
  • 材質:PVC樹脂
  • 質量:79g

NP-A1000/NP-A1000-G

  • 色:アイボリー(NP-A1000)/グレー(NP-A1000-G)
  • 材質:PVC樹脂
  • 定尺:1m(呼称寸法) ※ カットしてお使いください。
  • 質量:465g

ネームプレート NP-260

NP-260の外観
  • 色:アイボリー
  • 材質:PVC樹脂
  • 質量:83g

ネームプレート NP-B150/NP-B1000

NP-B150/NP-B1000の外観

NP-B150

  • 色:アイボリー
  • 材質:PVC樹脂
  • 質量:47g

NP-B1000

  • 色:アイボリー
  • 材質:PVC樹脂
  • 定尺:1m(呼称寸法) ※ カットしてお使いください。
  • 質量:291g

※取り付けには別途GAP-20が2個(※別売)必要です。

ネームプレートホルダー GAP-20

GAP-20の外観
  • 色:アイボリー
  • 材質:ABS樹脂
  • 質量:6g

※ネームプレートNP-B150(※別売)、NP-B1000(※別売)をφ28(直径28mm)パイプに取り付ける際に使用します。

ネームプレートセット NPA-F150

NPA-F150の外観
  • 色:透明
  • 材質:PVC樹脂
  • 質量:33g
  • ※ NPA-F150にはネームプレートホルダー(透明)が2個付属となります。
  • ※ 上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

使用例

NP-150の使用例
NP-260の使用例
GAP-20/NP-B150の使用例
 

型番リスト

型番
寸法(mm)
アクセサリ色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
アイボリー
10

1個

117( 129円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

H54×W150
アイボリー
-

1個

312( 343円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

H54×W150
グレー
-

1個

389円

330

( 363円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

H39×W260
アイボリー
-

1個

945円

378

( 416円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

H54×W1000
グレー
-

1個

1,459( 1,605円 )

2日目

H56×W150
アイボリー
-

1個

355( 391円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

表示用の用紙を貼り付けるパイプフレーム用のネームプレート。
【特長】
・表示用の用紙を貼り付けるタイプ。
・ラベルケースに比べてスペースを取らない。
【用途】
・狭い間口で表示したい場合に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネームプレート(アイボリー・グレー・透明)

ネームプレート(アイボリー・グレー・透明)

    アルミネームプレート GFA-A12

    アルミネームプレート GFA-A12

      パイプスポンジカバー RH32B-5

      パイプスポンジカバー RH32B-5

        アルミネームプレート GFF-018

        アルミネームプレート GFF-018

          パイプフレーム用アタッチメント JB-64020LG

          パイプフレーム用アタッチメント JB-64020LG

            パイプカバー PC-28

            パイプカバー PC-28

              ラベルケース

              ラベルケース

                フレームガードワイド

                フレームガードワイド

                  インナーキャップ/導電インナーキャップ

                  インナーキャップ/導電インナーキャップ

                    パイプフレーム用アタッチメント 樹脂レール JB-604W

                    パイプフレーム用アタッチメント 樹脂レール JB-604W

                      ネームプレートキット

                      ネームプレートキット

                        パイプカバー PC-01-3

                        パイプカバー PC-01-3

                          パネルガイド SG-01-3

                          パネルガイド SG-01-3

                            メーカー TMEHジャパン SUS TMEHジャパン SUS スペーシア TMEHジャパン TMEHジャパン SUS SUS スペーシア SUS TMEHジャパン TMEHジャパン
                            通常価格 117円 897円 7,485円 - 2,205円 988円 355円 842円 154円 2,253円 - 1,891円 2,780円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   5日目   4日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目  
                            適応シリーズ TMEHジャパン パイプ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) TMEHジャパン パイプ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) スペーシア 標準パイプ(φ27.5) TMEHジャパン パイプ(φ28) TMEHジャパン パイプ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) スペーシア 標準パイプ(φ27.5) - TMEHジャパン パイプ(φ28) TMEHジャパン パイプ(φ28)
                            種類 ネーム・ラベル関連 ネーム・ラベル関連 カバー ネーム・ラベル関連 カバー カバー ネーム・ラベル関連 カバー キャップ・インサート カバー ネーム・ラベル関連 カバー パネル・扉部品

                            ネームプレート(アイボリー・グレー・透明)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました