(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

引掛けアングル ブラケット

引掛けアングル ブラケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
275円 ~ 388円
税込価格
303円 ~ 427円

引掛けアングルDP-Aを取り付けるブラケットです。【特長】・外側パイプ取り付け...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

引掛けアングル ブラケット:関連画像

GAPA-37A

 
引掛けアングル ブラケット:関連画像

GAPA-37B

製品仕様

共通仕様

【材質】

  • 本体:ABS樹脂
  • ボルト/ナット:スチール

GAPA-37A

引掛けアングル ブラケット:関連画像
  • 質量:14g

  • GAPA-37A:アイボリー
    GAPA-37A-G:グレー

GAPA-37B

引掛けアングル ブラケット:関連画像
  • 質量:22g

  • GAPA-37B:アイボリー
    GAPA-37B-G:グレー

使用例

引掛けアングル ブラケット:関連画像

引掛けアングルDP-A(別売)を使用したゴミ受け(コンタミ)トレーの施工例

型番リスト

型番
寸法(mm)
アクセサリ色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
H20
アイボリー
10

1個

388( 427円 )

6日目

H20
グレー
10

1個

275( 303円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

H39
グレー
10

1個

332( 365円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

引掛けアングルDP-Aを取り付けるブラケットです。
【特長】
・外側パイプ取り付け用(37A)と中間パイプ取り付け用(37B)を用意します。
・ボルト、ナットが付属になります。
【用途】
・ごみ受けのフレーム部分として。
・軽量なパネルの棚の受けとして。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

引掛けアングル ブラケット

引掛けアングル ブラケット

    ドライバーキャッチ

    ドライバーキャッチ

      プラスティックストップジョイント GAP-23

      プラスティックストップジョイント GAP-23

        パイプフレーム用開閉用部品 JB-167

        パイプフレーム用開閉用部品 JB-167

          リニアローラ GFW-645

          リニアローラ GFW-645

            パイプフレーム用開閉用部品 JB-165 棚フック金具

            パイプフレーム用開閉用部品 JB-165 棚フック金具

              制動装置取付キット

              制動装置取付キット

                ツールハンガー PHR-28

                ツールハンガー PHR-28

                  アジャスタ押さえ金具

                  アジャスタ押さえ金具

                    GFローラー取付けキット

                    GFローラー取付けキット

                      セーフティキャップ ARG-4030BL用

                      セーフティキャップ ARG-4030BL用

                        引っ掛けフックU PH-C

                        引っ掛けフックU PH-C

                          Vローラー取付けキット

                          Vローラー取付けキット

                            メーカー TMEHジャパン SUS TMEHジャパン スペーシア SUS スペーシア SUS TMEHジャパン SUS SUS TMEHジャパン TMEHジャパン SUS
                            通常価格 275円 1,352円 182円 2,205円 753円 1,447円 19,035円 2,232円 773円 1,777円 45円 641円 1,785円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            適応シリーズ TMEHジャパン パイプ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) - スペーシア 標準パイプ(φ27.5) SUS GF-Nシリーズ(φ28) スペーシア 標準パイプ(φ27.5) SUS GF-Nシリーズ(φ28) TMEHジャパン パイプ(φ28) - SUS GF-Nシリーズ(φ28) TMEHジャパン パイプ(φ28) TMEHジャパン パイプ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28)
                            種類 取付金具・コネクタ 取付金具・コネクタ - 取付金具・コネクタ ローラ・スライダ(搬送) パネル・扉部品 ローラ・スライダ(搬送) 吊り具・フック - ローラ・スライダ(搬送) キャップ・インサート 吊り具・フック ローラ・スライダ(搬送)
                            仕様 適用パイプ径:28(φ) - - - - - - - - - - - -

                            引掛けアングル ブラケットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            引っ掛けアングルの取付
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/30
                            独自の機能が工夫されている製品です。
                            アングルを差し込むための突起が丸いスタイル(他社は角型)なので斜めなど自由な角度に取り付けられる。
                            他社はパイプとアングルが平行又は直角にしか付けられない

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました