(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルジョイントセット品 GA-35S

メタルジョイントセット品 GA-35S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
876円 ~ 958円
税込価格
964円 ~ 1,054円

パイプラックシステム組立部品取り付け用回転幅広メタルジョイント。【特長】・ボル...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 総合カタログの記載に誤りがございました。詳細はこちらをご参照ください。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

メタルジョイントセット品 GA-35S:関連画像
メタルジョイントセット品 GA-35S:関連画像
メタルジョイントセット品 GA-35S:関連画像
メタルジョイントセット品 GA-35S:関連画像

引き出し時

製品仕様

メタルジョイントセット品 GA-35S:関連画像

メタルジョイントセット(ブラック)

仕様

  • スリーブの材質:ポリエチレン
  • 質量:172g

セット品内訳

  • G-35AS:1コ
  • G-35BS:1コ
  • ロングスリーブGAP-56:1コ
  • ボルトM0610:1コ

※パイプに沿わせてスライドさせる用途には適しません。

色記号BKWZ
ブラック電着焼付塗装シルバー三価クロムメッキ
導電性×
材質スチール
  • ※ メタルジョイントの組立てには、六角レンチ5ミリ(JIS規格)を使用し、規定トルク10N・mにて締め付けを行うことを推奨いたします。
  • ※ メタルジョイントのパイプ引き抜き強度は技術資料をご参照ください。

使用例

メタルジョイントセット品 GA-35S:関連画像

取付参考図

メタルジョイントセット品 GA-35S:関連画像
  • 上記のようにビス止め、ボルトにて板材を固定し使用します。
  • 使用するパイプは、フルスライドパイプ(FS2807-4-IV)(別売)を使用するとすべりが良くなるため推奨いたします。
  • 軽度の引き出しにのみ使用して下さい。あまり重量が重い物を載せると抵抗が大きくなり動きが重くなります。

型番リスト

型番
使用環境
表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
-
電着焼付け塗装
10

1個

958( 1,054円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

シルバー
帯電防止
三価クロムメッキ
10

1個

876( 964円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パイプラックシステム組立部品取り付け用回転幅広メタルジョイント。
【特長】
・ボルトナットの締め付けで簡単に組立、取り外しが可能。
・分解後はリユースが可能。
・板物を取り付けることで引き出しとして使用することができる。
【用途】
・パイプラックシステムのフレーム枠に平面の物を取り付けて回転させたい時やスライドさせたい時に。

(i)ご注意

  • 総合カタログの記載に誤りがございました。詳細はこちらをご参照ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタルジョイントセット品 GA-35S

メタルジョイントセット品 GA-35S

    メタルジョイントセット品 GA-25S

    メタルジョイントセット品 GA-25S

      引っ掛けフックコネクタ

      引っ掛けフックコネクタ

        メタルジョイントセット品 GA-24S

        メタルジョイントセット品 GA-24S

          パイプロックメタル PC-D

          パイプロックメタル PC-D

            ブリッジコネクタ

            ブリッジコネクタ

              メタルジョイントセット品 GA-4S

              メタルジョイントセット品 GA-4S

                引掛け金具 A

                引掛け金具 A

                  コーナーサポート CM-A

                  コーナーサポート CM-A

                    メタルジョイントセット品 GA-38S

                    メタルジョイントセット品 GA-38S

                      ベースロック PC-A

                      ベースロック PC-A

                        ファクトリーフレーム用蝶番

                        ファクトリーフレーム用蝶番

                          引掛け金具 B

                          引掛け金具 B

                            メーカー TMEHジャパン TMEHジャパン SUS TMEHジャパン TMEHジャパン SUS TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン TMEHジャパン ミスミ TMEHジャパン
                            通常価格 876円 555円 359円 813円 1,016円 467円 572円 634円 341円 455円 254円 796円 670円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント - メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 - 28
                            ジョイント形状 ストレート ストレート T型 十字型 T型 平行 十字型 T型 コーナーサポート 平行 ブラケット - T型
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり - 通しあり
                            材質 スチール スチール アルミ押出材 スチール スチール アルミダイカスト スチール スチール スチール スチール スチール - スチール

                            メタルジョイントセット品 GA-35Sのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            パイプフレーム扉用
                            評価 4.0満足度:4.02017/08/29
                            パイプフレームで作成した物に開閉機能を付けたかった為購入しました。強度もあり動きもとてもスムーズでいい製品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました