(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:D1VW001CNFPZ5
油圧ソレノイドバルブ D1VWシリーズ D1VW ユアツソレノイドバルブ

油圧ソレノイドバルブ D1VWシリーズ D1VW001CNFPZ5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,447円
税込単価
23,592円

油圧ソレノイドバルブ。【特長】・結線方式はDINコネクタ、コンジットボックス、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    油圧電磁弁
  • 最高使用圧力(範囲)(MPa):
    31.1~
  • 接続の種類:
    モジュラー(積層)
  • 呼びサイズ:
    1/8
  • バルブの種類:
    積層バルブ
  • 作動油:
    一般鉱物性
  • 使用温度範囲(℃):
    -25::70
  • 本体/ソレノイド:
    油圧電磁弁本体
  • パイロット方式:
    内部
  • 用途:
    単体
  • 接続種類:
    サブプレート/積層
  • 最高使用圧力(MPa):
    P,A,Bポート 35MPa/Tポート 21MPa
  • ISO4401ポート種類:
    ISO4401-03
  • シール材質:
    ニトリル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

D1VW001CNFPZ5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

D1VW001CNFPZ5 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最大流量(ℓ/min)
定格電圧
中立位置のポジション形式
作動方法
ソレノイド形
切換の種類
長さ L(mm)
高さ H(mm)
幅 W(mm)
結線方式
サージアブソーバ/整流器
ランプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D1VW001CNFPZ5

40
AC100V
オールポートブロック(オンオフ形)
スプリングセンタ
ダブル
3位置
227
83
50
-
-
-

1個

21,447( 23,592円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

油圧ソレノイドバルブ。
【特長】
・結線方式はDINコネクタ、コンジットボックス、防水性能に優れたドイチェコネクタを標準化。
・ACソレノイドは信頼性の高い整流器付を標準化。
・取付方法は、ISO4401
・充実したParkerの油圧制御機器と共にバルブモジュールとしてご提供。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

D1VW001CNFPZ5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧ソレノイドバルブ D1VWシリーズの型番D1VW001CNFPZ5のページです。
型番D1VW001CNFPZ5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油圧ソレノイドバルブ D1VWシリーズ

油圧ソレノイドバルブ D1VWシリーズ

    電磁操作弁 Kシリーズ

    電磁操作弁 Kシリーズ

      DSG-03シリーズ電磁切換弁

      DSG-03シリーズ電磁切換弁

        70デザインDSG-01シリーズ電磁切換弁

        70デザインDSG-01シリーズ電磁切換弁

          SSシリーズ(配線方式:集中端子箱形) ウエット形ソレノイドバルブ

          SSシリーズ(配線方式:集中端子箱形) ウエット形ソレノイドバルブ

            アルミフレーム用キャスタ 双輪タイプ

            アルミフレーム用キャスタ 双輪タイプ

              アルミフレーム用キャスタ ゴム車輪タイプ

              アルミフレーム用キャスタ ゴム車輪タイプ

                アルミフレーム用キャスタ コーナー取付タイプ 重荷重用

                アルミフレーム用キャスタ コーナー取付タイプ 重荷重用

                  メーカー TAIYO(太陽鉄工) ダイキン工業(油圧機器) 油研工業 油研工業 不二越 ミスミ ミスミ ミスミ
                  通常価格 16,673円 33,513円 29,453円 19,936円 5,499円 220円 1,294円 2,807円
                  通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                  種類 油圧電磁弁 油圧電磁弁 - - 油圧電磁弁 - - -
                  最高使用圧力(範囲)(MPa) 31.1~ - - - - - - -
                  接続の種類 モジュラー(積層) モジュラー(積層) - - - - - -
                  呼びサイズ 1/8 - - - - - - -
                  バルブの種類 積層バルブ - - - - - - -

                  油圧ソレノイドバルブ D1VWシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  D1VW001CN
                  D1VW001CNFTZ5
                  D1VW001CNJPV5
                  D1VW001CNJTV5
                  D1VW001CNKPV5
                  D1VW001CNKTV5
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  最大流量
                  (ℓ/min)
                  定格電圧 中立位置のポジション形式 作動方法 ソレノイド形 切換の種類 長さ L
                  (mm)
                  高さ H
                  (mm)
                  幅 W
                  (mm)
                  結線方式 サージアブソーバ/整流器 ランプ

                  -

                  ( - )
                  1個 -

                  -

                  ------------

                  21,822円

                  ( 24,004円 )
                  1個 -

                  4日目

                  80AC100Vオールポートブロック(オンオフ形)スプリングセンタダブル3位置2159246コンジットボックス(ターミナル)サージアブソーバ及び整流器付ランプなし

                  21,149円

                  ( 23,264円 )
                  1個 -

                  12日目

                  40DC24Vオールポートブロック(オンオフ形)スプリングセンタダブル3位置2278350---

                  21,822円

                  ( 24,004円 )
                  1個 -

                  4日目

                  80DC24Vオールポートブロック(オンオフ形)スプリングセンタダブル3位置2159246コンジットボックス(ターミナル)サージアブソーバランプなし

                  22,062円

                  ( 24,268円 )
                  1個 -

                  12日目

                  80DC12Vオールポートブロック(オンオフ形)スプリングセンタダブル3位置2278346DIN コネクタ(プラグ付)サージアブソーバランプなし

                  22,062円

                  ( 24,268円 )
                  1個 -

                  12日目

                  80DC12Vオールポートブロック(オンオフ形)スプリングセンタダブル3位置2159246コンジットボックス(ターミナル)サージアブソーバランプなし

                  方向制御弁カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました