(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
サーマックNEOシリーズにプログラムタイプ新登場!最大256セグメントのプログ...
定格
電源電圧 | 電源電圧Dなしタイプ:AC100~240V 50/60Hz 電源電圧D付きタイプ:AC24V 50/60Hz/DC24V | |
---|---|---|
許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | |
消費電力 | AC100~240V時:8.5VA(最大)(形E5CN-HTR2 AC100V時3.0VA) AC/DC24V時:5.5VA(AC24V)/3.5W(DC24V)(最大)(形E5CN-HTR2D AC24V時2.7VA) | |
センサ入力 | 以下から任意に選択可能(フルマルチ入力)。 熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLII 白金測温抵抗体:Pt100、JPt100 電流入力:4~20mA、0~20mA 電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V | |
入力インピーダンス | 電流入力150Ω以下、電圧入力1MΩ以上(形ES2-HBを接続する際は、1:1接続でご使用ください) | |
制御方式 | ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付) | |
制御出力 | リレー出力 | 1a AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷5V 10mA |
電圧出力 (SSR駆動用) | 出力電圧 DC12V±15%(PNP) 最大負荷電流21mA、短絡保護回路付き | |
電流出力 | DC4~20mA/DC0~20mA 負荷600Ω以下 分解能約10,000* | |
リニア電圧出力 | DC0~10V(負荷1kΩ以上) 分解能:約10,000 | |
補助出力 | 点数 | 最大2点 |
出力仕様 | リレー出力1a AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA | |
イベント 入力 | 点数 | 最大2点(機種による:イベント入力B付きタイプのみ) |
外部接点 入力仕様 | 有接点入力時:ON:1kΩ以下 OFF:100kΩ以上 | |
無接点入力時:ON:残留電圧1.5V以下 OFF:漏れ電流0.1mA以下 | ||
流出電流:約7mA(1接点あたり) | ||
簡易演算 | 演算式数 | 最大8(内部補助リレーを介して組み合わせ可能) |
演算 | ・論理演算:以下の4パターンのいずれかを選択可能。各接点の反転あり。 (A and B)or(C and D)、(A or C)and(B or D)、A or B or C or D、A and B and C and D(A、B、C、Dは入力4点)。 ・ディレー:上記論理演算結果にオンディレーまたはオフディレー可能。設定時間:0~9999秒または0~9999分 ・出力反転:可能 | |
出力 | 1演算式当たり内部補助リレー1点 | |
内部補助 リレーの割付 | 内部補助リレー(簡易演算結果)最大8点を以下に割付可能 動作指令(イベント入力として割付)*、補助出力、制御出力のいずれか *イベント入力なしタイプでも内部割付が使用可能です。 | |
伝送出力 | 点数 | 最大1点(機種による:伝送出力F付きタイプ) |
出力仕様 | 電流出力:DC4~20mA 負荷:600Ω以下 分解能:4~20mA時約10,000 | |
RSP入力 | なし | |
設定方式 | 前面キーによるデジタル設定 | |
指示方式 | 11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能)文字高さPV:11mm、SV:6.5mm | |
その他の機能 | マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障、ヒータ過電流検出機能含む)、 40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、温度入力補正、ラン/リセット、プロテクト、 制御出力ON/OFF回数カウント機能、開平演算機能、操作量変化率リミット、PV/SVのステータス表示機能、 冷却係数自動調整機能、プログラム制御機能等 | |
使用周囲温度 | -10~+55℃(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50℃ | |
使用周囲湿度 | 相対湿度25~85% | |
保存温度 | -25~+65℃(ただし、結露または氷結しないこと) |
*電流出力タイプで、制御出力1を伝送出力に使用することも可能。
性能
指示精度 | 熱電対:(指示値の±0.1%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下*1 白金測温抵抗体:(指示値の±0.1%または±0.5℃の大きい方)±1ディジット以下 アナログ入力:±0.1%FS±1ディジット以下 CT入力:±5%FS±1ディジット以下 | ||
---|---|---|---|
伝送出力精度 | ±0.3%FS以下 | ||
温度の影響 *2 | 熱電対入力(R、S、B、W、PLII):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下 その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下*3 白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下 アナログ入力:(±1%FS)±1ディジット以下 | ||
電圧の影響 *2 | |||
入力サンプリング周期 | 60ms | ||
調節感度 | 温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位) アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位) | ||
比例帯(P) | 温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位) アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位) | ||
積分時間(I) | 0.0~3240.0s(0.1s単位) | ||
微分時間(D) | 0.0~3240.0s(0.1s単位) | ||
制御周期 | 0.5、1~99s(1s単位) | ||
マニュアルリセット値 | 0.0~100.0%(0.1%単位) | ||
警報設定範囲 | -19999~32400(小数点位置は入力種別による) | ||
信号源抵抗の影響 | 熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下) | ||
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||
耐電圧 | AC2,300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子) | ||
振動 | 誤動作 | 10~55Hz 20m/s2 3軸方向 10min | |
耐久 | 10~55Hz 片振幅0.75mm 3軸方向 2h | ||
衝撃 | 誤動作 | 100m/s2 3軸方向 各3回 | |
耐久 | 300m/s2 3軸方向 各3回 | ||
質量 | 本体:約150g 取りつけ具:約10g | ||
保護構造 | 前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00 | ||
メモリ保護 | 不揮発性メモリ(書込回数:100万回) | ||
設定ツール | CX-Thermo Ver.4.3以上 | ||
設定ツール用ポート | 形E5CN-HTの底面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ1を使用して、 パソコン側USBポートと形E5CN-HTの底面ポート間を接続。*4 | ||
規格 | 認証規格 | UL61010-1、CSA C22.2 No.1010-1 | |
適合規格 | EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2、過電圧カテゴリII | ||
EMC指令 | EMI EN61326 放射妨害電界強度 EN55011 Group1 classA 雑音端子電圧 EN55011 Group1 class A EMS EN61326 静電気放電イミュニティ EN61000-4-2 電磁界強度イミュニティ EN61000-4-3 バーストノイズイミュニティ EN61000-4-4 伝導性妨害イミュニティ EN61000-4-6 サージイミュニティ EN61000-4-5 電源周波数磁界イミュニティ EN61000-4-8 電圧ディップ/電断イミュニティ EN61000-4-11 |
*1. K(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。Bの400~800℃は±3℃以下。
R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。
PLIIは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。
*2. 条件:周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~+10%
*3. Kセンサの-100℃以下は±10℃以内
*4. 外部シリアル通信(RS-232CまたはRS-485)と設定ツール用ケーブル通信を同時使用可能
Loading...
サーマックNEOシリーズにプログラムタイプ新登場!最大256セグメントのプログラム容量で優れたコストパフォーマンス。新型液晶採用で、視野角、コントラスト比が向上。
この商品に近い類似品がありませんでした。
E5CN-HTQ2 AC100-240で型番確定
サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ【E5CN-HT】の型番E5CN-HTQ2 AC100-240のページです。
型番E5CN-HTQ2 AC100-240に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
E5CN-HTQ2BF AC100-240 |
E5CN-HTQ2H03-FLK AC100-240 |
E5CN-HTR2 AC100-240 |
E5CN-HTR2BF AC100-240 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 制御出力1 | 制御出力2 | オプション | イベント入力 (点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,680円 ( 35,948円 ) | 1個 | - | 56日目 | 電力出力(SSR駆動用) | 電力出力(SSR駆動用) | - | 2 | |
36,776円 ( 40,454円 ) | 1個 | - | 51日目 | 電力出力(SSR駆動用) | 電力出力(SSR駆動用) | RS-485通信付き | なし | |
27,610円 ( 30,371円 ) | 1個 | - | 51日目 | リレー出力 | なし | - | なし | |
32,680円 ( 35,948円 ) | 1個 | - | 56日目 | リレー出力 | なし | - | 2 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針