(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E53-C3
温度調節器(デジタル調節計)オプション OMRON オンチョウカンレン E53

温度調節器(デジタル調節計)オプション E53-C3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
4,989円
税込単価
5,488円

温度調節器用のオプションです。【特長】・形E5AK/E5AK-T用:E53-C...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

E53-C3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
取りつけ対象
出力ユニット仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E53-C3

出力ユニット リニア電流出力
E5AK/E5AK-T用
DC4~20mA(負荷600Ω以下)

1個

4,989( 5,488円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

温度調節器用のオプションです。
【特長】
・形E5AK/E5AK-T用:E53-C3
・形E5AN-H/E5EN-H用:E53-C3N、E53-QN、E53-RN、E53-V34N

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

E53-C3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度調節器(デジタル調節計)オプションの型番E53-C3のページです。
型番E53-C3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温度調節器(デジタル調節計)オプション

温度調節器(デジタル調節計)オプション

    カレントトランス

    カレントトランス

      循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 単相AC200~230V HRSシリーズ

      循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 単相AC200~230V HRSシリーズ

        スマートローダ

        スマートローダ

          C15S用専用ソケット

          C15S用専用ソケット

            ユニバーサルリレー ソルダ端子タイプ

            ユニバーサルリレー ソルダ端子タイプ

              デジタル指示調節計 取り付け器具

              デジタル指示調節計 取り付け器具

                耐熱端子台

                耐熱端子台

                  循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 水冷200V・400V仕様 HRS090シリーズ

                  循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 水冷200V・400V仕様 HRS090シリーズ

                    デジタル指示調節計 専用端子カバー

                    デジタル指示調節計 専用端子カバー

                      循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 空冷200V・400V仕様 HRS090シリーズ

                      循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 空冷200V・400V仕様 HRS090シリーズ

                        循環液温調装置サーモチラー ラックマウント  単相AC100/115V・AC200~230V HRR

                        循環液温調装置サーモチラー ラックマウント 単相AC100/115V・AC200~230V HRR

                          循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 空冷400V仕様 HRS100・150シリーズ

                          循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 空冷400V仕様 HRS100・150シリーズ

                            メーカー オムロン アズビル SMC アズビル アズビル ミスミ アズビル ミスミ SMC アズビル SMC SMC SMC
                            通常価格 180円 4,366円 312,459円 35,289円 1,716円 1,640円 1,269円 1,180円 1,012,886円 1,943円 1,056,419円 8,724円 1,200,451円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 63日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 18日目~   4日目   3日目~   6日目~   3日目~  
                            種類 関連機器 関連機器 - 関連機器 - - - - - 関連機器 - - -

                            温度調節器(デジタル調節計)オプションのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
                            制御盤への温調器の組み込み
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/29
                            制御盤内に温調器を組み込んだ際に使いました。DINレールに付けられると穴あけを省略できるので便利でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            温調器の簡易な取り付けに
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/31
                            恒久的な装置だとパネルに加工して取り付けますが、一時的な施工でしたのでDINレールで済ませました。楽に取り付けができて便利でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            使いよい。格安で優れている
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/29
                            コンパクトで格安で優れている。OMRONのデジタル温度調節器はコンパクトでハードソフト共に優れている。RialTimeグラフを書くことができ、パラメーター設定も楽。アメリカのLakeshore、通信Orotocolが不明でソフトもないドイツのPhfiffer (Vaccume)より断然使いよい。僕はVaccumeをCX-Thermoで監視している。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/08
                            ヒーター断線を確認するために使用しました。しっかり効果を示してくれます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            温度調節器の誤操作防止
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/20
                            装置の温度を勝手に変えられないようにカバーをしました。外したい時は容易に外せるため、使い勝手が良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E53-C3DN
                            E53-C3N
                            E53-COV10 FOR E5CSV
                            E53-COV16
                            E53-COV17
                            E53-COV19
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 取りつけ対象 出力ユニット仕様

                            5,745円

                            ( 6,320円 )
                            1個 -

                            51日目

                            出力ユニット 電流出力E5AN-H/E5EN-H用DC0~20mA(負荷600Ω以下)

                            4,997円

                            ( 5,497円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            出力ユニット 電流出力E5AN-H/E5EN-H用DC4~20mA(負荷600Ω以下)

                            1,207円

                            ( 1,328円 )
                            1個 -

                            5日目

                            端子カバーE5CSV用-

                            1,097円

                            ( 1,207円 )
                            1個 -

                            1日目

                            端子カバーE5AN/E5EN用-

                            1,184円

                            ( 1,302円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            端子カバーE5CC/E5CN-H/E5CD(ねじ端子台タイプ)用-

                            1,197円

                            ( 1,317円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            端子カバーE5CB用-

                            温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました