(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ES1C-A40
非接触温度センサ ES1 OMRON オンチョウカンレン ES1

非接触温度センサ ES1 ES1C-A40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
44,899円
税込単価
49,389円

【ES1-N】ワークに触れずに温度を計測。傷つけず、衛生的でしかも効率的な温度...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

ES1C-A40 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

形ES1-LP3-N/形ES1-LP10-N本体

非接触温度センサ ES1 形ES1-LP3-N/形ES1-LP10-N本体外形図

形ES1-LW50-N/形ES1-LW50L-N本体

非接触温度センサ ES1 形ES1-LW50-N/形ES1-LW50L-N本体外形図

(形ES1-LW50-Nの場合(6)のレーザ出力口、(7)のレーザスイッチはありません。)

形ES1-LW100-N/形ES1-LW100L-N本体

非接触温度センサ ES1 形ES1-LW100-N/形ES1-LW100L-N本体外形図

(形ES1-LW100-Nの場合(6)のレーザ出力口、(7)のレーザスイッチはありません。)

形ES1B

非接触温度センサ ES1 形ES1B外形図

形ES1C

非接触温度センサ ES1 形ES1C外形図

製品仕様

ES1-N定格/性能

ES1-N

タイプ照準レーザ無照準レーザ有
型番形ES1-LP3-N形ES1-LP10-N形ES1-LW50-N形ES1-LW100-N形ES1-LW50L-N形ES1-LW100L-N
検出素子サーモパイル
レンズシリコン
測定波長8~14μm
出力USB出力分解能0.1℃
電流出力4~20mA/-50~500℃*1
負荷インピーダンス250Ω以下
分解能0.24μA
4~20mA/-50~1,000℃*1
負荷インピーダンス250Ω以下
分解能0.24μA
4~20mA/-50~500℃*1
負荷インピーダンス250Ω以下
分解能0.24μA
4~20mA/-50~1,000℃ *1
負荷インピーダンス250Ω以下
分解能0.24μA
電源電圧DC12~24V/USBバスパワー(USBバスパワーのみで電流出力以外可能)
許容電源電圧変動電源電圧の95~105%
消費電流30mA以下(DC24V)・30mA以下(DC24V、照準レーザ不使用時)
・40mA以下(DC24V、照準レーザ使用時)
ケーブル長2m±5cm
測定精度USB出力
・±(-8%rdg+1)℃以内
(測定温度:-50~0℃)
・±1℃以内
(測定温度:0~200℃)
・±0.5%rdg℃以内
(200~500℃)
電流出力
・USB出力との差が
(±0.1%出力レンジ)℃以内
USB出力
・±(-8%rdg+1)℃以内
(測定温度:-50~0℃)
・±1℃以内
(測定温度:0~200℃)
・±0.5%rdg℃以内
(200~1,000℃)
電流出力
・USB出力との差が
(±0.1%出力レンジ)℃以内
USB出力
・±(-8%rdg+1)℃以内
(測定温度:-50~0℃)
・±1℃以内
(測定温度:0~200℃)
・±0.5%rdg℃以内
(200~500℃)
電流出力
・USB出力との差が
(±0.1%出力レンジ)℃以内
USB出力
・±(-8%rdg+1)℃以内
(測定温度:-50~0℃)
・±1℃以内
(測定温度:0~200℃)
・±0.5%rdg℃以内
(200~1,000℃)
電流出力
・USB出力との差が
(±0.1%出力レンジ)℃以内
再現性・0.5℃以内・1℃以内
(測定温度:-50~0℃)
・0.5℃以内
(測定温度:0~500℃)
・1℃以内
(測定温度:500~1,000℃)
・0.5℃以内・1℃以内
(測定温度:-50~0℃)
・0.5℃以内
(測定温度:0~500℃)
・1℃以内
(測定温度:500~1,000℃)
温度ドリフト・±0.5℃/℃以内
(測定温度:-50~0℃)
・±0.25℃/℃以内
(測定温度:0~500℃)
・±0.5℃/℃以内
(測定温度:-50~0℃)
・±0.25℃/℃以内
(測定温度:0~500℃)
・±0.5℃/℃以内
(測定温度:500~1,000℃)
・±0.5℃/℃以内
(測定温度:-50~0℃)
・±0.25℃/℃以内
(測定温度:0~500℃)
・±0.5℃/℃以内
(測定温度:-50~0℃)
・±0.25℃/℃以内
(測定温度:0~500℃)
・±0.5℃/℃以内
(測定温度:500~1,000℃)
電磁妨害
の影響*2
電磁界放電
イミュニティ
±10℃以内(80MHz~1.0GHz)
伝導妨害
イミュニティ
±10℃以内(150kHz~80MHz)
応答時間電流出力:0.14s以下(95%応答、移動平均1のとき)
放射率出荷時設定:0.95 設定ツールにて0.100~1.999で変更可能
移動平均機能出荷時設定:10
設定ツールにて1~1,000で変更可能
出荷時設定:50
設定ツールにて
1~1,000で変更可能
出荷時設定:10
設定ツールにて
1~1,000で変更可能
出荷時設定:50
設定ツールにて
1~1,000で変更可能
使用温湿度範囲温度:0~55℃、湿度:35~85%(結露しないこと)
保存温度範囲-20~55℃(結露しないこと)
耐振動誤動作10~55Hz 20m/s2 3軸方向 10min
耐久10~55Hz 片振幅0.75mm 3軸方向 2h
保護構造
適合規格CE、KC、FCC、RCM
-IEC60825-1、PSC、FDA
外形寸法W32mm×H40mm×L58mmW32mm×H40mm×L90.3mmW32mm×H40mm×L60.4mmW32mm×H40mm×L92.7mm
質量約95g約115g約95g約115g
標準付属品取扱説明書、取付金具、
電源/出力ケーブル(2m)、
設置ゲージ
取扱説明書、取付金具、電源/出力ケーブル(2m)

*1.出荷時は、0~+500℃です。-50℃~+500℃、-50℃~+1,000℃で使用する際は、形ES1-TOOLSでレンジ変更が必要です。
*2.工業用電磁環境(EN/IEC 61326-1 第2表)その場合、測定誤差は±10℃になります。

形ES1B

項目型番
形ES1B
電源電圧DC12/24V
許容電源電圧変動電源電圧の90~110%
消費電流20mA以下
測定温度範囲10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃
精度*1±5℃*2±2%PVまたは±2℃の大きい方
±10℃*2±4%PVまたは±4℃の大きい方
±30℃*2±6%PVまたは±6℃の大きい方
±40℃*2±8%PVまたは±8℃の大きい方
再現性±1%PVまたは±1℃の大きい方
温度ドリフト±0.4℃/℃以下
電磁妨害の影響電界強度イミュニティ±10℃以内(80-800MHz)
±30℃以内(800-1000MHz)
伝導妨害波イミュニティ±10℃以内
測定距離:視野の直径1:1typ.
測定波長6.5~14.0μm
受光素子サーモパイル
応答速度63%応答にて約300ms
出力インピーダンス1~4kΩ
動作温度範囲-25~+70℃(ただし、結露または氷結のないこと)
許容周囲湿度相対湿度35~85%
耐振動性(耐久)98m/s2 10~55Hz X、Y、Z方向各2h
耐衝撃性(耐久)300m/s2 X、Y、Z方向に各3回
本体材質ABS樹脂
保護構造IP65
適合規格CEマーキング*3
質量約120g
リード線補償導線 3m
PVC被覆 耐熱70℃

*1.K熱電対特性に対しておよび放射率0.98の場合において
*2.測定対象の任意の基準温度からの温度変化
    例: 50℃を基準温度として補正した場合、
        55℃では±2%PVまたは±2℃の大きい方、
        60℃では±4%PVまたは±4℃の大きい方の精度となります。
*3.EN61326-1:工業用電磁環境(EN/IEC61326-1 第2表)

ES1C

項目型番
形ES1C
電源電圧DC12-24V
許容電圧変動範囲定格電圧の90~110%
消費電流70mA以下
測定温度範囲0~400℃
測定精度0~200℃:±2℃ 201~400℃:±1% PV(放射率0.95)
電磁妨害の影響電界強度イミュニティ±10℃ max
伝導妨害波イミュニティ±10℃ max
応答時間100ms/90%
再現性読取値の±1%
測定波長8~14μm
受光素子サーモパイル
放射率0.95固定
電流出力DC4~20mA 負荷250Ω以下
周囲温度範囲使用時:0~+70℃ 保存時:-20~+70℃(ただし、氷結、結露のないこと)
周囲湿度範囲使用/保存時:相対湿度35~85%
耐振動性(耐久)10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z方向各2h
質量180g
保護構造IP67相当
適合規格CEマーキング*

*EN61326-1:工業用電磁環境(EN/IEC61326-1 第2表)

部品表

No.名称
(1)レンズ
(2)取付金具用ねじ穴
(3)三脚用ねじ穴
(4)電源出力用コネクタ
(5)マイクロUSBコネクタ
(6)レーザ出力口
(7)レーザスイッチ
(8)設置ゲージ固定穴

型番リスト

型番
種類
特性
センサ形状
取付部形状
リード線長さ(m)
端子形状
エレメント数
計測対象
測定視野 スポット径(φ)
測定視野 距離(mm)
使用温度範囲(℃)
使用湿度範囲(%)
リード線被覆材質
電源電圧(V)
測定温度範囲(℃)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ES1C-A40

その他温度センサ
耐熱 / 防水
シース・保護管なし
ネジ付
2
リード線直出し形/圧着端子なし
1
温度
-
-
0~70
35~85
-
DC12~24
0~400
-

1個

44,899( 49,389円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【ES1-N】
ワークに触れずに温度を計測。傷つけず、衛生的でしかも効率的な温度管理を実現
【ES1B】
非接触温度測定をローコストに実現
【ES1C】
0~400℃のワイドな計測範囲と優れた耐環境性を実現

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

ES1C-A40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非接触温度センサ ES1の型番ES1C-A40のページです。
型番ES1C-A40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

非接触温度センサ ES1

非接触温度センサ ES1

    温度センサ 耐薬品タイプ

    温度センサ 耐薬品タイプ

      温度センサ コンパクトタイプ

      温度センサ コンパクトタイプ

        温度センサ 表面測温タイプ

        温度センサ 表面測温タイプ

          白金測温抵抗体(スティックタイプ)

          白金測温抵抗体(スティックタイプ)

            温度センサ スタンダードタイプ

            温度センサ スタンダードタイプ

              温度センサ 耐熱タイプ

              温度センサ 耐熱タイプ

                温度センサ コネクタタイプ

                温度センサ コネクタタイプ

                  温度センサ リード線保護タイプ

                  温度センサ リード線保護タイプ

                    温度センサ ダブルエレメントタイプ

                    温度センサ ダブルエレメントタイプ

                      温度センサ(サーミスタタイプ) 【E52】

                      温度センサ(サーミスタタイプ) 【E52】

                        汎用形温度センサー RN1シリーズリード線形シース白金測温抵抗体

                        汎用形温度センサー RN1シリーズリード線形シース白金測温抵抗体

                          汎用形温度センサー RN5シリーズリード線形白金測温抵抗体

                          汎用形温度センサー RN5シリーズリード線形白金測温抵抗体

                            メーカー オムロン ミスミ ミスミ ミスミ スリーハイ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ オムロン 日本電測 日本電測
                            通常価格 23,385円 9,750円 - 7,650円 18,899円 - 6,090円 3,640円 9,230円 6,000円 2,571円 11,199円 5,889円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            非接触温度センサ ES1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ES1-LP10-N
                            ES1-LP3-N
                            ES1-LW100-N
                            ES1-LW50-N
                            ES1-LW50L-N
                            ES1B 10-70C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 特性 センサ形状 取付部形状 リード線長さ
                            (m)
                            端子形状 エレメント数 計測対象 測定視野 スポット径
                            (φ)
                            測定視野 距離
                            (mm)
                            使用温度範囲
                            (℃)
                            使用湿度範囲
                            (%)
                            リード線被覆材質 電源電圧
                            (V)
                            測定温度範囲
                            (℃)
                            仕様

                            91,295円

                            ( 100,425円 )
                            1個 -

                            8日目

                            その他温度センサ標準タイプ-コネクタ2--温度81000~5535~85-DC12~24-50~500照準レーザ無

                            91,295円

                            ( 100,425円 )
                            1個 -

                            8日目

                            その他温度センサ標準タイプ-コネクタ2--温度3300~5535~85-DC12~24-50~500照準レーザ無

                            97,613円

                            ( 107,374円 )
                            1個 -

                            16日目

                            その他温度センサ標準タイプ-コネクタ2--温度3510000~5535~85-DC12~24-50~1000照準レーザ無

                            75,144円

                            ( 82,658円 )
                            1個 -

                            8日目

                            その他温度センサ標準タイプ-コネクタ2--温度405000~5535~85-DC12~24-50~500照準レーザ無

                            85,899円

                            ( 94,489円 )
                            1個 -

                            16日目

                            その他温度センサ標準タイプ-コネクタ2--温度405000~5535~85-DC12~24-50~500照準レーザ有

                            25,597円

                            ( 28,157円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            その他温度センサ耐熱シース・保護管なしネジ付3リード線直出し形/圧着端子なし1温度---25~+7035~85ビニールDC12~2410~70-

                            温度センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました