(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補助バイブレータ

通常価格(税別)
54,547円 ~ 74,816円
税込価格
60,002円 ~ 82,298円

補助バイブレータはシュート上で滞留しやすいワークを円滑に搬送するため、シュート...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    周辺機材
  • 適用コントローラ:
    K-EGA57
  • 駆動方式:
    全波

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電圧(V)
定格電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
0.4

1個

54,547( 60,002円 )

9日目

200
0.2

1個

54,547( 60,002円 )

13日目

100
1.0

1個

74,816( 82,298円 )

13日目

200
0.5

1個

74,816( 82,298円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

補助バイブレータはシュート上で滞留しやすいワークを円滑に搬送するため、シュートの裏面などに取りつけて、微細な振動を与えるものです。その他一般的な振動付加用にも手軽にお使いいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助バイブレータのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

パーツフィーダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました