(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワッシャー

ワッシャー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.8平均満足度3.8 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
145円 ~ 760円
税込価格
160円 ~ 836円

【特長】・単品販売【用途】・ボルト締め付け時やスペーサーなどにご使用いただけま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定334件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm
ワッシャー 外形図

製品仕様

材質記号材質/表面処理
C鉄(S45C)/黒染め
M鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
Sステンレス(SUS304)

規格表

ワッシャー 規格表1
ワッシャー 規格表2
ワッシャー 規格表3
ワッシャー 規格表4

型番リスト

型番
外径D(mm)
内径d(mm)
板厚t(mm)
材質
表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
3
2
鉄 S45C
黒染め
10

1個

145( 160円 )

5日目

8
3
3
鉄 S45C
黒染め
10

1個

264( 290円 )

5日目

8
4
2
鉄 S45C
黒染め
10

1個

264( 290円 )

5日目

8
4
3
鉄 S45C
黒染め
10

1個

264( 290円 )

5日目

8
5
2
鉄 S45C
黒染め
10

1個

264( 290円 )

5日目

8
5
3
鉄 S45C
黒染め
10

1個

177( 195円 )

5日目

10
4
2
鉄 S45C
黒染め
10

1個

314( 345円 )

5日目

10
4
3
鉄 S45C
黒染め
10

1個

230( 253円 )

5日目

10
4
5
鉄 S45C
黒染め
10

1個

314( 345円 )

5日目

10
5
2
鉄 S45C
黒染め
10

1個

210( 231円 )

5日目

10
5
3
鉄 S45C
黒染め
10

1個

343( 377円 )

5日目

10
5
5
鉄 S45C
黒染め
10

1個

343( 377円 )

5日目

10
6
2
鉄 S45C
黒染め
10

1個

313( 344円 )

5日目

10
6
3
鉄 S45C
黒染め
10

1個

343( 377円 )

5日目

10
6
5
鉄 S45C
黒染め
10

1個

230( 253円 )

5日目

12
4
2
鉄 S45C
黒染め
10

1個

230( 253円 )

5日目

12
4
3
鉄 S45C
黒染め
10

1個

314( 345円 )

5日目

12
4
5
鉄 S45C
黒染め
10

1個

314( 345円 )

5日目

12
5
2
鉄 S45C
黒染め
10

1個

313( 344円 )

5日目

12
5
3
鉄 S45C
黒染め
10

1個

206( 227円 )

5日目

12
5
5
鉄 S45C
黒染め
10

1個

314( 345円 )

5日目

12
6
2
鉄 S45C
黒染め
10

1個

343( 377円 )

5日目

12
6
3
鉄 S45C
黒染め
10

1個

230( 253円 )

5日目

12
6
5
鉄 S45C
黒染め
10

1個

314( 345円 )

5日目

12
8
2
鉄 S45C
黒染め
10

1個

313( 344円 )

5日目

12
8
3
鉄 S45C
黒染め
10

1個

343( 377円 )

5日目

12
8
5
鉄 S45C
黒染め
10

1個

343( 377円 )

5日目

12
10
2
鉄 S45C
黒染め
10

1個

313( 344円 )

5日目

12
10
3
鉄 S45C
黒染め
10

1個

314( 345円 )

5日目

12
10
5
鉄 S45C
黒染め
10

1個

213( 234円 )

5日目

15
4
2
鉄 S45C
黒染め
10

1個

421( 463円 )

5日目

15
4
3
鉄 S45C
黒染め
10

1個

421( 463円 )

5日目

15
4
5
鉄 S45C
黒染め
10

1個

264( 290円 )

5日目

15
5
2
鉄 S45C
黒染め
10

1個

228( 251円 )

5日目

15
5
3
鉄 S45C
黒染め
10

1個

390( 429円 )

5日目

15
5
5
鉄 S45C
黒染め
10

1個

282( 310円 )

5日目

15
6
2
鉄 S45C
黒染め
10

1個

282( 310円 )

5日目

15
6
3
鉄 S45C
黒染め
10

1個

421( 463円 )

5日目

15
6
5
鉄 S45C
黒染め
10

1個

421( 463円 )

5日目

15
8
2
鉄 S45C
黒染め
10

1個

267( 294円 )

5日目

15
8
3
鉄 S45C
黒染め
10

1個

385( 424円 )

5日目

15
8
5
鉄 S45C
黒染め
10

1個

385( 424円 )

5日目

15
10
2
鉄 S45C
黒染め
10

1個

390( 429円 )

5日目

15
10
3
鉄 S45C
黒染め
10

1個

385( 424円 )

5日目

15
10
5
鉄 S45C
黒染め
10

1個

390( 429円 )

5日目

16
5
2
鉄 S45C
黒染め
10

1個

407( 448円 )

5日目

16
5
3
鉄 S45C
黒染め
10

1個

421( 463円 )

3日目

16
5
5
鉄 S45C
黒染め
10

1個

421( 463円 )

5日目

16
6
2
鉄 S45C
黒染め
10

1個

385( 424円 )

5日目

16
6
3
鉄 S45C
黒染め
10

1個

264( 290円 )

5日目

16
6
5
鉄 S45C
黒染め
10

1個

453( 498円 )

5日目

16
8
2
鉄 S45C
黒染め
10

1個

296( 326円 )

5日目

16
8
3
鉄 S45C
黒染め
10

1個

485( 534円 )

5日目

16
8
5
鉄 S45C
黒染め
10

1個

421( 463円 )

5日目

16
10
2
鉄 S45C
黒染め
10

1個

390( 429円 )

5日目

16
10
3
鉄 S45C
黒染め
10

1個

390( 429円 )

5日目

16
10
5
鉄 S45C
黒染め
10

1個

385( 424円 )

5日目

16
12
2
鉄 S45C
黒染め
10

1個

463( 509円 )

5日目

16
12
3
鉄 S45C
黒染め
10

1個

428( 471円 )

5日目

16
12
5
鉄 S45C
黒染め
10

1個

290( 319円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単品販売
【用途】
・ボルト締め付け時やスペーサーなどにご使用いただけます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワッシャー

ワッシャー

    スペーサ

    スペーサ

      金属ワッシャ -皿ボルト用タイプ-

      金属ワッシャ -皿ボルト用タイプ-

        金属ワッシャ -ボルト穴付タイプ-

        金属ワッシャ -ボルト穴付タイプ-

          長穴ワッシャ

          長穴ワッシャ

            金属ワッシャ -タップタイプ-

            金属ワッシャ -タップタイプ-

              スチールスペーサー(中空)/CF-E

              スチールスペーサー(中空)/CF-E

                ステンレススペーサー(中空) CU/CU-H/CU-U

                ステンレススペーサー(中空) CU/CU-H/CU-U

                  パイプカラー

                  パイプカラー

                    エコスペーサー(中空)/CE-N

                    エコスペーサー(中空)/CE-N

                      段付スペーサ

                      段付スペーサ

                        平面ワッシャー

                        平面ワッシャー

                          金属ワッシャ -ザグリ穴タイプ-

                          金属ワッシャ -ザグリ穴タイプ-

                            メーカー 岩田製作所 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 廣杉計器 廣杉計器 ミスミ 廣杉計器 ミスミ ロームヘルドハルダー ミスミ
                            通常価格 145円 70円 - - 240円 - 29円 33円 - 14円 - 7,199円 -
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   9日目   2日目~   当日出荷可能
                            形状 ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ツバ付 ストレート ストレート
                            内径タイプ ストレート ストレート 皿ボルト ボルト穴 長穴・切欠き タップ ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ザグリ
                            外径公差 0~-0.2 - 0~-0.2 0~-0.2 0~-0.2 0~-0.2 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし h7 - 0~-0.2
                            内径公差 +0.3~+0.1 - +0.3~+0.1 +0.3~+0.1 +0.3~+0.1 +0.3~+0.1 - - 指定なし ±0.15 H7 - +0.3~+0.1
                            板厚公差 ±0.1 - ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.2 ±0.1 - ±0.01 -

                            ワッシャーのレビュー

                            評価 3.8 平均満足度:3.8 6件のレビュー
                            スペーサーとして
                            評価 3.0満足度:3.02023/06/28
                            プレートのスペーサーとして使用しました。
                            バラ買いができる点が良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワッシャー
                            評価 5.0満足度:5.02022/11/09
                            種類も豊富で、用途に合わせて選べて便利です。
                            納期も最短当日出荷でき助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            特殊使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/29
                            使用歴2年
                            比較的肉厚で特殊なサイズなので、利用ケースは少ないですが、
                            業務上たまにこれじゃないといけないケースもあり重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            肉厚ワッシャは汎用
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/04
                            肉厚ワッシャはホームセンターに売っていないのだ役立っている。ベアリング押込用途に。曲がり、歪、バリ、傷、錆もなく役立っている。一枚からのバラ売りは続けて。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            レアサイズで非常に助かります
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/22
                            他ではなかなか入手できないレアな物が、必要な数だけを安く早くで大変助かります。誰でもDIYや修理や趣味に使えると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属ワッシャ・カラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました