シリンダーキーで解錠するタイプの南京錠。【特長】・本体材質:真ちゅう・つる材質...
シリンダー倉庫錠の使用例
シリンダー倉庫錠の寸法図
品番 | ヘッダ寸法 | A | B | C | D | E | φF | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G-158 | W120×H120×D17 | 82.5 | 33 | 40 | 20 | 11 | 6 | 14 |
G-159 | W175×H140×D20 | 104 | 51 | 50 | 24 | 14 | 7 | 15 |
単位 : mm
我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。
住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。
シリンダーキーで解錠するタイプの南京錠。
【特長】
・本体材質:真ちゅう
・つる材質:SUS304
・本体も大きく、弦が見える範囲が狭いので切断しづらい南京錠
【用途】
・ロッカーやポスト、倉庫などに最適