シリンダーキーで解錠するタイプの南京錠。【特長】・本体材質:真ちゅう・つる材質...
ステン弦Wロック南京錠の使用例
ステン弦Wロック南京錠の寸法図
品番 | 品名 | ヘッダ寸法 | A | B | C | D | E | φF | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G-046 | ステンレス弦南京錠25mm | W55×H120×D18 | 24.6 | 40.4 | 21.8 | 18.6 | 21.6 | 3.8 | 11.5 |
G-047 | ステン弦W□ック南京錠30mm | W55×H120×D17 | 29.6 | 52.1 | 28.7 | 23.4 | 25.5 | 4.6 | 12.6 |
G-048 | ステン弦W□ック南京錠35mm | W75×H120×D17 | 34.6 | 56.6 | 29.5 | 27.1 | 29.8 | 5.4 | 13.7 |
G-049 | ステン弦W□ック南京錠40mm | W75×H120×D17 | 39.3 | 62.8 | 33.1 | 29.7 | 34.4 | 6.2 | 14.6 |
G-050 | ステン弦W□ック南京錠45mm | W75×H120×D17 | 44.9 | 67.6 | 36.6 | 31.0 | 39.0 | 7.0 | 15.0 |
G-036 | ステン弦W□ック南京錠50mm | W75×H120×D17 | 49.3 | 77.7 | 40.2 | 37.5 | 44.0 | 7.9 | 16.6 |
単位 : mm
我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。
住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。
シリンダーキーで解錠するタイプの南京錠。
【特長】
・本体材質:真ちゅう
・つる材質:SUS304
・Wロックのステン弦を使用しているので切断されにくいタイプ
【用途】
・ロッカーやポスト、倉庫などに最適
この商品に近い類似品がありませんでした。
シリンダー錠 ステン弦Wロック南京錠(鍵番号違い)の型番G-036のページです。
型番G-036に関する仕様情報を記載しております。