(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジョー形カップリング クランピングタイプ SJC・SJCA・SJCB

ジョー形カップリング クランピングタイプ SJC・SJCA・SJCB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,370円 ~ 19,724円  特別価格 
税込価格
1,507円 ~ 21,696円  特別価格 

維持補修が不要、潤滑油が不要のジョー型カップリングクランピングタイプの軸継手。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定14,749件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

寸法図
 

キー溝寸法

キー溝寸法

キー溝寸法

(5)(7)
キー溝加工
適用軸穴径
(d1、d2
btキー呼び寸法
b×h
基準寸法許容差基準寸法許容差
K25~9.5252±0.01251.00~+0.12×2
K36~1031.43×3
K48~124±0.0151.84×4
K512~1752.35×5
K615~2262.86×6
K718~257±0.0183.00~+0.27×7
K818~3083.38×7
K924~3099×8
K1025~351010×8
K1230~4212±0.021512×8
K1440~50143.814×9
K1645~55164.316×10
K1845~60184.418×11

キー溝寸法表

製品仕様

クランプタイプ<規格:14C ~ 100C>
クランプタイプ(省スペース型)<M-55C~M-100C>
構造材質表面処理
ハブ高強度
アルミ合金
アノダイジング
スリーブHytrel®
(RD/GR)
-
締結ボルトSCM435黒色酸化被膜
構造材質表面処理
ハブ高強度
アルミ合金
アノダイジング
スリーブHytrel®
(RD/GR)
-
締結ボルトSCM435黒色酸化被膜

規格表

(1)Type(2)D(3)No.標準内径(4)d1、(6)d2選択(d1≦d2)(mm)
穴の指定方法d1□×d2(1)
(5)(7)キー溝寸法寸法(±0.3mm)
DLlt締結ボルトMF
SJC14CGRRD3 4 4.5 5無記号(なし)K2142276M23.5
20C4 4.5 6 6.35 7 8無記号(なし)K2 K3 K42030108M2.64.95
25C5 6 6.35 7 8 9.525 102531.259M3
55C12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 26 28無記号(なし)K4 K5 K6 K7 k8 K9 K105578.330.314M610.5
65C15 16 18 19 20 22 24 25 26 28 30 35無記号(なし)K5 K6 K7 K8 K9 K10 K126590.335.315M812.45
80C15 16 18 19 20 22 24 25 26 28 30 35 40 45無記号(なし)K5 K6 K7 K8 K9 K10 K12 K14 K16 K1880114.245.218M1014.7
100C20 22 24 25 26 28 30 35 40 45 50 60無記号(なし)K6 K7 K8 K9 K10 K12 K14 K16 K18104140.256.221M1219.9
SJCA30C6 6.35 7 8 9.525 10 11 12 14無記号(なし)K2 K3 K4 K53035.311.310M45.6
40C8 9.525 10 11 12 14 15 16 18無記号(なし)K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8405519.512M56.8
SJCB30C6 6.35 7 8 9.525 10 11 12 14無記号(なし)K2 K3 K4 K53044.71610M45.4
40C8 9.525 10 11 12 14 15 16 18無記号(なし)K2 K3 K4 K5 K6 K7 K840662512M58.4
  • ※ (1)□はキー溝寸法を示します。無記号の場合は、通常内径を示します。
  • ※ キー溝付きタイプの内径です。
  • ※ d1、d2の穴径公差はH7で、相手取付軸の寸法公差はh7です。
TypeDNo.締結トルク
(N・m)
最大回転数
(min-1
常用トルク
(N・m)
最大トルク
(N・m)
ねじり剛性
(N・m/rad)
慣性モーメント
(kg・m2)
質量
(g)
ミスアライメント許容値
偏角
(°)
偏心
(mm)
エンドプレー
(mm)
SJC14CGR0.522,0001.63.2201.6×10-761.00.05+0.6
-0.2
RD24300.03
20CGR115,00048401.1×10-6190.07+0.8
-0.3
RD510650.05
25CGR1.713,0008161802.4×10-6250.07+1.0
-0.4
RD10202200.05
55CGR136,50045902,5001.6×10-43300.09+1.4
-0.5
RD601204,0000.06
65CGR305,5001202404,0003.8×10-45600.1+1.5
-0.6
RD1803608,0000.08
80CGR504,50024048010,0001.0×10-31,0500.1+1.5
-0.6
RD32064020,0000.08
100CGR903,50030060020,0004.6×10-32,5500.15+2.0
0.6
SJCARD6001,20040,0000.1
30CGR3.510,00010201806.2×10-6500.08+1.0
-0.4
RD14282200.06
40CGR88,50016321,2003.1×10-51350.06+1.2
-0.5
RD18362,0000.04
SJCB30CGR3.510,00010201807.5×10-6550.08+1.0
-0.4
RD14282200.06
40CGR88,50016321,2003.9×10-51600.06+1.2
-0.5
RD18362,0000.04

追加工

軸径寸法呼び寸法
d1・d2b(mm)t(mm)(b×h)
基準寸法公差基準寸法公差
φ8~φ103±0.01251.4+0.1
0
3×3
φ10~φ124±0.0151.84×4
φ12~φ1752.35×5
φ17~φ2262.86×6
φ22~φ308±0.0183.38×7
φ30~φ3810+0.2
0
10×8
φ38~φ4412±0.021512×8
φ44~φ50143.814×9
φ50~φ58164.316×10
φ58~φ65184.418×11
  • キー溝の位置は(株)成一機工の設計基準により決まります。
  • キー溝の深さ、幅、高さの公差指定も承ります。
  • キー溝はSFCシリーズを除く全てのクランプタイプ、クランプ分離タイプ、セットスクリュータイプの締結方式に適用可能です。

 

 

注文例

  • キー溝注文時、キー溝が必要な内径(d)の後ろに(キー溝の幅=b)をご記入下さい。
  • キー溝の高さ(t)はキー溝の幅(b)で決定しますが、異なるサイズをご希望の場合はお問い合せ下さい。
    (例:K3=キー溝の幅 3mm、高さ1.4mm)

使用例

推奨軸挿入量

  • 最も理想的な挿入量は規格別に提示する ‘L1’寸法までとなります。
  • 軸の挿入量が短い場合、軸とカップリング内径間の接触面積が不足するため、スリップの発生やハブ破損の原因となります。
  • 軸の挿入量が長い場合、カップリングの内部構造と軸間の干渉により、カップリングの破損につながる恐れがあります。

商品特長詳細

特長及び用途

ゼロバックラッシュ(精密度)
高いトルク伝達力(耐久性)
ねじり剛性
振動の吸収/減衰
非整列吸収
電気絶縁性
適用モータサーボ 
ステッピング
エンコーダー
汎用
使用可能温度-20℃ ~ 120℃

主要用途: 工作機械、プレス、射出成形機、油圧機器、ポンプ直交座標ロボット、ベルトドライブ、物流設備

 
バリエーションが豊富。

バリエーションが豊富。

正転/逆転の特性が同一。

正転/逆転の特性が同一。

構造(右がクランピングタイプ) 材質/Sleeve:熱可塑性樹脂 ハブ:高剛性アルミニウム合金 表面処理:アルマイト処理 Clamping:SCM435

構造(右がクランピングタイプ)
材質/Sleeve:熱可塑性樹脂
ハブ:高剛性アルミニウム合金
表面処理:アルマイト処理
Clamping:SCM435

本体スペーサA 付属品
M 材質S 表面処理M 材質
アルミフルマイト処理ポリウレタン六角穴付ボルト

使用可能温度:-30~+80℃

選定サポート情報

この商品の選定方法について

SJCタイプのカップリングは回転角の伝達を目的としてバックラッシュ0で使用する方法とトルクの伝達を主な目的として使用する方法があります。
硬度が違う2種類のスリーブはそれぞれ異なる特性があるので適正なカップリングを選んでください。

1.バックラッシュ(0)の伝達を主目的にする場合

回転角の伝達と制御を主目的とし、低トルク領域で使用する場合、金属スプリングのカップリングと同じようにバックラッシュ0の特徴が活用できます。
さらに、一般カップリングでは得られないねじり振動も吸収する機能があります。バックラッシュ(0)で使用する場合の回転伝達トルクはカタログに掲載された使用トルクより小さくなります。また、バックラッシュ(0)で使用できる許容トルクは2種類のスリーブとも同じですが、回転角を正確に伝達するため必要な応答性についてスリーブの硬度が高い方が優れた性能が得られます。

2.トルクの伝達を主目的にする場合

SJCタイプのカップリングはスリーブを圧縮してトルクを伝達する性格上、金属タイプのカップリングと比べてもより高トルクでの使用が可能です。従って、バックラッシュ(0)が必要ではないポンプなど一般産業機械に適用が可能です。SJCカップリングは各々異なるスリーブで標準化されていますが、常用トルク、最大トルクは硬度の低い緑色のスリーブが小さく、硬度の高い赤色スリーブが大きいです。
しかし、ミスアライメントの許容値は緑色が大きくて、赤色のスリーブは小さくなります。用度に合わせて適正なスリーブを選定してください。

型番リスト

型番
軸穴径(加工済) D1(φ)
軸穴径(加工済) D2(φ)
許容トルク(範囲)(N・m)
外径A(φ)
許容トルク(N・m)
慣性モーメント(kg・m2)
全長W(mm)
許容偏心(mm)
最高回転数(範囲)(r/min)
許容エンドプレイ(±)(mm)
ディスク部材質
特性
緩衝部材質
使用温度範囲(℃)
最高回転数(r/min)
キー溝有無
d1キー溝記号
d1キー溝幅b1(mm)
d1キー溝高さt1(mm)
d2キー溝記号
d2キー溝幅b2(mm)
d2キー溝高さt2(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
3
1.01~3.00
14
1.2
1.6×10-7
22
0.05
10,001~20,000
-0.2~+0.6
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-30~90
22000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

1,370( 1,507円 )

5日目

3
4
1.01~3.00
14
1.2
1.6×10-7
22
0.05
10,001~20,000
-0.2~+0.6
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-30~90
22000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

1,370( 1,507円 )

5日目

3
4.5
1.01~3.00
14
1.2
1.6×10-7
22
0.05
10,001~20,000
-0.2~+0.6
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-30~90
22000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

1,370( 1,507円 )

3日目

3
5
1.01~3.00
14
1.2
1.6×10-7
22
0.05
10,001~20,000
-0.2~+0.6
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-30~90
22000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

1,370( 1,507円 )

5日目

3
5
1.01~3.00
14
1.2
1.6×10-7
22
0.05
10,001~20,000
-0.2~+0.6
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-30~90
22000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10

1個

1,678( 1,846円 )

6日目

4
4
1.01~3.00
14
1.2
1.6×10-7
22
0.05
10,001~20,000
-0.2~+0.6
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-30~90
22000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

1,370( 1,507円 )

5日目

4
4.5
1.01~3.00
14
1.2
1.6×10-7
22
0.05
10,001~20,000
-0.2~+0.6
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-30~90
22000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

1,370( 1,507円 )

5日目

4
5
1.01~3.00
14
1.2
1.6×10-7
22
0.05
10,001~20,000
-0.2~+0.6
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-30~90
22000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

1,370( 1,507円 )

3日目

4
5
1.01~3.00
14
1.2
1.6×10-7
22
0.05
10,001~20,000
-0.2~+0.6
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-30~90
22000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10

1個

1,678( 1,846円 )

6日目

4.5
4.5
1.01~3.00
14
1.2
1.6×10-7
22
0.05
10,001~20,000
-0.2~+0.6
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-30~90
22000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

1,370( 1,507円 )

5日目

4.5
5
1.01~3.00
14
1.2
1.6×10-7
22
0.05
10,001~20,000
-0.2~+0.6
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-30~90
22000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

1,370( 1,507円 )

5日目

4.5
5
1.01~3.00
14
1.2
1.6×10-7
22
0.05
10,001~20,000
-0.2~+0.6
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-30~90
22000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10

1個

1,678( 1,846円 )

6日目

5
5
1.01~3.00
14
1.2
1.6×10-7
22
0.05
10,001~20,000
-0.2~+0.6
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-30~90
22000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10

1個

1,678( 1,846円 )

6日目

5
5
1.01~3.00
14
1.2
1.6×10-7
22
0.05
10,001~20,000
-0.2~+0.6
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-30~90
22000
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10

1個

2,140( 2,354円 )

6日目

5
5
1.01~3.00
14
1.2
1.6×10-7
22
0.05
10,001~20,000
-0.2~+0.6
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-30~90
22000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

1,370( 1,507円 )

5日目

5
5
1.01~3.00
14
1.2
1.6×10-7
22
0.05
10,001~20,000
-0.2~+0.6
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-30~90
22000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10

1個

1,678( 1,846円 )

6日目

3
3
1.01~3.00
14
2
1.6×10-7
22
0.03
10,001~20,000
-0.2~+0.6
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-20~120
22000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

1,370( 1,507円 )

5日目

3
4
1.01~3.00
14
2
1.6×10-7
22
0.03
10,001~20,000
-0.2~+0.6
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-20~120
22000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

1,438( 1,582円 )

5日目

3
4.5
1.01~3.00
14
2
1.6×10-7
22
0.03
10,001~20,000
-0.2~+0.6
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-20~120
22000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

1,370( 1,507円 )

5日目

3
5
1.01~3.00
14
2
1.6×10-7
22
0.03
10,001~20,000
-0.2~+0.6
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-20~120
22000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

1,370( 1,507円 )

5日目

3
5
1.01~3.00
14
2
1.6×10-7
22
0.03
10,001~20,000
-0.2~+0.6
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-20~120
22000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10

1個

1,678( 1,846円 )

6日目

4
4
1.01~3.00
14
2
1.6×10-7
22
0.03
10,001~20,000
-0.2~+0.6
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-20~120
22000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

1,370( 1,507円 )

5日目

4
4.5
1.01~3.00
14
2
1.6×10-7
22
0.03
10,001~20,000
-0.2~+0.6
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-20~120
22000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

1,370( 1,507円 )

5日目

4
5
1.01~3.00
14
2
1.6×10-7
22
0.03
10,001~20,000
-0.2~+0.6
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-20~120
22000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

1,370( 1,507円 )

5日目

4
5
1.01~3.00
14
2
1.6×10-7
22
0.03
10,001~20,000
-0.2~+0.6
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-20~120
22000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10

1個

1,678( 1,846円 )

6日目

4.5
4.5
1.01~3.00
14
2
1.6×10-7
22
0.03
10,001~20,000
-0.2~+0.6
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-20~120
22000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

1,370( 1,507円 )

5日目

4.5
5
1.01~3.00
14
2
1.6×10-7
22
0.03
10,001~20,000
-0.2~+0.6
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-20~120
22000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

1,370( 1,507円 )

5日目

4.5
5
1.01~3.00
14
2
1.6×10-7
22
0.03
10,001~20,000
-0.2~+0.6
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-20~120
22000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10

1個

1,678( 1,846円 )

6日目

5
5
1.01~3.00
14
2
1.6×10-7
22
0.03
10,001~20,000
-0.2~+0.6
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-20~120
22000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10

1個

1,678( 1,846円 )

6日目

5
5
1.01~3.00
14
2
1.6×10-7
22
0.03
10,001~20,000
-0.2~+0.6
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-20~120
22000
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10

1個

2,140( 2,354円 )

6日目

5
5
1.01~3.00
14
2
1.6×10-7
22
0.03
10,001~20,000
-0.2~+0.6
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-20~120
22000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

1,370( 1,507円 )

5日目

5
5
1.01~3.00
14
2
1.6×10-7
22
0.03
10,001~20,000
-0.2~+0.6
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-20~120
22000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10

1個

1,678( 1,846円 )

6日目

4
4
1.01~3.00
20
3
1.1×10-6
30
0.07
10,001~20,000
-0.3~+0.8
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-30~90
15000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

1,486( 1,635円 )

5日目

4
4.5
1.01~3.00
20
3
1.1×10-6
30
0.07
10,001~20,000
-0.3~+0.8
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-30~90
15000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

1,486( 1,635円 )

5日目

4
5
1.01~3.00
20
3
1.1×10-6
30
0.07
10,001~20,000
-0.3~+0.8
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-30~90
15000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

1,486( 1,635円 )

5日目

4
5
1.01~3.00
20
3
1.1×10-6
30
0.07
10,001~20,000
-0.3~+0.8
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-30~90
15000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10

1個

1,794( 1,973円 )

6日目

4
6
1.01~3.00
20
3
1.1×10-6
30
0.07
10,001~20,000
-0.3~+0.8
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-30~90
15000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

1,486( 1,635円 )

5日目

4
6
1.01~3.00
20
3
1.1×10-6
30
0.07
10,001~20,000
-0.3~+0.8
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-30~90
15000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10

1個

1,794( 1,973円 )

6日目

4
6
1.01~3.00
20
3
1.1×10-6
30
0.07
10,001~20,000
-0.3~+0.8
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-30~90
15000
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10

1個

1,794( 1,973円 )

6日目

4
6.35
1.01~3.00
20
3
1.1×10-6
30
0.07
10,001~20,000
-0.3~+0.8
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-30~90
15000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

1,486( 1,635円 )

5日目

4
6.35
1.01~3.00
20
3
1.1×10-6
30
0.07
10,001~20,000
-0.3~+0.8
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-30~90
15000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10

1個

1,794( 1,973円 )

6日目

4
6.35
1.01~3.00
20
3
1.1×10-6
30
0.07
10,001~20,000
-0.3~+0.8
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-30~90
15000
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10

1個

1,794( 1,973円 )

6日目

4
7
1.01~3.00
20
3
1.1×10-6
30
0.07
10,001~20,000
-0.3~+0.8
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-30~90
15000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

1,486( 1,635円 )

5日目

4
7
1.01~3.00
20
3
1.1×10-6
30
0.07
10,001~20,000
-0.3~+0.8
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-30~90
15000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10

1個

1,794( 1,973円 )

6日目

4
7
1.01~3.00
20
3
1.1×10-6
30
0.07
10,001~20,000
-0.3~+0.8
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-30~90
15000
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10

1個

1,794( 1,973円 )

6日目

4
8
1.01~3.00
20
3
1.1×10-6
30
0.07
10,001~20,000
-0.3~+0.8
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-30~90
15000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

1,560( 1,716円 )

5日目

4
8
1.01~3.00
20
3
1.1×10-6
30
0.07
10,001~20,000
-0.3~+0.8
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-30~90
15000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10

1個

1,794( 1,973円 )

6日目

4
8
1.01~3.00
20
3
1.1×10-6
30
0.07
10,001~20,000
-0.3~+0.8
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-30~90
15000
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10

1個

1,794( 1,973円 )

6日目

4
8
1.01~3.00
20
3
1.1×10-6
30
0.07
10,001~20,000
-0.3~+0.8
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-30~90
15000
片側キー溝
-
-
-
K4
4
1.8
10

1個

1,794( 1,973円 )

6日目

4.5
4.5
1.01~3.00
20
3
1.1×10-6
30
0.07
10,001~20,000
-0.3~+0.8
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-30~90
15000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

1,486( 1,635円 )

5日目

4.5
5
1.01~3.00
20
3
1.1×10-6
30
0.07
10,001~20,000
-0.3~+0.8
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-30~90
15000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

1,486( 1,635円 )

5日目

4.5
5
1.01~3.00
20
3
1.1×10-6
30
0.07
10,001~20,000
-0.3~+0.8
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-30~90
15000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10

1個

1,794( 1,973円 )

6日目

4.5
6
1.01~3.00
20
3
1.1×10-6
30
0.07
10,001~20,000
-0.3~+0.8
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-30~90
15000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

1,621( 1,783円 )

5日目

4.5
6
1.01~3.00
20
3
1.1×10-6
30
0.07
10,001~20,000
-0.3~+0.8
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-30~90
15000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10

1個

1,794( 1,973円 )

6日目

4.5
6
1.01~3.00
20
3
1.1×10-6
30
0.07
10,001~20,000
-0.3~+0.8
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-30~90
15000
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10

1個

1,794( 1,973円 )

6日目

4.5
6.35
1.01~3.00
20
3
1.1×10-6
30
0.07
10,001~20,000
-0.3~+0.8
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-30~90
15000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

1,702( 1,872円 )

5日目

4.5
6.35
1.01~3.00
20
3
1.1×10-6
30
0.07
10,001~20,000
-0.3~+0.8
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-30~90
15000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10

1個

1,794( 1,973円 )

6日目

4.5
6.35
1.01~3.00
20
3
1.1×10-6
30
0.07
10,001~20,000
-0.3~+0.8
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-30~90
15000
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10

1個

1,794( 1,973円 )

6日目

4.5
7
1.01~3.00
20
3
1.1×10-6
30
0.07
10,001~20,000
-0.3~+0.8
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-30~90
15000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

1,486( 1,635円 )

5日目

4.5
7
1.01~3.00
20
3
1.1×10-6
30
0.07
10,001~20,000
-0.3~+0.8
アルミニウム
高捻り剛性 / バックラッシ0 / 振動吸収 / 小型
[その他] ポリエステルエラストマー
-30~90
15000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10

1個

1,794( 1,973円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

維持補修が不要、潤滑油が不要のジョー型カップリングクランピングタイプの軸継手。
【特長】
・弾性体スパイダーはPitloadの衝撃を減少させる。
・正転/逆転の特性が同一で耐油性、電気絶縁の性能が良い。
・バックラッシュ0で優れた耐久性と高ねじり剛性のカップリング。
【用途】
・伝動機器、位置制御・ポジショニングテーブル、ロボットシステム、サーボモーター、減速機に最適。
・ボーリング及び研磨機の直列駆動、マシニングセンター(工作機械)、医療機器に利用可能。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジョー形カップリング クランピングタイプ SJC・SJCA・SJCB

ジョー形カップリング クランピングタイプ SJC・SJCA・SJCB

    ジョー形カップリング クランピングタイプ SJCM

    ジョー形カップリング クランピングタイプ SJCM

      精密軸継手-板ばね式 LAS-Cシリーズ

      精密軸継手-板ばね式 LAS-Cシリーズ

        K-7カップリング SDシリーズ

        K-7カップリング SDシリーズ

          スリット形カップリング セットスクリュータイプ SRBMシリーズ

          スリット形カップリング セットスクリュータイプ SRBMシリーズ

            スリット形カップリング クランピングタイプ SRBMシリーズ

            スリット形カップリング クランピングタイプ SRBMシリーズ

              精密軸継手-板ばね式 LAD-Cシリーズ

              精密軸継手-板ばね式 LAD-Cシリーズ

                ディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク) SDW

                ディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク) SDW

                  スリット形カップリング クランピングロングタイプ SRBB

                  スリット形カップリング クランピングロングタイプ SRBB

                    オルダムカップリング FSPJ/FSPJU

                    オルダムカップリング FSPJ/FSPJU

                      ステンレススリット形カップリング クランピングロングタイプ

                      ステンレススリット形カップリング クランピングロングタイプ

                        ディスク形カップリング クランピングタイプ(シングルディスク) SDS

                        ディスク形カップリング クランピングタイプ(シングルディスク) SDS

                          クッション式カップリング QJ/QJU

                          クッション式カップリング QJ/QJU

                            メーカー SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル) 酒井製作所 ケイセブン SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル) 酒井製作所 SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル) アサ電子工業 SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル) アサ電子工業
                            通常価格 1,370円 4,341円 2,491円 373円 1,143円 1,246円 3,054円 9,969円 2,285円 16,995円 11,631円 2,077円 3,787円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   11日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            種類詳細 ジョータイプ ジョータイプ - - - - - - - - - - ジョータイプ
                            種類 本体 本体 - - - - - - - - - - 本体
                            用途 サーボモータ サーボモータ - - - - - - - - - - 標準
                            本体材質 アルミニウム アルミニウム - - - - - - - - - - アルミニウム
                            許容ミスアラインメント 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ - - - - - - - - - - 偏角 / 偏心

                            ジョー形カップリング クランピングタイプ SJC・SJCA・SJCBのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            自社製品の一部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/27
                            自社製品の一部品として使用しています。以前は本体が樹脂製の物を使用していましたが、強度的に不安があり今回アルミ製の本商品を試験的に導入しました。商品の性能自体には満足しています。耐久性については、使用始めて日が浅いので今後検証していこうと思いますが、現状は良好です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ジョーカップリングの特徴は何ですか?
                            A
                            バックラッシュ0(ゼロ)の金属スプリングカップリングの特徴と一般ゴム弾性体を利用したカップリングの特徴を複合的に持っています。
                            Q 材質は何ですか?
                            A
                            ハブはアルミ合金、スパイダー部は熱可塑性樹脂です。

                            ジョー形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました