(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレススリット形カップリング クランピングタイプ SRBS

ステンレススリット形カップリング クランピングタイプ SRBS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,488円 ~ 6,169円
税込価格
3,837円 ~ 6,786円

低慣性モーメントで高回転でも安定のクランピングタイプのスリット型カップリング。...

詳細情報を確認する

型番

未確定529件の候補があります。

Loading...

商品情報

高剛性アルミニウム合金素材の一体構造のスリット型カップリング

ねじり剛性とトルク許容値が高い。

ねじり剛性とトルク許容値が高い。

内部構造/内部を広く加工し、シャフトとの干渉がない構造のため組み立てが容易。

内部構造/内部を広く加工し、シャフトとの干渉がない構造のため組み立てが容易。

SUNGIL Machineryのすべてのラジアルビームカップリングはスリット端をラウンディング加工(R加工)し、曲げ応力とトルクを極大化させ、偏心、偏角が作用する時に破損を最小化した。

SUNGIL Machineryのすべてのラジアルビームカップリングはスリット端をラウンディング加工(R加工)し、曲げ応力とトルクを極大化させ、偏心、偏角が作用する時に破損を最小化した。

種類SRBS-□□C
締結方式クランプ
材質ステンレス
表面処理超音波処理

仕様

ステンレススリット形カップリング クランピングタイプの外形図と仕様について

ステンレススリット形カップリング クランピングタイプの寸法図

ステンレススリット形カップリング クランピングタイプの寸法図

型番寸法(mm)(±0.3)締結
ボルト
M
締結
トルク
(N・m)
最大
回転数
(min-1
最大
トルク
(N・m)
常用
トルク
(N・m)
ねじり
剛性
(N・m/rad)
慣性
モーメント
(kg・m2
質量
(g)
ミスアライメント許容値
DLL1F偏角
(°)
偏心
(mm)
エンドプレイ
(mm)
SRBS-12C12.71952.5M20.532,0000.60.3653.0×10-7132.50.1±0.3
SRBS-16C1621.56.053M2.6125,00010.5859.0×10-7262.50.15±0.3
SRBS-19C19.1236.163.05M2.6118,0001.80.92301.7×10-6322.50.15±0.3
SRBS-22C22.226.57.153.55M31.515,0003.21.62903.8×10-6432.50.15±0.4
SRBS-26C26.231.57.483.7M31.514,0004.22.13508.6×10-6842.50.2±0.4
SRBS-32C31.8399.44.65M42.512,0007.63.88402.5×10-51602.50.2±0.4

規格・性能

型番標準内径(d1,d2)[mm]
SRBS-12□3×33×44×44×54.5×55×5  
SRBS-16□3×34×44×54×64.5×54.5×65×55×6
6×6       
SRBS-19□4×44×55×55×65×86×66×6.356×8
6.35×88×8      
SRBS-22□5×55×66×66×6.356×86×106.35×86.35×10
8×88×9.5258×1010×10    
SRBS-26□5×56×66×6.356×86×106.35×86.35×108×8
8×9.5258×1010×1010×1212×12   
SRBS-32□6×66×86×106.35×88×88×9.5258×108×12
10×1010×1210×1412×1212×1414×1415×15 

標準内径

開発秘話

 

SUNGILMachineryのすべてのラジアルビームカップリングはスリット端をラウンディング加工(R加工)し、
曲げ応力とトルクを極大化させ、偏心、偏角が作用するときに破損を最小化しました。
-意匠登録0237181号-
R加工されていない製品はSUNGILMachineryの製品ではありません。

型番リスト

型番
軸穴径(加工済) D1(φ)
軸穴径(加工済) D2(φ)
許容トルク(範囲)(N・m)
外径A(φ)
許容トルク(N・m)
全長W(mm)
慣性モーメント(kg・m2)
許容偏心(mm)
最高回転数(範囲)(r/min)
特性
許容エンドプレイ(±)(mm)
最高回転数(r/min)
キー溝有無
d1キー溝記号
d1キー溝幅b1(mm)
d1キー溝高さt1(mm)
d2キー溝記号
d2キー溝幅b2(mm)
d2キー溝高さt2(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
3
1.01~3.00
12.7
0.3
19
3.0X10-7
0.1
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
12000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

3,488( 3,837円 )

6日目

3
4
1.01~3.00
12.7
0.3
19
3.0X10-7
0.1
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
12000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

3,488( 3,837円 )

6日目

4
4
1.01~3.00
12.7
0.3
19
3.0X10-7
0.1
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
12000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

3,662( 4,028円 )

6日目

4
5
1.01~3.00
12.7
0.3
19
3.0X10-7
0.1
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
12000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

3,488( 3,837円 )

6日目

4
5
1.01~3.00
12.7
0.3
19
3.0X10-7
0.1
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
12000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10

1個

3,796( 4,176円 )

7日目

3
3
~1.00
12.7
0.3
19
3.0X10-7
0.1
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0
±±0.3
12000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

4,453( 4,898円 )

6日目

3
3
~1.00
12.7
0.3
19
3.0X10-7
0.1
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0
±±0.3
12000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10

1個

3,796( 4,176円 )

7日目

5
5
1.01~3.00
12.7
0.3
19
3.0X10-7
0.1
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
12000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10

1個

3,796( 4,176円 )

7日目

5
5
1.01~3.00
12.7
0.3
19
3.0X10-7
0.1
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
12000
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10

1個

4,258( 4,684円 )

7日目

5
5
1.01~3.00
12.7
0.3
19
3.0X10-7
0.1
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
12000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

3,488( 3,837円 )

6日目

5
5
1.01~3.00
12.7
0.3
19
3.0X10-7
0.1
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
12000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10

1個

3,796( 4,176円 )

7日目

3
3
1.01~3.00
16
0.5
21.5
9.0X10-7
0.15
7,001~10,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
10000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

3,584( 3,942円 )

6日目

4
4
1.01~3.00
16
0.5
21.5
9.0X10-7
0.15
7,001~10,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
10000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

3,895( 4,285円 )

6日目

4
5
1.01~3.00
16
0.5
21.5
9.0X10-7
0.15
7,001~10,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
10000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

3,584( 3,942円 )

6日目

4
5
1.01~3.00
16
0.5
21.5
9.0X10-7
0.15
7,001~10,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
10000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10

1個

3,892( 4,281円 )

7日目

4
6
1.01~3.00
16
0.5
21.5
9.0X10-7
0.15
7,001~10,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
10000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

3,584( 3,942円 )

6日目

4
6
1.01~3.00
16
0.5
21.5
9.0X10-7
0.15
7,001~10,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
10000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10

1個

3,892( 4,281円 )

7日目

4
6
1.01~3.00
16
0.5
21.5
9.0X10-7
0.15
7,001~10,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
10000
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10

1個

3,892( 4,281円 )

7日目

3
3
~1.00
16
0.5
21.5
9.0X10-7
0.15
7,001~10,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0
±±0.3
10000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

3,584( 3,942円 )

6日目

3
3
~1.00
16
0.5
21.5
9.0X10-7
0.15
7,001~10,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0
±±0.3
10000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10

1個

3,892( 4,281円 )

7日目

3
3
~1.00
16
0.5
21.5
9.0X10-7
0.15
7,001~10,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0
±±0.3
10000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

3,584( 3,942円 )

6日目

3
3
~1.00
16
0.5
21.5
9.0X10-7
0.15
7,001~10,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0
±±0.3
10000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10

1個

3,892( 4,281円 )

7日目

3
3
~1.00
16
0.5
21.5
9.0X10-7
0.15
7,001~10,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0
±±0.3
10000
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10

1個

3,892( 4,281円 )

7日目

5
5
1.01~3.00
16
0.5
21.5
9.0X10-7
0.15
7,001~10,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
10000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10

1個

3,892( 4,281円 )

7日目

5
5
1.01~3.00
16
0.5
21.5
9.0X10-7
0.15
7,001~10,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
10000
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10

1個

4,354( 4,789円 )

7日目

5
6
1.01~3.00
16
0.5
21.5
9.0X10-7
0.15
7,001~10,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
10000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10

1個

3,892( 4,281円 )

7日目

5
6
1.01~3.00
16
0.5
21.5
9.0X10-7
0.15
7,001~10,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
10000
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10

1個

4,354( 4,789円 )

7日目

5
6
1.01~3.00
16
0.5
21.5
9.0X10-7
0.15
7,001~10,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
10000
両側キー溝
K2
2
1
K3
3
1.4
10

1個

4,354( 4,789円 )

7日目

5
5
1.01~3.00
16
0.5
21.5
9.0X10-7
0.15
7,001~10,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
10000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

3,584( 3,942円 )

6日目

5
5
1.01~3.00
16
0.5
21.5
9.0X10-7
0.15
7,001~10,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
10000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10

1個

3,892( 4,281円 )

7日目

5
6
1.01~3.00
16
0.5
21.5
9.0X10-7
0.15
7,001~10,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
10000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

3,584( 3,942円 )

6日目

5
6
1.01~3.00
16
0.5
21.5
9.0X10-7
0.15
7,001~10,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
10000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10

1個

3,892( 4,281円 )

7日目

5
6
1.01~3.00
16
0.5
21.5
9.0X10-7
0.15
7,001~10,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
10000
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10

1個

3,892( 4,281円 )

7日目

6
6
1.01~3.00
16
0.5
21.5
9.0X10-7
0.15
7,001~10,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
10000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10

1個

3,892( 4,281円 )

7日目

6
6
1.01~3.00
16
0.5
21.5
9.0X10-7
0.15
7,001~10,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
10000
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10

1個

4,354( 4,789円 )

7日目

6
6
1.01~3.00
16
0.5
21.5
9.0X10-7
0.15
7,001~10,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
10000
両側キー溝
K2
2
1
K3
3
1.4
10

1個

4,354( 4,789円 )

7日目

6
6
1.01~3.00
16
0.5
21.5
9.0X10-7
0.15
7,001~10,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
10000
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10

1個

3,892( 4,281円 )

7日目

6
6
1.01~3.00
16
0.5
21.5
9.0X10-7
0.15
7,001~10,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
10000
両側キー溝
K3
3
1.4
K2
2
1
10

1個

4,354( 4,789円 )

7日目

6
6
1.01~3.00
16
0.5
21.5
9.0X10-7
0.15
7,001~10,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
10000
両側キー溝
K3
3
1.4
K3
3
1.4
10

1個

4,354( 4,789円 )

7日目

6
6
1.01~3.00
16
0.5
21.5
9.0X10-7
0.15
7,001~10,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
10000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

3,763( 4,139円 )

6日目

6
6
1.01~3.00
16
0.5
21.5
9.0X10-7
0.15
7,001~10,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
10000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10

1個

3,892( 4,281円 )

7日目

6
6
1.01~3.00
16
0.5
21.5
9.0X10-7
0.15
7,001~10,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
10000
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10

1個

3,892( 4,281円 )

7日目

4
4
1.01~3.00
19.1
0.9
23
1.7X10-6
0.15
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
8000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

3,635( 3,999円 )

6日目

4
5
1.01~3.00
19.1
0.9
23
1.7X10-6
0.15
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
8000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

3,635( 3,999円 )

6日目

4
5
1.01~3.00
19.1
0.9
23
1.7X10-6
0.15
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
8000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10

1個

3,943( 4,337円 )

7日目

5
5
1.01~3.00
19.1
0.9
23
1.7X10-6
0.15
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
8000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10

1個

3,943( 4,337円 )

7日目

5
5
1.01~3.00
19.1
0.9
23
1.7X10-6
0.15
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
8000
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10

1個

4,251( 4,676円 )

7日目

4
4
~1.00
19.1
0.9
23
1.7X10-6
0.15
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0
±±0.3
8000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10

1個

3,943( 4,337円 )

7日目

4
4
~1.00
19.1
0.9
23
1.7X10-6
0.15
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0
±±0.3
8000
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10

1個

4,251( 4,676円 )

7日目

4
4
~1.00
19.1
0.9
23
1.7X10-6
0.15
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0
±±0.3
8000
両側キー溝
K2
2
1
K3
3
1.4
10

1個

4,251( 4,676円 )

7日目

5
8
1.01~3.00
19.1
0.9
23
1.7X10-6
0.15
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
8000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10

1個

3,943( 4,337円 )

7日目

5
8
1.01~3.00
19.1
0.9
23
1.7X10-6
0.15
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
8000
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10

1個

4,251( 4,676円 )

7日目

5
8
1.01~3.00
19.1
0.9
23
1.7X10-6
0.15
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
8000
両側キー溝
K2
2
1
K3
3
1.4
10

1個

4,251( 4,676円 )

7日目

5
8
1.01~3.00
19.1
0.9
23
1.7X10-6
0.15
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
8000
両側キー溝
K2
2
1
K4
4
1.8
10

1個

4,251( 4,676円 )

7日目

5
5
1.01~3.00
19.1
0.9
23
1.7X10-6
0.15
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
8000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

3,635( 3,999円 )

6日目

5
5
1.01~3.00
19.1
0.9
23
1.7X10-6
0.15
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
8000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10

1個

3,943( 4,337円 )

7日目

5
6
~1.00
19.1
0.9
23
1.7X10-6
0.15
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0
±±0.3
8000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

3,635( 3,999円 )

6日目

4
4
~1.00
19.1
0.9
23
1.7X10-6
0.15
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0
±±0.3
8000
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10

1個

3,943( 4,337円 )

7日目

4
4
~1.00
19.1
0.9
23
1.7X10-6
0.15
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0
±±0.3
8000
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10

1個

3,943( 4,337円 )

7日目

5
8
1.01~3.00
19.1
0.9
23
1.7X10-6
0.15
10,001~30,000
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
±0.3
8000
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10

1個

3,635( 3,999円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低慣性モーメントで高回転でも安定のクランピングタイプのスリット型カップリング。
【特長】
・バックラッシュ0、ラジアルビームで形成されたスプリングが偏心、偏角、エンドプレイを吸収。
・ロングタイプでねじり剛性とトルク許容値が高い。
・正転/逆転の特性が同一で、補修が不要で、耐油性、耐薬品性に優れている。
【用途】
・伝動機器、位置制御・ポジショニングテーブル、ロボットシステム、ボーリング、研磨機の直列駆動に最適。
・マシニングセンター(工作機械)、医療機器、サーボモーター、減速機に利用可能。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレススリット形カップリング クランピングタイプ SRBS

ステンレススリット形カップリング クランピングタイプ SRBS

    ステンレススリット形カップリング クランピングタイプ SRBMS

    ステンレススリット形カップリング クランピングタイプ SRBMS

      ステンレススリット形カップリング クランピングタイプ

      ステンレススリット形カップリング クランピングタイプ

        スリット形カップリング クランピングタイプ SRBMシリーズ

        スリット形カップリング クランピングタイプ SRBMシリーズ

          スリット形カップリング クランピングロングタイプ SRBB

          スリット形カップリング クランピングロングタイプ SRBB

            スリット形カップリング クランピングタイプ SRBA

            スリット形カップリング クランピングタイプ SRBA

              ステンレススリット形カップリング クランピングロングタイプ

              ステンレススリット形カップリング クランピングロングタイプ

                スリット形カップリング クランピングタイプ SRBシリーズ

                スリット形カップリング クランピングタイプ SRBシリーズ

                  ステンレススリット形カップリング セットスクリュータイプ SRBS

                  ステンレススリット形カップリング セットスクリュータイプ SRBS

                    スリット形カップリング セットスクリュータイプ SRBシリーズ

                    スリット形カップリング セットスクリュータイプ SRBシリーズ

                      スリット形カップリング セットスクリュータイプ SRBMシリーズ

                      スリット形カップリング セットスクリュータイプ SRBMシリーズ

                        ジョー形カップリング クランピングタイプ SJC・SJCA・SJCB

                        ジョー形カップリング クランピングタイプ SJC・SJCA・SJCB

                          ロングディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク)

                          ロングディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク)

                            メーカー SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル)
                            通常価格 3,488円 3,167円 10,177円 1,246円 2,285円 1,952円 11,631円 1,371円 3,223円 1,143円 1,143円 1,370円 4,569円
                            通常出荷日 6日目~   6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   6日目~   3日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~  
                            種類 スリットタイプ スリットタイプ スリットタイプ スリットタイプ スリットタイプ スリットタイプ スリットタイプ スリットタイプ スリットタイプ スリットタイプ スリットタイプ - -
                            用途 ステッピングモータ ステッピングモータ ステッピングモータ ステッピングモータ ステッピングモータ ステッピングモータ ステッピングモータ ステッピングモータ ステッピングモータ ステッピングモータ ステッピングモータ - -
                            本体材質 ステンレス ステンレス ステンレス アルミニウム アルミニウム アルミニウム ステンレス アルミニウム ステンレス アルミニウム アルミニウム - -
                            許容ミスアラインメント 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / 偏心 / エンドプレイ 偏角 / エンドプレイ - -
                            許容偏角(deg) 2.5 1 2.5 1 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1 - -

                            ステンレススリット形カップリング クランピングタイプ SRBSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 軸への締結がクランプ方式大丈夫ですか?
                            A
                            カタログ記載の許容トルクにおいて、締結方法が原因となって締結部がスリップすることはございません。

                            スリット形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました