クランピングタイプ(ロングタイプ)のスリット型カップリング。【特長】・バックラ...
型番
未確定244件の候補があります。
Loading...
ねじり剛性とトルクの許容値が高い。
内部構造/内部を広く加工し、シャフトとの干渉がない構造のため組み立てが容易。
SUNGIL Machineryのすべてのラジアルビームカップリングはスリット端をラウンディング加工(R加工)し、曲げ応力とトルクを極大化させ、偏心、偏角が作用する時に破損を最小化した。
ステンレススリット形カップリング クランピングロングタイプの寸法図
型番 | 寸法(mm)(±0.3) | 締結 ボルト M | 締結 トルク (N・m) | 最大 回転数 (min-1) | 最大 トルク (N・m) | 常用 トルク (N・m) | ねじり 剛性 (N・m/rad) | 慣性 モーメント (kg・m2) | 質量 (g) | ミスアライメント許容値 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | L1 | F | 偏角 (゜) | 偏心 (mm) | エンドプレイ (mm) | |||||||||
SRBBS-39C | 39 | 56 | 12.04 | 5.45 | M5 | 4 | 9,000 | 16 | 8 | 1,000 | 8.6×10-5 | 360 | 2.5 | 0.25 | ±0.4 |
SRBBS-49C | 49 | 70 | 14.5 | 7.2 | M6 | 8 | 7,000 | 32 | 16 | 1,400 | 2.8×10-4 | 740 | 2.5 | 0.25 | ±0.5 |
SRBBS-60C | 60 | 88 | 19 | 9.35 | M8 | 16 | 5,000 | 60 | 30 | 1,800 | 8.6×10-4 | 1,370 | 2.5 | 0.25 | ±0.5 |
規格・性能
型番 | 標準内径(d1 , d2)[mm] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRB□S-39□ | 8×8 | 10×10 | 10×12 | 10×14 | 12×12 | 14×14 | 15×15 | 16×16 |
SRB□S-49□ | 12×14 | 14×14 | 14×16 | 15×15 | 16×16 | 18×18 | 20×20 | |
SRB□S-60□ | 15×15 | 16×16 | 18×18 | 20×20 | 22×22 | 24×24 | 25×25 |
標準内径
SUNGILMachineryのすべてのラジアルビームカップリングはスリット端をラウンディング加工(R加工)し、曲げ応力とトルクを極大化させ、偏心、偏角が作用するときに破損を最小化しました。
-意匠登録0237181号-
R加工されていない製品はSUNGILMachineryの製品ではありません。
型番 |
軸穴径(加工済) D1(φ) |
軸穴径(加工済) D2(φ) |
許容トルク(範囲)(N・m) |
外径A(φ) |
許容トルク(N・m) |
全長W(mm) |
慣性モーメント(kg・m2) |
許容偏心(mm) |
特性 |
許容エンドプレイ(±)(mm) |
緩衝部材質 |
最高回転数(r/min) |
許容偏心範囲(mm) |
キー溝有無 |
d1キー溝記号 |
d1キー溝幅b1(mm) |
d1キー溝高さt1(mm) |
d2キー溝記号 |
d2キー溝幅b2(mm) |
d2キー溝高さt2(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
10
|
10
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0
|
±±0.4
|
ポリアセタール
|
4000
|
0.21~0.40
|
片側キー溝
|
K2
|
2
|
1
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 11,862円(
13,048円
) | 7日目 | |
10
|
10
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0
|
±±0.4
|
ポリアセタール
|
4000
|
0.21~0.40
|
両側キー溝
|
K2
|
2
|
1
|
K2
|
2
|
1
| 10 | 1個 | 12,092円(
13,301円
) | 7日目 | |
10
|
10
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0
|
±±0.4
|
ポリアセタール
|
4000
|
0.21~0.40
|
両側キー溝
|
K2
|
2
|
1
|
K3
|
3
|
1.4
| 10 | 1個 | 12,092円(
13,301円
) | 7日目 | |
10
|
10
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0
|
±±0.4
|
ポリアセタール
|
4000
|
0.21~0.40
|
両側キー溝
|
K2
|
2
|
1
|
K4
|
4
|
1.8
| 10 | 1個 | 12,092円(
13,301円
) | 7日目 | |
10
|
10
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0
|
±±0.4
|
ポリアセタール
|
4000
|
0.21~0.40
|
片側キー溝
|
K3
|
3
|
1.4
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 11,862円(
13,048円
) | 7日目 | |
10
|
10
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0
|
±±0.4
|
ポリアセタール
|
4000
|
0.21~0.40
|
両側キー溝
|
K3
|
3
|
1.4
|
K2
|
2
|
1
| 10 | 1個 | 12,092円(
13,301円
) | 7日目 | |
10
|
10
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0
|
±±0.4
|
ポリアセタール
|
4000
|
0.21~0.40
|
両側キー溝
|
K3
|
3
|
1.4
|
K3
|
3
|
1.4
| 10 | 1個 | 12,092円(
13,301円
) | 7日目 | |
10
|
10
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0
|
±±0.4
|
ポリアセタール
|
4000
|
0.21~0.40
|
両側キー溝
|
K3
|
3
|
1.4
|
K4
|
4
|
1.8
| 10 | 1個 | 12,092円(
13,301円
) | 7日目 | |
10
|
10
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0
|
±±0.4
|
ポリアセタール
|
4000
|
0.21~0.40
|
片側キー溝
|
K4
|
4
|
1.8
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 11,862円(
13,048円
) | 7日目 | |
10
|
10
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0
|
±±0.4
|
ポリアセタール
|
4000
|
0.21~0.40
|
両側キー溝
|
K4
|
4
|
1.8
|
K2
|
2
|
1
| 10 | 1個 | 12,092円(
13,301円
) | 7日目 | |
10
|
10
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0
|
±±0.4
|
ポリアセタール
|
4000
|
0.21~0.40
|
両側キー溝
|
K4
|
4
|
1.8
|
K3
|
3
|
1.4
| 10 | 1個 | 12,092円(
13,301円
) | 7日目 | |
10
|
10
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0
|
±±0.4
|
ポリアセタール
|
4000
|
0.21~0.40
|
両側キー溝
|
K4
|
4
|
1.8
|
K4
|
4
|
1.8
| 10 | 1個 | 12,092円(
13,301円
) | 7日目 | |
10
|
10
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0
|
±±0.4
|
ポリアセタール
|
4000
|
0.21~0.40
|
キー溝無
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 11,631円(
12,794円
) | 6日目 | |
10
|
10
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0
|
±±0.4
|
ポリアセタール
|
4000
|
0.21~0.40
|
片側キー溝
|
-
|
-
|
-
|
K2
|
2
|
1
| 10 | 1個 | 11,862円(
13,048円
) | 7日目 | |
10
|
10
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0
|
±±0.4
|
ポリアセタール
|
4000
|
0.21~0.40
|
片側キー溝
|
-
|
-
|
-
|
K3
|
3
|
1.4
| 10 | 1個 | 11,862円(
13,048円
) | 7日目 | |
10
|
10
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0
|
±±0.4
|
ポリアセタール
|
4000
|
0.21~0.40
|
片側キー溝
|
-
|
-
|
-
|
K4
|
4
|
1.8
| 10 | 1個 | 11,862円(
13,048円
) | 7日目 | |
10
|
10
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.4
|
アルミニウム
|
4000
|
0.02~0.2
|
片側キー溝
|
K3
|
3
|
1.4
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 11,862円(
13,048円
) | 7日目 | |
10
|
10
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.4
|
アルミニウム
|
4000
|
0.02~0.2
|
両側キー溝
|
K3
|
3
|
1.4
|
K3
|
3
|
1.4
| 10 | 1個 | 12,092円(
13,301円
) | 7日目 | |
10
|
10
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.4
|
アルミニウム
|
4000
|
0.02~0.2
|
両側キー溝
|
K3
|
3
|
1.4
|
K4
|
4
|
1.8
| 10 | 1個 | 12,092円(
13,301円
) | 7日目 | |
10
|
12
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.4
|
アルミニウム
|
4000
|
0.02~0.2
|
片側キー溝
|
K3
|
3
|
1.4
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 11,862円(
13,048円
) | 7日目 | |
10
|
12
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.4
|
アルミニウム
|
4000
|
0.02~0.2
|
両側キー溝
|
K3
|
3
|
1.4
|
K4
|
4
|
1.8
| 10 | 1個 | 12,092円(
13,301円
) | 7日目 | |
10
|
12
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.4
|
アルミニウム
|
4000
|
0.02~0.2
|
両側キー溝
|
K3
|
3
|
1.4
|
K5
|
5
|
2.3
| 10 | 1個 | 12,092円(
13,301円
) | 7日目 | |
10
|
14
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.4
|
アルミニウム
|
4000
|
0.02~0.2
|
片側キー溝
|
K3
|
3
|
1.4
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 11,862円(
13,048円
) | 7日目 | |
10
|
14
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.4
|
アルミニウム
|
4000
|
0.02~0.2
|
両側キー溝
|
K3
|
3
|
1.4
|
K5
|
5
|
2.3
| 10 | 1個 | 12,092円(
13,301円
) | 7日目 | |
10
|
10
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.4
|
アルミニウム
|
4000
|
0.02~0.2
|
片側キー溝
|
K4
|
4
|
1.8
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 11,862円(
13,048円
) | 7日目 | |
10
|
10
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.4
|
アルミニウム
|
4000
|
0.02~0.2
|
両側キー溝
|
K4
|
4
|
1.8
|
K3
|
3
|
1.4
| 10 | 1個 | 12,092円(
13,301円
) | 7日目 | |
10
|
10
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.4
|
アルミニウム
|
4000
|
0.02~0.2
|
両側キー溝
|
K4
|
4
|
1.8
|
K4
|
4
|
1.8
| 10 | 1個 | 12,092円(
13,301円
) | 7日目 | |
10
|
12
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.4
|
アルミニウム
|
4000
|
0.02~0.2
|
片側キー溝
|
K4
|
4
|
1.8
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 11,862円(
13,048円
) | 7日目 | |
10
|
12
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.4
|
アルミニウム
|
4000
|
0.02~0.2
|
両側キー溝
|
K4
|
4
|
1.8
|
K4
|
4
|
1.8
| 10 | 1個 | 12,092円(
13,301円
) | 7日目 | |
10
|
12
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.4
|
アルミニウム
|
4000
|
0.02~0.2
|
両側キー溝
|
K4
|
4
|
1.8
|
K5
|
5
|
2.3
| 10 | 1個 | 12,092円(
13,301円
) | 7日目 | |
10
|
14
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.4
|
アルミニウム
|
4000
|
0.02~0.2
|
片側キー溝
|
K4
|
4
|
1.8
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 11,862円(
13,048円
) | 7日目 | |
10
|
14
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.4
|
アルミニウム
|
4000
|
0.02~0.2
|
両側キー溝
|
K4
|
4
|
1.8
|
K5
|
5
|
2.3
| 10 | 1個 | 12,092円(
13,301円
) | 7日目 | |
10
|
10
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.4
|
アルミニウム
|
4000
|
0.02~0.2
|
キー溝無
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 11,631円(
12,794円
) | 6日目 | |
10
|
10
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.4
|
アルミニウム
|
4000
|
0.02~0.2
|
片側キー溝
|
-
|
-
|
-
|
K3
|
3
|
1.4
| 10 | 1個 | 11,862円(
13,048円
) | 7日目 | |
10
|
10
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.4
|
アルミニウム
|
4000
|
0.02~0.2
|
片側キー溝
|
-
|
-
|
-
|
K4
|
4
|
1.8
| 10 | 1個 | 11,862円(
13,048円
) | 7日目 | |
10
|
12
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.4
|
アルミニウム
|
4000
|
0.02~0.2
|
キー溝無
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 13,474円(
14,821円
) | 6日目 | |
10
|
12
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.4
|
アルミニウム
|
4000
|
0.02~0.2
|
片側キー溝
|
-
|
-
|
-
|
K4
|
4
|
1.8
| 10 | 1個 | 11,862円(
13,048円
) | 7日目 | |
10
|
12
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.4
|
アルミニウム
|
4000
|
0.02~0.2
|
片側キー溝
|
-
|
-
|
-
|
K5
|
5
|
2.3
| 10 | 1個 | 11,862円(
13,048円
) | 7日目 | |
10
|
14
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.4
|
アルミニウム
|
4000
|
0.02~0.2
|
キー溝無
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 11,631円(
12,794円
) | 6日目 | |
10
|
14
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.4
|
アルミニウム
|
4000
|
0.02~0.2
|
片側キー溝
|
-
|
-
|
-
|
K5
|
5
|
2.3
| 10 | 1個 | 11,862円(
13,048円
) | 7日目 | |
12
|
12
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.4
|
アルミニウム
|
4000
|
0.02~0.2
|
片側キー溝
|
K4
|
4
|
1.8
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 11,862円(
13,048円
) | 7日目 | |
12
|
12
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.4
|
アルミニウム
|
4000
|
0.02~0.2
|
両側キー溝
|
K4
|
4
|
1.8
|
K4
|
4
|
1.8
| 10 | 1個 | 12,092円(
13,301円
) | 7日目 | |
12
|
12
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.4
|
アルミニウム
|
4000
|
0.02~0.2
|
両側キー溝
|
K4
|
4
|
1.8
|
K5
|
5
|
2.3
| 10 | 1個 | 12,092円(
13,301円
) | 7日目 | |
12
|
12
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.4
|
アルミニウム
|
4000
|
0.02~0.2
|
片側キー溝
|
K5
|
5
|
2.3
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 11,862円(
13,048円
) | 7日目 | |
12
|
12
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.4
|
アルミニウム
|
4000
|
0.02~0.2
|
両側キー溝
|
K5
|
5
|
2.3
|
K4
|
4
|
1.8
| 10 | 1個 | 12,092円(
13,301円
) | 7日目 | |
12
|
12
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.4
|
アルミニウム
|
4000
|
0.02~0.2
|
両側キー溝
|
K5
|
5
|
2.3
|
K5
|
5
|
2.3
| 10 | 1個 | 12,092円(
13,301円
) | 7日目 | |
12
|
12
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.4
|
アルミニウム
|
4000
|
0.02~0.2
|
キー溝無
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 11,631円(
12,794円
) | 6日目 | |
12
|
12
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.4
|
アルミニウム
|
4000
|
0.02~0.2
|
片側キー溝
|
-
|
-
|
-
|
K4
|
4
|
1.8
| 10 | 1個 | 11,862円(
13,048円
) | 7日目 | |
12
|
12
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.4
|
アルミニウム
|
4000
|
0.02~0.2
|
片側キー溝
|
-
|
-
|
-
|
K5
|
5
|
2.3
| 10 | 1個 | 11,862円(
13,048円
) | 7日目 | |
14
|
14
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.4
|
アルミニウム
|
4000
|
0.02~0.2
|
片側キー溝
|
K5
|
5
|
2.3
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 11,862円(
13,048円
) | 7日目 | |
14
|
14
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.4
|
アルミニウム
|
4000
|
0.02~0.2
|
両側キー溝
|
K5
|
5
|
2.3
|
K5
|
5
|
2.3
| 10 | 1個 | 12,092円(
13,301円
) | 7日目 | |
14
|
14
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.4
|
アルミニウム
|
4000
|
0.02~0.2
|
キー溝無
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 11,631円(
12,794円
) | 6日目 | |
14
|
14
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.4
|
アルミニウム
|
4000
|
0.02~0.2
|
片側キー溝
|
-
|
-
|
-
|
K5
|
5
|
2.3
| 10 | 1個 | 11,862円(
13,048円
) | 7日目 | |
15
|
15
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.4
|
アルミニウム
|
4000
|
0.02~0.2
|
片側キー溝
|
K5
|
5
|
2.3
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 11,862円(
13,048円
) | 7日目 | |
15
|
15
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.4
|
アルミニウム
|
4000
|
0.02~0.2
|
両側キー溝
|
K5
|
5
|
2.3
|
K5
|
5
|
2.3
| 10 | 1個 | 12,092円(
13,301円
) | 7日目 | |
15
|
15
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.4
|
アルミニウム
|
4000
|
0.02~0.2
|
両側キー溝
|
K5
|
5
|
2.3
|
K6
|
6
|
2.8
| 10 | 1個 | 12,169円(
13,386円
) | 7日目 | |
15
|
15
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.4
|
アルミニウム
|
4000
|
0.02~0.2
|
片側キー溝
|
K6
|
6
|
2.8
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 11,938円(
13,132円
) | 7日目 | |
15
|
15
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.4
|
アルミニウム
|
4000
|
0.02~0.2
|
両側キー溝
|
K6
|
6
|
2.8
|
K5
|
5
|
2.3
| 10 | 1個 | 12,169円(
13,386円
) | 7日目 | |
15
|
15
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.4
|
アルミニウム
|
4000
|
0.02~0.2
|
両側キー溝
|
K6
|
6
|
2.8
|
K6
|
6
|
2.8
| 10 | 1個 | 12,246円(
13,471円
) | 7日目 | |
15
|
15
|
5.01~10.00
|
39
|
8
|
56
|
8.6X10-5 |
0.25
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.4
|
アルミニウム
|
4000
|
0.02~0.2
|
キー溝無
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 11,631円(
12,794円
) | 6日目 |
Loading...
クランピングタイプ(ロングタイプ)のスリット型カップリング。
【特長】
・バックラッシュ0。
・ラジアルビームで形成されたスプリングが偏心、偏角、エンドプレイを吸収。
・ねじり剛性とトルク許容値が高い。低慣性モーメントで高回転でも安定。
・正転/逆転の特性が同一で、補修が不要。耐油性、耐薬品性に優れている。
【用途】
・伝動機器、位置制御・ポジショニングテーブル、ロボットシステム。
・ボーリングおよび研磨機の直列駆動、マシニングセンター(工作機械)、医療機器、サーボモーター、減速機。