低慣性モーメントで高回転でも安定のクランピングタイプのスリット型カップリング。...
型番
未確定1,091件の候補があります。
Loading...
SRBMクランプタイプ
材質/ステンレス
ねじり剛性とトルク許容値が高い。
内部構造/内部を広く加工し、シャフトとの干渉がない構造のため組み立てが容易。
SUNGIL Machineryのすべてのラジアルビームカップリングはスリット端をラウンディング加工(R加工)し、曲げ応力とトルクを極大化させ、偏心、偏角が作用する時に破損を最小化している。
ステンレススリット形カップリング クランピングタイプの寸法図
型番 | 寸法(mm)(±0.3) | 締結 ボルト M | 締結 トルク (N・m) | 最大 回転数 (min-1) | 最大 トルク (N・m) | 常用 トルク (N・m) | ねじり 剛性 (N・m/rad) | 慣性 モーメント (kg・m2) | 質量 (g) | ミスアライメント許容値 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | L1 | F | 偏角 (゜) | 偏心 (mm) | エンドブレイ (mm) | |||||||||
SRBMS-12C | 12.7 | 14 | 5 | 2.5 | M2 | 0.5 | 20,000 | 0.6 | 0.3 | 120 | 2.4×10-7 | 10 | 1 | 0 | ±0.15 |
SRBMS-16C | 16 | 16 | 6 | 2.95 | M2.6 | 1 | 20,000 | 1.0 | 0.5 | 240 | 7.0×10-7 | 20 | 1 | 0 | ±0.15 |
SRBMS-19C | 19.1 | 17 | 6.31 | 3.1 | M2.6 | 1 | 19,000 | 1.8 | 0.9 | 300 | 1.5×10-6 | 32 | 1 | 0 | ±0.15 |
SRBMS-22C | 22.2 | 20 | 7.4 | 3.65 | M3 | 1.5 | 17,000 | 3.2 | 1.6 | 350 | 3.1×10-6 | 42 | 1 | 0 | ±0.15 |
SRBMS-26C | 26.2 | 23 | 8.4 | 4.1 | M3 | 1.5 | 15,000 | 4.2 | 2.1 | 720 | 7.2×10-6 | 70 | 1 | 0 | ±0.15 |
SRBMS-32C | 31.8 | 30 | 11 | 5.4 | M4 | 2.5 | 10,000 | 7.6 | 3.8 | 1.300 | 2.0×10-5 | 140 | 1 | 0 | ±0.15 |
規格・性能
型番 | 標準内径(d1,d2)[mm] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ2 | φ3 | φ4 | φ5 | φ6 | φ6.35 | φ8 | φ9.525 | φ10 | φ11 | φ12 | φ14 | φ15 | |
SRBM(S)-12□ | ● | ● | ● | ||||||||||
SRBM(S)-16□ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
SRBM(S)-19□ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
SRBM(S)-22□ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
SRBM(S)-26□ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
SRBM(S)-32□ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
標準内径
SUNGILMachineryのすべてのラジアルビームカップリングはスリット端をラウンディング加工(R加工)し、曲げ応力とトルクを極大化させ、偏心、偏角が作用するときに破損を最小化しました。
-意匠登録0237181号-
R加工されていない製品はSUNGILMachineryの製品ではありません。
型番 |
軸穴径(加工済) D1(φ) |
軸穴径(加工済) D2(φ) |
許容トルク(範囲)(N・m) |
外径A(φ) |
許容トルク(N・m) |
全長W(mm) |
慣性モーメント(kg・m2) |
許容偏心(mm) |
最高回転数(範囲)(r/min) |
特性 |
許容エンドプレイ(±)(mm) |
緩衝部材質 |
最高回転数(r/min) |
キー溝有無 |
d1キー溝記号 |
d1キー溝幅b1(mm) |
d1キー溝高さt1(mm) |
d2キー溝記号 |
d2キー溝幅b2(mm) |
d2キー溝高さt2(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
3
|
3
|
1.01~3.00
|
12.7
|
0.3
|
14
|
2.4X10-7 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
20000
|
キー溝無
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 3,167円(
3,484円
) | 6日目 | |
3
|
4
|
1.01~3.00
|
12.7
|
0.3
|
14
|
2.4X10-7 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
20000
|
キー溝無
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 3,167円(
3,484円
) | 6日目 | |
3
|
5
|
1.01~3.00
|
12.7
|
0.3
|
14
|
2.4X10-7 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
20000
|
キー溝無
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 3,437円(
3,781円
) | 6日目 | |
3
|
5
|
1.01~3.00
|
12.7
|
0.3
|
14
|
2.4X10-7 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
20000
|
片側キー溝
|
-
|
-
|
-
|
K2
|
2
|
1
| 10 | 1個 | 3,475円(
3,823円
) | 7日目 | |
4
|
4
|
1.01~3.00
|
12.7
|
0.3
|
14
|
2.4X10-7 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
20000
|
キー溝無
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 3,167円(
3,484円
) | 6日目 | |
4
|
5
|
1.01~3.00
|
12.7
|
0.3
|
14
|
2.4X10-7 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
20000
|
キー溝無
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 3,167円(
3,484円
) | 6日目 | |
4
|
5
|
1.01~3.00
|
12.7
|
0.3
|
14
|
2.4X10-7 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
20000
|
片側キー溝
|
-
|
-
|
-
|
K2
|
2
|
1
| 10 | 1個 | 3,475円(
3,823円
) | 7日目 | |
5
|
5
|
1.01~3.00
|
12.7
|
0.3
|
14
|
2.4X10-7 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
20000
|
片側キー溝
|
K2
|
2
|
1
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 3,475円(
3,823円
) | 7日目 | |
5
|
5
|
1.01~3.00
|
12.7
|
0.3
|
14
|
2.4X10-7 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
20000
|
両側キー溝
|
K2
|
2
|
1
|
K2
|
2
|
1
| 10 | 1個 | 3,937円(
4,331円
) | 7日目 | |
5
|
5
|
1.01~3.00
|
12.7
|
0.3
|
14
|
2.4X10-7 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
20000
|
キー溝無
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 3,325円(
3,658円
) | 6日目 | |
5
|
5
|
1.01~3.00
|
12.7
|
0.3
|
14
|
2.4X10-7 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
20000
|
片側キー溝
|
-
|
-
|
-
|
K2
|
2
|
1
| 10 | 1個 | 3,475円(
3,823円
) | 7日目 | |
3
|
3
|
1.01~3.00
|
16
|
0.5
|
16
|
7.0X10-7 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
20000
|
キー溝無
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 3,423円(
3,765円
) | 6日目 | |
3
|
4
|
1.01~3.00
|
16
|
0.5
|
16
|
7.0X10-7 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
20000
|
キー溝無
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 3,423円(
3,765円
) | 6日目 | |
3
|
5
|
1.01~3.00
|
16
|
0.5
|
16
|
7.0X10-7 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
20000
|
キー溝無
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 3,423円(
3,765円
) | 6日目 | |
3
|
5
|
1.01~3.00
|
16
|
0.5
|
16
|
7.0X10-7 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
20000
|
片側キー溝
|
-
|
-
|
-
|
K2
|
2
|
1
| 10 | 1個 | 3,731円(
4,104円
) | 7日目 | |
3
|
6
|
1.01~3.00
|
16
|
0.5
|
16
|
7.0X10-7 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
20000
|
キー溝無
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 3,423円(
3,765円
) | 6日目 | |
3
|
6
|
1.01~3.00
|
16
|
0.5
|
16
|
7.0X10-7 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
20000
|
片側キー溝
|
-
|
-
|
-
|
K2
|
2
|
1
| 10 | 1個 | 3,731円(
4,104円
) | 7日目 | |
3
|
6
|
1.01~3.00
|
16
|
0.5
|
16
|
7.0X10-7 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
20000
|
片側キー溝
|
-
|
-
|
-
|
K3
|
3
|
1.4
| 10 | 1個 | 3,731円(
4,104円
) | 7日目 | |
4
|
4
|
1.01~3.00
|
16
|
0.5
|
16
|
7.0X10-7 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
20000
|
キー溝無
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 3,423円(
3,765円
) | 6日目 | |
4
|
5
|
1.01~3.00
|
16
|
0.5
|
16
|
7.0X10-7 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
20000
|
キー溝無
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 3,693円(
4,062円
) | 6日目 | |
4
|
5
|
1.01~3.00
|
16
|
0.5
|
16
|
7.0X10-7 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
20000
|
片側キー溝
|
-
|
-
|
-
|
K2
|
2
|
1
| 10 | 1個 | 3,731円(
4,104円
) | 7日目 | |
4
|
6
|
1.01~3.00
|
16
|
0.5
|
16
|
7.0X10-7 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
20000
|
キー溝無
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 3,423円(
3,765円
) | 6日目 | |
4
|
6
|
1.01~3.00
|
16
|
0.5
|
16
|
7.0X10-7 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
20000
|
片側キー溝
|
-
|
-
|
-
|
K2
|
2
|
1
| 10 | 1個 | 3,731円(
4,104円
) | 7日目 | |
4
|
6
|
1.01~3.00
|
16
|
0.5
|
16
|
7.0X10-7 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
20000
|
片側キー溝
|
-
|
-
|
-
|
K3
|
3
|
1.4
| 10 | 1個 | 3,731円(
4,104円
) | 7日目 | |
5
|
5
|
1.01~3.00
|
16
|
0.5
|
16
|
7.0X10-7 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
20000
|
片側キー溝
|
K2
|
2
|
1
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 3,731円(
4,104円
) | 7日目 | |
5
|
5
|
1.01~3.00
|
16
|
0.5
|
16
|
7.0X10-7 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
20000
|
両側キー溝
|
K2
|
2
|
1
|
K2
|
2
|
1
| 10 | 1個 | 4,192円(
4,611円
) | 7日目 | |
5
|
6
|
1.01~3.00
|
16
|
0.5
|
16
|
7.0X10-7 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
20000
|
片側キー溝
|
K2
|
2
|
1
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 3,731円(
4,104円
) | 7日目 | |
5
|
6
|
1.01~3.00
|
16
|
0.5
|
16
|
7.0X10-7 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
20000
|
両側キー溝
|
K2
|
2
|
1
|
K2
|
2
|
1
| 10 | 1個 | 4,192円(
4,611円
) | 7日目 | |
5
|
6
|
1.01~3.00
|
16
|
0.5
|
16
|
7.0X10-7 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
20000
|
両側キー溝
|
K2
|
2
|
1
|
K3
|
3
|
1.4
| 10 | 1個 | 4,192円(
4,611円
) | 7日目 | |
5
|
5
|
1.01~3.00
|
16
|
0.5
|
16
|
7.0X10-7 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
20000
|
キー溝無
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 3,423円(
3,765円
) | 6日目 | |
5
|
5
|
1.01~3.00
|
16
|
0.5
|
16
|
7.0X10-7 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
20000
|
片側キー溝
|
-
|
-
|
-
|
K2
|
2
|
1
| 10 | 1個 | 3,731円(
4,104円
) | 7日目 | |
5
|
6
|
1.01~3.00
|
16
|
0.5
|
16
|
7.0X10-7 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
20000
|
キー溝無
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 3,423円(
3,765円
) | 6日目 | |
5
|
6
|
1.01~3.00
|
16
|
0.5
|
16
|
7.0X10-7 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
20000
|
片側キー溝
|
-
|
-
|
-
|
K2
|
2
|
1
| 10 | 1個 | 3,731円(
4,104円
) | 7日目 | |
5
|
6
|
1.01~3.00
|
16
|
0.5
|
16
|
7.0X10-7 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
20000
|
片側キー溝
|
-
|
-
|
-
|
K3
|
3
|
1.4
| 10 | 1個 | 3,731円(
4,104円
) | 7日目 | |
6
|
6
|
1.01~3.00
|
16
|
0.5
|
16
|
7.0X10-7 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
20000
|
片側キー溝
|
K2
|
2
|
1
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 3,731円(
4,104円
) | 7日目 | |
6
|
6
|
1.01~3.00
|
16
|
0.5
|
16
|
7.0X10-7 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
20000
|
両側キー溝
|
K2
|
2
|
1
|
K2
|
2
|
1
| 10 | 1個 | 4,192円(
4,611円
) | 7日目 | |
6
|
6
|
1.01~3.00
|
16
|
0.5
|
16
|
7.0X10-7 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
20000
|
両側キー溝
|
K2
|
2
|
1
|
K3
|
3
|
1.4
| 10 | 1個 | 4,192円(
4,611円
) | 7日目 | |
6
|
6
|
1.01~3.00
|
16
|
0.5
|
16
|
7.0X10-7 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
20000
|
片側キー溝
|
K3
|
3
|
1.4
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 3,731円(
4,104円
) | 7日目 | |
6
|
6
|
1.01~3.00
|
16
|
0.5
|
16
|
7.0X10-7 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
20000
|
両側キー溝
|
K3
|
3
|
1.4
|
K2
|
2
|
1
| 10 | 1個 | 4,192円(
4,611円
) | 7日目 | |
6
|
6
|
1.01~3.00
|
16
|
0.5
|
16
|
7.0X10-7 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
20000
|
両側キー溝
|
K3
|
3
|
1.4
|
K3
|
3
|
1.4
| 10 | 1個 | 4,192円(
4,611円
) | 7日目 | |
6
|
6
|
1.01~3.00
|
16
|
0.5
|
16
|
7.0X10-7 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
20000
|
キー溝無
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 3,693円(
4,062円
) | 6日目 | |
6
|
6
|
1.01~3.00
|
16
|
0.5
|
16
|
7.0X10-7 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
20000
|
片側キー溝
|
-
|
-
|
-
|
K2
|
2
|
1
| 10 | 1個 | 3,731円(
4,104円
) | 7日目 | |
6
|
6
|
1.01~3.00
|
16
|
0.5
|
16
|
7.0X10-7 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
20000
|
片側キー溝
|
-
|
-
|
-
|
K3
|
3
|
1.4
| 10 | 1個 | 3,731円(
4,104円
) | 7日目 | |
4
|
4
|
1.01~3.00
|
19.1
|
0.9
|
17
|
1.5X10-6 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
19000
|
キー溝無
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 3,453円(
3,798円
) | 6日目 | |
4
|
5
|
1.01~3.00
|
19.1
|
0.9
|
17
|
1.5X10-6 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
19000
|
キー溝無
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 3,453円(
3,798円
) | 6日目 | |
4
|
5
|
1.01~3.00
|
19.1
|
0.9
|
17
|
1.5X10-6 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
19000
|
片側キー溝
|
-
|
-
|
-
|
K2
|
2
|
1
| 10 | 1個 | 3,761円(
4,137円
) | 7日目 | |
4
|
6
|
1.01~3.00
|
19.1
|
0.9
|
17
|
1.5X10-6 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
19000
|
キー溝無
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 3,453円(
3,798円
) | 6日目 | |
4
|
6
|
1.01~3.00
|
19.1
|
0.9
|
17
|
1.5X10-6 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
19000
|
片側キー溝
|
-
|
-
|
-
|
K2
|
2
|
1
| 10 | 1個 | 3,761円(
4,137円
) | 7日目 | |
4
|
6
|
1.01~3.00
|
19.1
|
0.9
|
17
|
1.5X10-6 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
19000
|
片側キー溝
|
-
|
-
|
-
|
K3
|
3
|
1.4
| 10 | 1個 | 3,761円(
4,137円
) | 7日目 | |
4
|
6.35
|
1.01~3.00
|
19.1
|
0.9
|
17
|
1.5X10-6 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
19000
|
キー溝無
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 3,453円(
3,798円
) | 6日目 | |
4
|
6.35
|
1.01~3.00
|
19.1
|
0.9
|
17
|
1.5X10-6 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
19000
|
片側キー溝
|
-
|
-
|
-
|
K2
|
2
|
1
| 10 | 1個 | 3,761円(
4,137円
) | 7日目 | |
4
|
6.35
|
1.01~3.00
|
19.1
|
0.9
|
17
|
1.5X10-6 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
19000
|
片側キー溝
|
-
|
-
|
-
|
K3
|
3
|
1.4
| 10 | 1個 | 3,761円(
4,137円
) | 7日目 | |
4
|
8
|
1.01~3.00
|
19.1
|
0.9
|
17
|
1.5X10-6 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
19000
|
キー溝無
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 3,453円(
3,798円
) | 6日目 | |
4
|
8
|
1.01~3.00
|
19.1
|
0.9
|
17
|
1.5X10-6 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
19000
|
片側キー溝
|
-
|
-
|
-
|
K2
|
2
|
1
| 10 | 1個 | 3,761円(
4,137円
) | 7日目 | |
4
|
8
|
1.01~3.00
|
19.1
|
0.9
|
17
|
1.5X10-6 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
19000
|
片側キー溝
|
-
|
-
|
-
|
K3
|
3
|
1.4
| 10 | 1個 | 3,761円(
4,137円
) | 7日目 | |
4
|
8
|
1.01~3.00
|
19.1
|
0.9
|
17
|
1.5X10-6 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
19000
|
片側キー溝
|
-
|
-
|
-
|
K4
|
4
|
1.8
| 10 | 1個 | 3,761円(
4,137円
) | 7日目 | |
5
|
5
|
1.01~3.00
|
19.1
|
0.9
|
17
|
1.5X10-6 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
19000
|
片側キー溝
|
K2
|
2
|
1
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 3,761円(
4,137円
) | 7日目 | |
5
|
5
|
1.01~3.00
|
19.1
|
0.9
|
17
|
1.5X10-6 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
19000
|
両側キー溝
|
K2
|
2
|
1
|
K2
|
2
|
1
| 10 | 1個 | 4,223円(
4,645円
) | 7日目 | |
5
|
6
|
1.01~3.00
|
19.1
|
0.9
|
17
|
1.5X10-6 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
19000
|
片側キー溝
|
K2
|
2
|
1
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 3,761円(
4,137円
) | 7日目 | |
5
|
6
|
1.01~3.00
|
19.1
|
0.9
|
17
|
1.5X10-6 |
-
|
10,001~30,000
|
高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱
|
±0.15
|
アルミニウム
|
19000
|
両側キー溝
|
K2
|
2
|
1
|
K2
|
2
|
1
| 10 | 1個 | 4,223円(
4,645円
) | 7日目 |
Loading...
低慣性モーメントで高回転でも安定のクランピングタイプのスリット型カップリング。
【特長】
・バックラッシュ0、ラジアルビームで形成されたスプリングが偏心、偏角、エンドプレイを吸収。
・ショートタイプでねじり剛性とトルク許容値が高い。
・正転/逆転の特性が同一で、補修が不要で耐油性、耐薬品性に優れている。
【用途】
・伝動機器、位置制御・ポジショニングテーブル、ロボットシステム、ボーリング、研磨機の直列駆動に最適。
・マシニングセンター(工作機械)、医療機器、サーボモーター、減速機に利用可能。