(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扉・引戸用金物 GIKENレバー錠ガイド付ラッチ

扉・引戸用金物 GIKENレバー錠ガイド付ラッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,460円
税込単価
1,606円

川口技研用の専用ラッチ。【特長】・バックセット60mm用のラッチ【用途】・室内...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平面ラッチ
  • 鍵:
    なし
  • サイズ A(mm):
    51
  • サイズ B(mm):
    57
  • サイズ C(mm):
    25
  • サイズ D(mm):
    42
  • サイズ E(mm):
    7
  • サイズ F(mm):
    72
  • サイズ G(φmm):
    6.3
  • サイズ H(φmm):
    23.6
  • サイズ I(φmm):
    16.9
  • サイズJ(mm):
    10.5
  • サイズK(mm):
    3.5
  • サイズL(mm):
    30
  • サイズM(mm):
    11.9
  • ヘッダ寸法:
    W55×H120×D26
  • 品名:
    チューブラ錠ラッチ60㎜角芯6.7㎜用

型番

G-287 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

扉・引戸用金物 GIKENレバー錠ガイド付ラッチの外形図と寸法

扉・引戸用金物 GIKENレバー錠ガイド付ラッチの寸法図1

扉・引戸用金物 GIKENレバー錠ガイド付ラッチの寸法図1

寸法図2

寸法図2

単位:m/m

商品コード品番品名へツダ寸法ABCDEFφGφHφIJKLM
071287G-287GIKENレバー錠ガイド付ラッチB/S51mm角芯7mm用W55×H120×D26515725427726.323.616.910.53.53011.9

この商品の主な特長について

取付時イメージ図1

取付時イメージ図1

取付時イメージ図2

取付時イメージ図2

開発秘話

 

我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。
住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G-287

1個

1,460( 1,606円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

川口技研用の専用ラッチ。
【特長】
・バックセット60mm用のラッチ
【用途】
・室内ドアの錠前のラッチ交換時に利用可能

カタログ

 

G-287で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扉・引戸用金物 GIKENレバー錠ガイド付ラッチの型番G-287のページです。
型番G-287に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扉・引戸用金物 GIKENレバー錠ガイド付ラッチ

扉・引戸用金物 GIKENレバー錠ガイド付ラッチ

    ステンレス製ドアラッチ JY-384

    ステンレス製ドアラッチ JY-384

      石目ラッチ

      石目ラッチ

        メーカー ハイロジック ハイロジック ハイロジック
        通常価格 1,460円 2,464円 1,875円
        通常出荷日 2日目   2日目   2日目  
        種類 平面ラッチ 角落し 丸落し
        なし なし なし
        サイズ A(mm) 51 70 -
        サイズ B(mm) 57 46 -
        サイズ C(mm) 25 22 -

        扉・引戸用金物 GIKENレバー錠ガイド付ラッチのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました