(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扉・引戸用金物 空錠・玄関錠用ラッチ

扉・引戸用金物 空錠・玄関錠用ラッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,115円 ~ 1,976円
税込価格
1,227円 ~ 2,174円

【特長】・取付が簡単な円筒錠専用ラッチ・ヘッダ寸法がW55×H120×D29【...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平面ラッチ
  • 鍵:
    なし
  • サイズ B(mm):
    57
  • サイズ C(mm):
    25.4
  • サイズ D(mm):
    41
  • ヘッダ寸法:
    W55×H120×D29

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

扉・引戸用金物、空錠・玄関錠用ラッチの外形図と寸法

寸法図

寸法図

使用例

使用例

単位:mm

品番品名ヘッダ寸法ABCDE
G-286空錠用60mmラッチW55×H120×D29385725.44148
GY-288空錠用90mmラッチW55×H120×D29645725.44178
G-289玄関錠用60mmラッチW55×H120×D29385725.44148
GY-291玄関錠用90mmラッチW55×H120×D29645725.44178

開発秘話

 

我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。
住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。

型番リスト

型番
サイズ A(mm)
サイズ E(mm)
品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
38
48
空錠用60㎜ラッチ

1個

1,115( 1,227円 )

2日目

38
48
玄関錠用60㎜ラッチ

1個

1,269( 1,396円 )

2日目

64
78
空錠用90㎜ラッチ

1個

1,805( 1,986円 )

2日目

64
78
玄関錠用90㎜ラッチ

1個

1,976( 2,174円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付が簡単な円筒錠専用ラッチ
・ヘッダ寸法がW55×H120×D29
【用途】
・扉、引戸用金物、空錠・玄関錠用ラッチ等の交換に利用可能

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扉・引戸用金物 空錠・玄関錠用ラッチ

扉・引戸用金物 空錠・玄関錠用ラッチ

    ブリッジ バー (BRB)

    ブリッジ バー (BRB)

      ステンレスプッシュボルト C-1255

      ステンレスプッシュボルト C-1255

        レバーラッチ 両開き扉用 AL-02

        レバーラッチ 両開き扉用 AL-02

          バネ付留め金 DIN6310

          バネ付留め金 DIN6310

            Pラッチ(ステンレス製)

            Pラッチ(ステンレス製)

              ドアロック ボールタイプ(DLB)

              ドアロック ボールタイプ(DLB)

                石目打掛

                石目打掛

                  シリンダー付掛金 C-111

                  シリンダー付掛金 C-111

                    丸落し C-883

                    丸落し C-883

                      メーカー ハイロジック イマオコーポレーション タキゲン製造 スガツネ工業 ロームヘルドハルダー トラスコ中山 イマオコーポレーション ハイロジック タキゲン製造 タキゲン製造
                      通常価格 1,115円 223円 836円 450円 2,887円 1,261円 138円 1,115円 2,212円 662円
                      通常出荷日 2日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   9日目   2日目   3日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                      種類 平面ラッチ - 丸落し 平面ラッチ 打掛け・掛金 丸落し - 打掛け・掛金 打掛け・掛金 丸落し
                      なし - なし なし なし なし - なし あり なし
                      サイズ B(mm) 57 - - - - - - - - -
                      サイズ C(mm) 25.4 - - - - - - - - -
                      サイズ D(mm) 41 - - - - - - - - -

                      扉・引戸用金物 空錠・玄関錠用ラッチのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました