呼び | 内径 (mm) | 肉厚 (mm) | 標準質量 (g/m) | 許容圧力常温 (MPa) | 定尺 (m) |
---|---|---|---|---|---|
25 | 27.0 | 1.4 | 150 | 0.70 | 50, 100 |
32 | 34.0 | 1.4 | 180 | 0.70 | 50, 100 |
40 | 41.0 | 1.4 | 210 | 0.50 | 50, 100 |
50 | 52.0 | 1.4 | 260 | 0.50 | 20, 50, 100 |
65 | 66.0 | 1.6 | 380 | 0.40 | 50, 100 |
75 | 77.0 | 1.7 | 460 | 0.40 | 20, 50, 100 |
100 | 103.0 | 1.8 | 640 | 0.40 | 20, 50, 100 |
125 | 127.0 | 2.0 | 930 | 0.30 | 50, 100 |
150 | 155.0 | 2.1 | 1,180 | 0.30 | 20, 50, 100 |
200 | 206.5 | 2.2 | 1,680 | 0.30 | 20, 50, 100 |
250 | 257.0 | 2.3 | 2,200 | 0.20 | 50, 100 |
※1.使用温度範囲は-10~+50℃を目安にしてください(連続使用の場合は40℃以下としてください)。
型番 |
呼び |
許容圧力常温(MPa) |
長さ(m) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
25
|
0.70
|
1 ~ 100
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
32
|
0.70
|
1 ~ 100
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
40
|
0.50
|
1 ~ 100
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
50
|
0.50
|
1 ~ 100
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
65
|
0.40
|
1 ~ 100
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
75
|
0.40
|
1 ~ 100
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
100
|
0.40
|
1 ~ 100
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
125
|
0.30
|
1 ~ 100
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
150
|
0.30
|
1 ~ 100
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
200
|
0.30
|
1 ~ 100
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
250
|
0.20
|
1 ~ 100
| 1個 | -( -
) | 5日目 |
Loading...
【特長】
・軽量・長尺で取扱いが容易です
・柔軟性に優れ、どのような地形にもなじみやすく、格納も場所をとりません
・呼び40以上の全サイズ長さ表示付き(1mごとの残数)です(呼び25、32は長さ表示はありません)
【用途】
・土木、建築用
・農業、かんがい用
・工・鉱業用