(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼板製ピロー形ユニット

鋼板製ピロー形ユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
580円 ~ 1,082円
税込価格
638円 ~ 1,190円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【刻印変更のご案内】
    メーカーでの刻印変更に伴い、2017年9月末より現行刻印の在庫がなくなり次第、順次切替となります。
    現行刻印:FS
    新刻印:FSB
  • SBPP202はベアリングとハウジングの刻印が異なります。
    ベアリング刻印:SB202
    ハウジング刻印:PP203

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

鋼板製ピロー形ユニット 外形図

規格表

型番軸径
(mm)
寸法
(mm)
取り付けボルトの
呼び
適用
軸受箱
軸受
呼び番号
質量
(kg)
dHLJANH1H2SB(mm)(inch)
SBPP2021522.28668259.53.043.86.022M85/16PP202SB2020.16
SBPP2031722.28668259.53.043.86.022M85/16PP203SB2030.16
SBPP2042025.49876329.53.050.57.025M85/16PP204SB2040.23
SBPP2052528.6108863211.54.056.67.527M103/8PP205SB2050.28
SBPP2063033.3117953811.54.066.38.030M103/8PP206SB2060.47

型番リスト

型番
軸穴径 d(φ)
取付け高さ H(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
22.2
10

1個

742( 816円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

17
22.2
10

1個

633( 696円 )

7日目

20
25.4
10

1個

580( 638円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
28.6
10

1個

779( 857円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
33.3
10

1個

1,082( 1,190円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。中国大手ベアリング関連商品専門メーカーのFSBEARINGは、1988年創業以来、積極的に設備投資・研究開発を行い、現在、商品は欧州、北米、アジアの世界各国に輸出しており、安定した品質で高い評価を受けています。

(i)ご注意

  • 【刻印変更のご案内】
    メーカーでの刻印変更に伴い、2017年9月末より現行刻印の在庫がなくなり次第、順次切替となります。
    現行刻印:FS
    新刻印:FSB
  • SBPP202はベアリングとハウジングの刻印が異なります。
    ベアリング刻印:SB202
    ハウジング刻印:PP203

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋼板製ピロー形ユニット

鋼板製ピロー形ユニット

    鋼板製ピロー形ユニット ASPP

    鋼板製ピロー形ユニット ASPP

      軽量鋳鉄製ピロー形

      軽量鋳鉄製ピロー形

        鋼板製ピロー形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 BPP形

        鋼板製ピロー形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 BPP形

          ピロー形ユニット シルバーシリーズ  止めねじ付き円筒穴形 KP

          ピロー形ユニット シルバーシリーズ 止めねじ付き円筒穴形 KP

            鋼板製ピロー形ユニット SBPP

            鋼板製ピロー形ユニット SBPP

              亜鉛合金製ピロー形ユニット UP

              亜鉛合金製ピロー形ユニット UP

                ピロー形ユニット シルバーシリーズ 偏心輪付き円筒穴形 MUP形

                ピロー形ユニット シルバーシリーズ 偏心輪付き円筒穴形 MUP形

                  ピロー形ユニット シルバーシリーズ 偏心輪付き円筒穴形 UP

                  ピロー形ユニット シルバーシリーズ 偏心輪付き円筒穴形 UP

                    ステンレス製ピロー形ユニット USP-S6

                    ステンレス製ピロー形ユニット USP-S6

                      鋳鉄製ピロー形ユニット UCIP

                      鋳鉄製ピロー形ユニット UCIP

                        鋳鉄製ピロー形ユニット UKIP

                        鋳鉄製ピロー形ユニット UKIP

                          ピロー形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCPH形

                          ピロー形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCPH形

                            メーカー FS BEARING(エフエス ベアリング) NTN NTN 旭精工 旭精工 FYH(日本ピローブロック) FYH(日本ピローブロック) 旭精工 旭精工 FYH(日本ピローブロック) FYH(日本ピローブロック) FYH(日本ピローブロック) 旭精工
                            通常価格 580円 1,248円 1,429円 1,717円 1,765円 351円 1,713円 6,237円 1,860円 3,854円 5,128円 5,128円 2,665円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ベアリングユニット 種類 ピロー形 ピロー形 ピロー形 ピロー形 ピロー形 - ピロー形 ピロー形 ピロー形 ピロー形 ピロー形 ピロー形 ピロー形
                            ピロー形 種類 軽量 標準 軽量 標準 標準 - 軽量 軽量 軽量 標準 厚肉 厚肉 心高
                            軸受内径 形状 円筒穴偏心カラー 円筒穴止ねじ 円筒穴止ねじ 止めねじ付き円筒穴形 止めねじ付き円筒穴形 - 円筒穴止ねじ式 偏心輪付き円筒穴形 偏心輪付き円筒穴形 円筒穴止ねじ式 円筒穴止ねじ式 テーパ穴アダプタ式 止めねじ付き円筒穴形
                            ユニット本体 材質 鋼板 鋼板 鋳鉄 SPCC ZDC - 亜鉛ダイカスト ZDC ZDC ステンレス 鋳鉄 鋳鉄 FC200
                            転動体材質 軸受鋼 - - - - - - - - - - - -

                            鋼板製ピロー形ユニットのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            農業用ハウスの設備
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/16
                            農業用ハウスの設備で、それほど精度を必要としない軸受として使用しました。コスト重視だったので価格は満足でした。商品も思っていた以上にしっかりしており全く問題ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            台形ネジの受けとして
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/18
                            当社で設計、製作している製品の台形ネジの受けとして使用しています。昔は鋳物タイプを使用していたがストロークエンドでベアリングのハウジングが割れてしまったので鋼板製に変更しました。鋼板製でもメーカーにより、強度が異なるので強度のあるミスミ製を使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            新規開発サンプル用
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/21
                            注文前はバリュー商品なのでどうかなと少しは不安でしたが、ブラケットのつくりが思ったよりも良かったのでお勧めです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました