軽量扉などの開きを防止する金具。【特長】・取手付近に取り付け内締り錠として使用...
寸法図
使用例
品番 | 品名 | ヘッダ寸法 | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JY-465 | 石目打掛(大) | W75×H120×D17 | 64 | 46 | 36.5 | 13 | 18 | 46 | 36.5 |
JY-466 | 石目打掛(中) | W55×H120×D12 | 48 | 40 | 31 | 11 | 15 | 40 | 32 |
JY-467 | 石目打掛(小) | W55×H120×D12 | 37 | 31 | 28.5 | 10 | 11 | 31 | 28.5 |
単位: mm
材質: 鉄
我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。
住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。
Loading...
軽量扉などの開きを防止する金具。
【特長】
・取手付近に取り付け内締り錠として使用可能。
・簡易防犯用補助錠金具。
・石目調で見た目もシックに納まる。
【用途】
・木製扉や家具の簡易戸締りに。
この商品に近い類似品がありませんでした。
JY-466で型番確定
石目打掛の型番JY-466のページです。
型番JY-466に関する仕様情報を記載しております。