(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KZ-245
折戸蝶番(HD-50) オリトチョウバン(HD-50)

折戸蝶番(HD-50) KZ-245

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,785円
税込単価
3,064円

ハイロジック 平蝶番・リーフ形蝶番,折戸蝶番(HD-51)。本体種類 平蝶番,...

詳細情報を確認する

型番

KZ-245 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KZ-245の仕様・寸法情報

種類平蝶番付加機能なし(通常)
本体材質[亜鉛合金] 亜鉛ダイカスト+66ナイロン長さ(mm)64
幅(mm)70.5勝手違い左右兼用
取付方法ねじ止め取付種類皿穴
使用環境標準板厚(mm)5
入数1個ヘッダ寸法(mm)W75×H120×D22
カラーGB - -

カタログ

型番リスト

型番
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KZ-245

GB

1個

2,785( 3,064円 )

2日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

ハイロジック 平蝶番・リーフ形蝶番,折戸蝶番(HD-51)。
本体種類 平蝶番,角板形
長さ(mm)64
本体材質 亜鉛ダイカスト+66ナイロン幅(mm)70.5
取付方法 ねじ止め
取付ねじ穴種類 皿穴
板厚(mm)5
入数 1個
ヘッダ寸法(mm)W75×H120×D22

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折戸蝶番(HD-50)の型番KZ-245のページです。
型番KZ-245に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折戸蝶番(HD-50)

折戸蝶番(HD-50)

    マシナリー ヒンジ(MCH)

    マシナリー ヒンジ(MCH)

      フラッシュ蝶番

      フラッシュ蝶番

        エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFH)(EFH)

        エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFH)(EFH)

          エンプラ ポジショニング ヒンジ(EFH)

          エンプラ ポジショニング ヒンジ(EFH)

            ステンレス鋼製蝶番_SR型

            ステンレス鋼製蝶番_SR型

              ステンレス鋼製重量用平蝶番 LSF型

              ステンレス鋼製重量用平蝶番 LSF型

                ステンレス鋼製丁番 SBR40

                ステンレス鋼製丁番 SBR40

                  ステンレス鋼製アルミフレーム用平蝶番 AS-HG-IS型

                  ステンレス鋼製アルミフレーム用平蝶番 AS-HG-IS型

                    270°開き蝶番 218-9110(インセット扉用)

                    270°開き蝶番 218-9110(インセット扉用)

                      メーカー ハイロジック イマオコーポレーション ハイロジック イマオコーポレーション イマオコーポレーション スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                      通常価格 2,785円 1,889円 588円 917円 203円 488円 3,518円 852円 488円 2,297円
                      通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                      種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 - 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番
                      付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) - なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                      本体材質 亜鉛ダイカスト+66ナイロン 亜鉛ダイカスト ポリアミド - ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛合金
                      長さ(mm) 64 55 - 50 - - - 40 - 50
                      幅(mm) 70.5 58 - 70 - 35 - 35 - 63

                      折戸蝶番(HD-50)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      KZ-246
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      カラー

                      3,428円

                      ( 3,771円 )
                      1個 あり

                      2日目

                      ブロンズ
                      型番
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      カラー

                      蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト