(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PY697
横長蝶番【2個入り】 ヨコナガチョウバン

横長蝶番 PY697

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
657円
税込単価
723円

ハイロジック 平蝶番・リーフ形蝶番,横長蝶番。本体種類 平蝶番,角板形本体材質...

詳細情報を確認する

型番

PY697 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PY697 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

横長蝶番【2個入り】 外形図

製品仕様

材質:鉄

型番品名ヘッダ寸法(mm)
PY-695横長蝶番20mmW55×H120×D9
PY-696横長蝶番25mmW55×H120×D9
PY-697横長蝶番32mmW55×H120×D12
PY-698横長蝶番38mmW55×H120×D10
PY-699横長蝶番51mmW75×H120×D22

規格表

単位:mm
型番ABC
PY-69520731
PY-69625741.2
PY-69732821.2
PY-69838911.2
PY-699511161.2

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
板厚(mm)
ヘッダ寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PY697

32
82
1.2
W55×H120×D12

1パック

2個入り

657( 723円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハイロジック 平蝶番・リーフ形蝶番,横長蝶番。
本体種類 平蝶番,角板形
本体材質 鉄
取付方法 ねじ止め
取付ねじ穴種類 皿穴
入数 2個

カタログ

 

PY697で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横長蝶番の型番PY697のページです。
型番PY697に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

横長蝶番

横長蝶番

    ステンレス鋼製蝶番_27800/27900

    ステンレス鋼製蝶番_27800/27900

      ステンレス鋼製蝶番 28300・28400

      ステンレス鋼製蝶番 28300・28400

        折戸蝶番(HD-50)

        折戸蝶番(HD-50)

          ステンレス鋼製蝶番_28000/28500

          ステンレス鋼製蝶番_28000/28500

            ステンレス鋼製蝶番 28100

            ステンレス鋼製蝶番 28100

              ステンレス鋼製平蝶番_D-S-B

              ステンレス鋼製平蝶番_D-S-B

                ステンレス鋼製蝶番 50704・50706

                ステンレス鋼製蝶番 50704・50706

                  270°開き面付丁番 (スタッドボルト付)インセット扉用_218-9106

                  270°開き面付丁番 (スタッドボルト付)インセット扉用_218-9106

                    ステンレス鋼製平蝶番 LSS型

                    ステンレス鋼製平蝶番 LSS型

                      270°開きステンレス鋼製 面付蝶番 218-93型 インセット扉用

                      270°開きステンレス鋼製 面付蝶番 218-93型 インセット扉用

                        ステンレス鋼製蝶番_SR型

                        ステンレス鋼製蝶番_SR型

                          メーカー ハイロジック スガツネ工業 スガツネ工業 ハイロジック スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                          通常価格 382円 3,826円 2,897円 2,785円 2,897円 4,307円 301円 2,297円 3,566円 1,797円 4,936円 488円
                          通常出荷日 2日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          種類 長蝶番・リーフ形蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 段付き蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番
                          付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                          本体材質 ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SCS14) 亜鉛ダイカスト+66ナイロン ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SUS430) ステンレス鋼(SCS14) 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SUS304)
                          勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用
                          取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め - ねじ止め ねじ止め

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          PY695
                          PY696
                          PY698
                          PY699
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          長さ
                          (mm)

                          (mm)
                          板厚
                          (mm)
                          ヘッダ寸法
                          (mm)

                          600円

                          ( 660円 )

                          2個入り

                          1パック あり

                          3日目

                          20731W55×H120×D9

                          382円

                          ( 420円 )

                          2個入り

                          1パック あり

                          2日目

                          25741.2W55×H120×D9

                          691円

                          ( 760円 )

                          2個入り

                          1パック あり

                          2日目

                          38911.2W55×H120×D10

                          1,005円

                          ( 1,106円 )

                          2個入り

                          1パック あり

                          2日目

                          511161.2W75×H120×D22

                          蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました