(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラッシュ蝶番【2個入り】

フラッシュ蝶番

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
588円 ~ 747円
税込価格
647円 ~ 822円

掘込不要本体種類 平蝶番,平行形本体材質 鉄取付方法 ねじ止め取付ねじ穴種類 ...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

フラッシュ蝶番 外形図01

製品仕様

  • 材質:鉄

規格表

フラッシュ蝶番 規格表01

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
板厚(mm)
ヘッダ寸法(mm)
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
64
35
0.9
W55×H120×D17
ウルミ

1パック

2個入り

588( 647円 )

2日目

76
39
1
W75×H120×D10
ウルミ

1パック

2個入り

747( 822円 )

2日目

64
35
0.9
W55×H120×D17

1パック

2個入り

588( 647円 )

2日目

76
39
1
W75×H120×D10

1パック

2個入り

747( 822円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

掘込不要
本体種類 平蝶番,平行形
本体材質 鉄
取付方法 ねじ止め
取付ねじ穴種類 皿穴
入数 2個

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラッシュ蝶番

フラッシュ蝶番

    ステンレス鋼製蝶番_SR型

    ステンレス鋼製蝶番_SR型

      ステンレス鋼製重量用平蝶番 LSF型

      ステンレス鋼製重量用平蝶番 LSF型

        ステンレス鋼製アルミフレーム用平蝶番 AS-HG-IS型

        ステンレス鋼製アルミフレーム用平蝶番 AS-HG-IS型

          エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFC)(EFH)

          エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFC)(EFH)

            マシナリー ヒンジ(MCH)

            マシナリー ヒンジ(MCH)

              ステンレス鋼製段付蝶番_DH60N

              ステンレス鋼製段付蝶番_DH60N

                フラット ヒンジ (AFTH)

                フラット ヒンジ (AFTH)

                  横長蝶番

                  横長蝶番

                    エンプラ フラット ヒンジ (剛性タイプ) EFH

                    エンプラ フラット ヒンジ (剛性タイプ) EFH

                      270°開き蝶番 218-9110(インセット扉用)

                      270°開き蝶番 218-9110(インセット扉用)

                        エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFH)(EFH)

                        エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFH)(EFH)

                          ステンレス鋼製平蝶番 LSS型

                          ステンレス鋼製平蝶番 LSS型

                            メーカー ハイロジック スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション イマオコーポレーション スガツネ工業 イマオコーポレーション ハイロジック イマオコーポレーション スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業
                            通常価格 588円 488円 3,738円 488円 1,154円 1,889円 2,352円 1,513円 382円 1,697円 2,415円 917円 1,797円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 段付き蝶番 平蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SUS304) ポリアミド 亜鉛ダイカスト ステンレス鋼(SUS304) アルミニウム ポリアミド 亜鉛合金 ポリアミド ステンレス鋼(SUS304)
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用
                            取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め -

                            フラッシュ蝶番のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            家具の扉の蝶番
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/06
                            これまでは通常の蝶番を使用していましたが、取り付けの際の彫り込みに手間がかかるためフラッシュ丁番を使用してみました。
                            厚みが薄いため彫り込みなしで使用しても違和感がなく、時短に寄与しています。
                            価格が安いのもありがたいです。
                            できればブロンズ風のものなどバリエーションがあればベターです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました