(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:15U-9.5VP5
給油式ベビコン ベビコン LE

給油式ベビコン 15U-9.5VP5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,542,539円
税込単価
1,696,793円

【特長】・全閉モートル標準装備(0.75kW単相品を除く)。・両面ベルト覆い標...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

15U-9.5VP5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

15U-9.5VP5 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

ベビコン

給油式ベビコン 標準仕様表(ベビコン)

(注)

  • 吐出し空気量は最高圧力時に吐出す空気量を吸込み状態(大気圧)に換算した値です。
  • 吐出し空気量の欄で〈 〉は圧力が0.69MPa時を示したものです。
  • 騒音値は正面1.5m 全負荷時無響音室で測定した値です。運転条件が異なる場合や、周囲の反響を受ける実際の据え付け状態では、表示値より大きくなります。
  • 周囲温度が0(ただし、ドレンの凍結がないこと)~40℃の場所でご使用ください。
  • 本製品は、50Hz、60Hz 各専用品です。
  • 製品出荷時にベビコン専用オイルが封入されておりますが、運転開始時には適量であるかご確認ください。必ずベビコン専用オイルをご使用ください。
  • 高湿・超間欠運転となる場合は、潤滑油に水分が混入し白く濁る(白濁する)場合があります。

ベビコン本体

給油式ベビコン 標準仕様表(ベビコン本体)

(注)

  • 吐出し空気量は最高圧力時に吐出す空気量を吸込み状態(大気圧)に換算した値です。
  • 周囲温度が0(ただし、ドレンの凍結がないこと)~40℃の場所でご使用ください。
  • 旧型機や現行機を含むパッケージ製品への本体載せ換えには別途専用部品が必要となる場合があります。
  • 吐出し空気量は、上表記載圧縮機回転速度条件下の空気量です。

型番リスト

型番
コンプレッサー 吐出空気量(L/min)
電動機定格出力(kW{PS})
電動機定格出力馬力範囲(PS)
駆動源(定格電圧)
駆動源(種類)
騒音値(dB)
運転制御方式
空気タンク容積(L)
吐出し空気量 50Hz/60Hz(L/min)
外形寸法(mm)
出力(50/60Hz)(kW)
周波数(Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

15U-9.5VP5

1000~5000未満
15{20}
20~30未満
200V
三相
84
自動アンローダ式
280
1650
1938X755X1214
15
50

1個

1,542,539( 1,696,793円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全閉モートル標準装備(0.75kW単相品を除く)。
・両面ベルト覆い標準装備。
・ON-OFFスイッチ標準装備。
・サーマルリレー標準装備。
・タイムカウンタ標準装備。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

15U-9.5VP5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

給油式ベビコンの型番15U-9.5VP5のページです。
型番15U-9.5VP5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

給油式ベビコン

給油式ベビコン

    給油式中圧ベビコン

    給油式中圧ベビコン

      オイルフリーベビコン

      オイルフリーベビコン

        パッケージベビコン(無給油式)

        パッケージベビコン(無給油式)

          圧力開閉器式GHシリーズ モータ付

          圧力開閉器式GHシリーズ モータ付

            ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)

            ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)

              低圧断続運転式LWシリーズ モータ付

              低圧断続運転式LWシリーズ モータ付

                ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPK-110C

                ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPK-110C

                  一段圧縮機 GNO-3C

                  一段圧縮機 GNO-3C

                    パッケージベビコン(給油式)

                    パッケージベビコン(給油式)

                      ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPKM-75B

                      ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPKM-75B

                        エアードライヤー内蔵型 中圧パッケージベビコン(給油式)

                        エアードライヤー内蔵型 中圧パッケージベビコン(給油式)

                          軽便式(エンジン駆動パッケージ) APET37DY140-2

                          軽便式(エンジン駆動パッケージ) APET37DY140-2

                            メーカー 日立産機システム 日立産機システム 日立産機システム 日立産機システム 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 日立産機システム 明治機械製作所 日立産機システム 明治機械製作所
                            通常価格 159,389円 285,463円 178,999円 227,913円 195,916円 460,872円 717,265円 1,472,936円 124,406円 201,838円 1,205,841円 847,138円 1,230,717円
                            通常出荷日 4日目~   6日目   6日目~   6日目   10日目   10日目   10日目   5日目   10日目   6日目   5日目   6日目   10日目  
                            種類 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー パッケージコンプレッサー 汎用コンプレッサー パッケージコンプレッサー 汎用コンプレッサー パッケージコンプレッサー 圧縮機本体 パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー
                            最高圧力(MPa) 0.93 1.37 - - 0.98 0.69~0.88 0.69 0.98 0.98 0.93 0.98 1.37 1.37
                            潤滑方式 給油式 給油式 無給油式 無給油式 給油式 給油式 給油式 給油式 給油式 給油式 給油式 給油式 給油式
                            ドライヤ 非搭載 非搭載 非搭載 - なし なし - 非搭載 搭載 -
                            圧縮方式 レシプロ レシプロ レシプロ レシプロ レシプロ式 レシプロ式 レシプロ式 レシプロ式 - レシプロ レシプロ式 レシプロ レシプロ式

                            給油式ベビコンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0.75U-9.5VP6
                            0.75U-9.5VSD-6
                            0.75U-9.5VSD5
                            15U-9.5VP6
                            2.2P-9.5VP5
                            2.2P-9.5VP6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コンプレッサー 吐出空気量
                            (L/min)
                            電動機定格出力
                            (kW{PS})
                            電動機定格出力馬力範囲
                            (PS)
                            駆動源(定格電圧) 駆動源(種類) 騒音値
                            (dB)
                            運転制御方式 空気タンク容積
                            (L)
                            吐出し空気量 50Hz/60Hz
                            (L/min)
                            外形寸法
                            (mm)
                            出力(50/60Hz)
                            (kW)
                            周波数
                            (Hz)

                            159,389円

                            ( 175,328円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10~100未満0.75{1}1~2未満200/220V三相70自動アンローダ式3880782X335X7470.7560

                            188,999円

                            ( 207,899円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            10~100未満0.75{1}1~2未満[100V] 100/110V単相70自動アンローダ式3880782X342X7470.7560

                            188,999円

                            ( 207,899円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            10~100未満0.75{1}1~2未満[100V] 100V単相70自動アンローダ式3880782X342X7470.7550

                            1,542,539円

                            ( 1,696,793円 )
                            1個 -

                            8日目

                            1000~5000未満15{20}20~30未満200/220V三相84自動アンローダ式28016501938X755X12141560

                            241,388円

                            ( 265,527円 )
                            1個 -

                            6日目

                            200~300未満2.2{3}2~5未満200V三相72圧力開閉器式802651280X365X8072.250

                            241,388円

                            ( 265,527円 )
                            1個 -

                            6日目

                            200~300未満2.2{3}2~5未満200/220V三相72圧力開閉器式802651280X365X8072.260

                            コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました