(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルフリーベビコン

オイルフリーベビコン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
178,999円 ~ 913,789円
税込価格
196,899円 ~ 1,005,168円

クリーンなオイルフリーエアーをさらにパワーアップ!【特長】・全閉モートル標準装...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定23件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

オイルフリーベビコン

オイルフリーベビコン 標準仕様表(圧力開閉器式)
オイルフリーベビコン 標準仕様表(自動アンローダ式)

注)

  • 吐出し空気量は、最高圧力時に吐出す空気量を吸込み状態(大気圧)に換算した値です。
  • 吐出し空気量の欄で( )は圧力が0.83MPa時を、〈 〉内は圧力が0.69MPa時を示したものです。
  • 騒音値は正面1.5m 全負荷時無響音室で測定した値です。運転条件が異なる場合や、周囲の反響を受ける実際の据え付け状態では、表示値より大きくなります。
  • 周囲温度が0(ただし、ドレンの凍結がないこと)~40℃の場所でご使用ください。
  • 本製品は、50Hz、60Hz 各専用品です。

オイルフリーベビコン本体

オイルフリーベビコン 標準仕様表(本体)

注)

  • 吐出し空気量は、最高圧力時に吐出す空気量を吸込み状態(大気圧)に換算した値です。
  • 周囲温度が0(ただし、ドレンの凍結がないこと)~40℃の場所でご使用ください。
  • 吐出し空気量は、上表記載圧縮機回転速度条件下の空気量です。

型番リスト

型番
最高圧力(MPa)
コンプレッサー 吐出空気量(L/min)
電動機定格出力(kW{PS})
電動機定格出力馬力範囲(PS)
駆動源(定格電圧)
騒音値(dB)
運転制御方式
空気タンク容積(L)
吐出し空気量 50Hz/60Hz(L/min)
外形寸法(mm)
出力(50/60Hz)(kW)
周波数(Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.93
10~100未満
0.75{1}
1~2未満
200V
69
圧力開閉器式
38
75
782X335X781
0.75
50

1個

178,999( 196,899円 )

11日目

0.93
10~100未満
0.75{1}
1~2未満
200/220V
69
圧力開閉器式
38
75
782X335X781
0.75
60

1個

178,999( 196,899円 )

6日目

0.93
100~200未満
1.5{2}
2~5未満
200V
71
圧力開閉器式
70
165
1140X360X842
1.5
50

1個

245,489( 270,038円 )

11日目

0.93
100~200未満
1.5{2}
2~5未満
200/220V
71
圧力開閉器式
70
165
1140X360X842
1.5
60

1個

245,489( 270,038円 )

6日目

0.93
100~200未満
1.5{2}
2~5未満
200V
71
自動アンローダ式
70
165
1140X360X858
1.5
50

1個

237,289( 261,018円 )

12日目

0.93
100~200未満
1.5{2}
2~5未満
200/220V
71
自動アンローダ式
70
165
1140X360X858
1.5
60

1個

237,289( 261,018円 )

12日目

0.93
200~300未満
2.2{3}
2~5未満
200V
71
圧力開閉器式
80
240
1280X375X772
2.2
50

1個

318,999( 350,899円 )

11日目

0.93
200~300未満
2.2{3}
2~5未満
200V
71
自動アンローダ式
80
240
1280X375X799
2.2
50

1個

293,664( 323,030円 )

12日目

0.93
200~300未満
2.2{3}
2~5未満
200/220V
71
自動アンローダ式
80
240
1280X375X799
2.2
60

1個

293,664( 323,030円 )

12日目

0.93
400~500未満
3.7{5}
5~10未満
200/220V
74
圧力開閉器式
130
405
1312X457X919
3.7
60

1個

410,001( 451,001円 )

6日目

0.93
400~500未満
3.7{5}
5~10未満
200V
74
自動アンローダ式
130
405
1312X457X948
3.7
50

1個

419,488( 461,437円 )

45日目

0.93
400~500未満
3.7{5}
5~10未満
200/220V
74
自動アンローダ式
130
405
1312X457X948
3.7
60

1個

392,064( 431,270円 )

12日目

0.93
600~700未満
5.5{7.5}
5~10未満
200V
75
圧力開閉器式
170
605
1610X477X998
5.5
50

1個

562,725( 618,998円 )

6日目

0.93
600~700未満
5.5{7.5}
5~10未満
200V
75
自動アンローダ式
170
605
1610X477X1012
5.5
50

1個

535,563( 589,119円 )

18日目

0.93
600~700未満
5.5{7.5}
5~10未満
200/220V
75
自動アンローダ式
170
605
1610X477X1012
5.5
60

1個

535,563( 589,119円 )

8日目

0.85
800~900未満
7.5{10}
10~20未満
200V
80
圧力開閉器式
230
875
1618X578X1038
7.5
50

1個

750,813( 825,894円 )

6日目

0.85
800~900未満
7.5{10}
10~20未満
200/220V
80
圧力開閉器式
230
875
1618X578X1038
7.5
60

1個

750,813( 825,894円 )

6日目

0.85
800~900未満
7.5{10}
10~20未満
200V
80
自動アンローダ式
230
875
1618X578X1069
7.5
50

1個

723,139( 795,453円 )

8日目

0.85
800~900未満
7.5{10}
10~20未満
200/220V
80
自動アンローダ式
230
875
1618X578X1069
7.5
60

1個

723,139( 795,453円 )

8日目

0.85
1000~5000未満
11{15}
10~20未満
200V
82
圧力開閉器式
260
1280
1833X665X1146
11
50

1個

913,789( 1,005,168円 )

6日目

0.85
1000~5000未満
11{15}
10~20未満
200/220V
82
圧力開閉器式
260
1280
1833X665X1146
11
60

1個

913,789( 1,005,168円 )

6日目

0.85
1000~5000未満
11{15}
10~20未満
200V
82
自動アンローダ式
260
1280
1833X665X1146
11
50

1個

894,313( 983,744円 )

6日目

0.85
1000~5000未満
11{15}
10~20未満
200/220V
82
自動アンローダ式
260
1280
1833X665X1146
11
60

1個

894,313( 983,744円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クリーンなオイルフリーエアーをさらにパワーアップ!
【特長】
・全閉モートル標準装備(0.75kW単相品を除く)。
・両面ベルト覆い標準装備。
・ON-OFFスイッチ標準装備。
・サーマルリレー標準装備。
・タイムカウンタ標準装備。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルフリーベビコン

オイルフリーベビコン

    給油式中圧ベビコン

    給油式中圧ベビコン

      給油式ベビコン

      給油式ベビコン

        パッケージベビコン(無給油式)

        パッケージベビコン(無給油式)

          ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)

          ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)

            ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPKM-75B

            ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPKM-75B

              ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPK-110C

              ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPK-110C

                低圧断続運転式LWシリーズ モータ付

                低圧断続運転式LWシリーズ モータ付

                  圧力開閉器式GHシリーズ モータ付

                  圧力開閉器式GHシリーズ モータ付

                    一段圧縮機 GNO-3C

                    一段圧縮機 GNO-3C

                      メーカー 日立産機システム 日立産機システム 日立産機システム 日立産機システム 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所
                      通常価格 178,999円 285,463円 159,389円 227,913円 460,872円 1,205,841円 1,472,936円 717,265円 195,916円 124,406円
                      通常出荷日 6日目~   6日目   4日目~   6日目   10日目   5日目   5日目   10日目   10日目   10日目  
                      種類 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 圧縮機本体
                      潤滑方式 無給油式 給油式 給油式 無給油式 給油式 給油式 給油式 給油式 給油式 給油式
                      駆動源(種類) 三相 三相 - - 三相 三相 三相 三相 - -
                      ドライヤ 非搭載 非搭載 非搭載 - なし なし -
                      圧縮方式 レシプロ レシプロ レシプロ レシプロ レシプロ式 レシプロ式 レシプロ式 レシプロ式 レシプロ式 -

                      オイルフリーベビコンのレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      エアー機器
                      評価 5.0満足度:5.02019/06/27
                      以前に比し音が柔らかくなっています。デシベルとともに音の高さが低くなっています。使用場所をで屋外から屋内にしました。

                      もっと読む 閉じる

                      2が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました