(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアードライヤー内蔵型・搭載型パッケージベビコン(無給油式)

エアードライヤー内蔵型・搭載型パッケージベビコン(無給油式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
501,405円
税込単価
551,546円

省エネ、高機能、使いやすさを追求し、CO2削減と快適環境に貢献。【特長】・ムダ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

POD-0.75PP5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

製品仕様

運転方式・制御方式圧力開閉器式ECOMODE/PUSC方式 切替可能
出力(50/60Hz) kW0.751.52.23.75.57.51115
型番POD-0.75PP5
POD-0.75PP6
POD-1.5MNP5
POD-1.5MNP6
POD-2.2MNP5
POD-2.2MNP6
POD-3.7MNP5
POD-3.7MNP6
POD-5.5MNP5POD-7.5MNP5POD-11MNP5
POD-11MNP6
POD-15MNP5
POD-15MNP6
項目

単位
圧縮機最高圧力
(制御圧力ON・OFF)
MPa0.93(0.78-0.93)0.85(0.70-0.85)
吐出し
空気量
L/min751652404056058751,2801,700
電動機相および
電源電圧
Vトップランナーモータ
(注) 50Hz 200
三相 60Hz 200・220
トップランナーモータ、三相 50Hz 200/60Hz 200・220
冷凍式エアードライヤー
消費電力
W170/200230/250・280430/520・590290/310・320440/520・550600/690・710
出口空気の露点圧力下 15以下
始動方式-直入直入(再起動負荷軽減装置付き)
空気出口
(止め弁出口)
-G1/4B止め弁×1
(ゴムホース呼び径φ6)
Rc3/8止め弁×1
(ゴムホース呼び径φ12)
Rc1/2止め弁×1
(ゴムホース呼び径φ12)
Rc1止め弁×1
内蔵空気タンク容積L30353232 
推奨立型タンク容積 L-385595150230280430
外形寸法
(幅×奥行×高さ)
mm640×537×1,137745×620×1,150850×680
×1,180
850×805×1,4401.302×945
×1,400
1,353×945
×1,400
質量kg123158176212328341484554
騒音値dB[A]52555758596266

(注)

  • 吐出し空気量は最高圧力時に吐出す空気量を吸込み状態(大気圧)に換算した値です。
  • NEXTseriesの工場出荷時の制御設定は、「ECOMODE」制御です。
  • 制御圧力は、工場出荷時の設定です。「ECOMODE」制御選択時は、作動圧力が状況により下がります。
  • エアードライヤーからの吐出し空気量はドレン凝縮により圧縮機の吐出し空気量から約3~5%減少します。
  • 騒音値は正面 1.5m 全負荷時無響音室で測定した値です。運転条件が異なる場合や、周囲の反響を受ける実際の据え付け状態では、表示値より大きくなります。
  • 冷凍式エアードライヤー運転時の騒音値は仕様表より1~2dB[A]増加します。
  • 周囲温度が0℃(エアードライヤー搭載型は5℃、ただしドレンの凍結がないこと)~40℃の場所でご使用ください。
  • 出口空気の露点は周囲温度が30℃以下の場合の値です。
  • 外形寸法はパネル寸法を示します。止め弁等の突起物は含まれません。
  • POD-0.75PPは冷凍式エアードライヤー用として(膜式エアードライヤー搭載型を除く)、単相100Vの別電源が必要となります。
  • 規定未満の細い配線や運転時に2%以上の電圧降下を生じる長い配線は使用しないでください。また、電圧変化のある電源の使用や発電機・インバータでの運転はしないでください。
  • 「ECOMODE」の効果を充分に発揮させ、省エネ運転をするために推奨容積以上の配管容積、既設空気タンク等の確保または別売りの立型タンクの設置をおすすめします。
    圧縮空気貯留容積が確保できない場合は、運転サイクルが短くなるため「ECOMODE」制御に設定していても「PUSC」制御による運転となります。
  • PO(D)-15MNPには230L以上の別売りの立型タンクを必ず設置してください。他の機種は、多量の空気を瞬時に必要とする場合などは別売りの立型タンクの設置をおすすめします。

型番リスト

型番
最高圧力(MPa)
コンプレッサー 吐出空気量(L/min)
電動機定格出力(kW{PS})
電動機定格出力馬力範囲(PS)
駆動源(定格電圧)
騒音値(dB)
運転制御方式
空気タンク容積(L)
吐出し空気量 50Hz/60Hz(L/min)
外形寸法(mm)
出力(50/60Hz)(kW)
周波数(Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

POD-0.75PP5

0.93
10~100未満
0.75{1}
1~2未満
200V
52
圧力開閉器式
30
75
640X537X1137
0.75
50

1個

501,405( 551,546円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

省エネ、高機能、使いやすさを追求し、CO2削減と快適環境に貢献。
【特長】
・ムダを検知し、省エネ運転。
・新採用制御方式「ECOMODE(エコモード)」でさらに省電力効果を発揮します。
・省エネ・CO2削減。
・ご使用状況に合わせ、運転方式切替え可能。
・適切な圧力設定で省エネ・CO2削減に貢献。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

POD-0.75PP5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアードライヤー内蔵型・搭載型パッケージベビコン(無給油式)の型番POD-0.75PP5のページです。
型番POD-0.75PP5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアードライヤー内蔵型・搭載型パッケージベビコン(無給油式)

エアードライヤー内蔵型・搭載型パッケージベビコン(無給油式)

    パッケージベビコン(給油式)

    パッケージベビコン(給油式)

      エアードライヤー内蔵型 中圧パッケージベビコン(給油式)

      エアードライヤー内蔵型 中圧パッケージベビコン(給油式)

        パッケージベビコン(無給油式)

        パッケージベビコン(無給油式)

          レシプロオイルフリーコンプレッサ パッケージタイプ CFPシリーズ

          レシプロオイルフリーコンプレッサ パッケージタイプ CFPシリーズ

            パッケージスクリュコンプレッサ B型

            パッケージスクリュコンプレッサ B型

              エアードライヤー内蔵型・搭載型パッケージベビコン(給油式)

              エアードライヤー内蔵型・搭載型パッケージベビコン(給油式)

                ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPK-110C

                ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPK-110C

                  ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPKH-110C

                  ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPKH-110C

                    ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)

                    ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)

                      ブースターコンプレッサ ESTIBO CFBSシリーズ

                      ブースターコンプレッサ ESTIBO CFBSシリーズ

                        メーカー 日立産機システム 日立産機システム 日立産機システム 日立産機システム アネスト岩田 明治機械製作所 日立産機システム 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 アネスト岩田
                        通常価格 501,405円 219,062円 1,020,367円 247,362円 277,189円 3,996,151円 415,337円 1,472,936円 1,576,548円 460,872円 771,885円
                        通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   3日目~   9日目   6日目~   5日目   11日目   10日目   6日目~  
                        種類 パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージタイプ パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージタイプ
                        潤滑方式 無給油式 給油式 給油式 無給油式 オイルフリー 給油式 給油式 給油式 給油式 給油式 オイルフリー
                        駆動源(種類) 三相 - 三相 - - 三相 三相 三相 三相 三相 三相
                        ドライヤ 搭載 非搭載 搭載 - - - 搭載 ドライヤ無し
                        圧縮方式 レシプロ レシプロ レシプロ レシプロ レシプロ スクリュ レシプロ レシプロ式 レシプロ式 レシプロ式 ブースター

                        エアードライヤー内蔵型・搭載型パッケージベビコン(無給油式)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました