(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PBD-0.75PP5
エアードライヤー内蔵型・搭載型パッケージベビコン(給油式) ベビコン LE

エアードライヤー内蔵型・搭載型パッケージベビコン(給油式) PBD-0.75PP5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
383,350円
税込単価
421,685円

省エネ、高機能、使いやすさを追求し、CO2削減と快適環境に貢献。【特長】・ムダ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • PUSC方式はECOMODEも切り替え可能です。

型番

PBD-0.75PP5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PBD-0.75PP5 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

項目・単位型番
PBD-0.75PP5PBD-0.75PP6
運転方式・制御方式圧力開閉器式
出力(50/60Hz)kW0.75
圧縮機最高圧力(制御圧力ON-OFF)MPa0.93(0.74-0.93)
吐出し空気量L/min80
電動機相および電源電圧Vトップランナーモータ
注10 50Hz 200
三相 60Hz 200・220
冷凍式エアードライヤー消費電力W170/200
始動方式-直入
空気出口(止め弁出口)-G1/4B止め弁×1(ゴムホース呼び径φ6)
内蔵空気タンク容積L30
外形寸法(幅×奥行き×高さ)mm640×537×1,137
質量kg105
騒音値dB[A]52

注)
1. 吐出し空気量は最高圧力時に吐出す空気量を吸込み状態(大気圧)に換算した値です。
3. 制御圧力は、工場出荷時の設定です。
4. エアードライヤーからの吐出し空気量はドレン凝縮により圧縮機の吐出し空気量から約3~5%減少します。
5. 騒音値は正面1.5m全負荷時無響音室で測定した値です。運転条件が異なる場合や、周囲の反響を受ける実際の据え付け状態では、表示値より大きくなります。
6. 冷凍式エアードライヤー運転時の騒音値は仕様表より1~2dB[A]増加します。
7. 周囲温度が0℃(エアードライヤー搭載型は5℃、ただしドレンの凍結がないこと)~40℃の場所でご使用ください。
8. 出口空気の露点は周囲温度が30℃以下の場合の値です。
9. 外径寸法はパネル寸法を示します。止め弁等の突起物は含まれません。
10. PBD-0.75PSJ・PPは冷凍式エアードライヤー用として、単相100Vの別電源が必要となります。(110V/60Hzで使用する場合は特殊仕様となります。)
11. 規定未満の細い配線や運転時に2%以上の電圧降下を生じる長い配線は使用しないでください。また、電圧変化のある電源の使用や発電機・インバータでの運転はしないでください。
12. 製品出荷時にベビコン専用オイルが封入されておりますが、運転開始時には適量であるかご確認ください。必ずベビコン専用オイルをご使用ください。
17. 「安全に関するご注意」も併せてご参照ください。

型番リスト

型番
コンプレッサー 吐出空気量(L/min)
電動機定格出力(kW{PS})
電動機定格出力馬力範囲(PS)
駆動源(定格電圧)
騒音値(dB)
運転制御方式
空気タンク容積(L)
吐出し空気量 50Hz/60Hz(L/min)
外形寸法(mm)
出力(50/60Hz)(kW)
周波数(Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PBD-0.75PP5

10~100未満
0.75{1}
1~2未満
200V
52
圧力開閉器式
30
80
640X537X1137
0.75
50

1個

383,350( 421,685円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

省エネ、高機能、使いやすさを追求し、CO2削減と快適環境に貢献。
【特長】
・ムダを検知し、省エネ運転。
・新採用制御方式「ECOMODE(エコモード)」でさらに省電力効果を発揮します。
・省エネ・CO2削減。
・ご使用状況に合わせ、運転方式切替え可能。
・適切な圧力設定で省エネ・CO2削減に貢献。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • PUSC方式はECOMODEも切り替え可能です。

カタログ

 

PBD-0.75PP5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアードライヤー内蔵型・搭載型パッケージベビコン(給油式)の型番PBD-0.75PP5のページです。
型番PBD-0.75PP5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアードライヤー内蔵型・搭載型パッケージベビコン(給油式)

エアードライヤー内蔵型・搭載型パッケージベビコン(給油式)

    パッケージベビコン(無給油式)

    パッケージベビコン(無給油式)

      パッケージベビコン(給油式)

      パッケージベビコン(給油式)

        エアードライヤー内蔵型 中圧パッケージベビコン(給油式)

        エアードライヤー内蔵型 中圧パッケージベビコン(給油式)

          エアードライヤー内蔵型・搭載型パッケージベビコン(無給油式)

          エアードライヤー内蔵型・搭載型パッケージベビコン(無給油式)

            パッケージスクリュコンプレッサ B型

            パッケージスクリュコンプレッサ B型

              ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)

              ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)

                ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPK-110C

                ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPK-110C

                  ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPKH-110C

                  ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPKH-110C

                    レシプロオイルフリーコンプレッサ パッケージタイプ CFPシリーズ

                    レシプロオイルフリーコンプレッサ パッケージタイプ CFPシリーズ

                      メーカー 日立産機システム 日立産機システム 日立産機システム 日立産機システム 日立産機システム 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 アネスト岩田
                      通常価格 383,350円 227,913円 201,838円 847,138円 462,789円 3,521,843円 460,872円 1,472,936円 1,576,548円 277,189円
                      通常出荷日 6日目~   6日目   6日目   6日目   6日目~   9日目   10日目   5日目   11日目   3日目~  
                      種類 パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージタイプ
                      最高圧力(MPa) 0.93 - 0.93 1.37 - 0.7 0.69~0.88 0.98 1.37 -
                      潤滑方式 給油式 無給油式 給油式 給油式 無給油式 給油式 給油式 給油式 給油式 オイルフリー
                      駆動源(種類) 三相 - - 三相 三相 三相 三相 三相 三相 -
                      ドライヤ 搭載 - 非搭載 搭載 搭載 - -

                      エアードライヤー内蔵型・搭載型パッケージベビコン(給油式)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      PBD-0.75PP6
                      PBD-11MNB6
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      コンプレッサー 吐出空気量
                      (L/min)
                      電動機定格出力
                      (kW{PS})
                      電動機定格出力馬力範囲
                      (PS)
                      駆動源(定格電圧) 騒音値
                      (dB)
                      運転制御方式 空気タンク容積
                      (L)
                      吐出し空気量 50Hz/60Hz
                      (L/min)
                      外形寸法
                      (mm)
                      出力(50/60Hz)
                      (kW)
                      周波数
                      (Hz)

                      383,350円

                      ( 421,685円 )
                      1個 -

                      7日目

                      10~100未満0.75{1}1~2未満200/220V52圧力開閉器式3080640X537X11370.7560

                      1,065,090円

                      ( 1,171,599円 )
                      1個 -

                      8日目

                      1000~5000未満11{15}10~20未満200/220V59PUSC方式3212001302X945X14001160

                      コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました