(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PBD-2.2HMNB5
エアードライヤー内蔵型 中圧パッケージベビコン(給油式) ベビコン LE

エアードライヤー内蔵型 中圧パッケージベビコン(給油式) PBD-2.2HMNB5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
847,138円
税込単価
931,852円

最高圧力1.37MPaの中圧エアーを、省エネ運転で供給【特長】・「ECOMOD...

詳細情報を確認する

型番

PBD-2.2HMNB5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PBD-2.2HMNB5 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

エアードライヤー内蔵型 中圧パッケージベビコン(給油式) 製品仕様

注)
1. 吐出し空気量は最高圧力時に吐出す空気量を吸込み状態(大気圧)に換算した値です。
2. 制御圧力は、工場出荷時の設定です。「ECOMODE」制御選択時は、作動圧力が状況により下がります。
3. エアードライヤーからの吐出し空気量はドレン凝縮により圧縮機の吐出し空気量から約3~5%減少します。
4. 本製品(モータ出力1.5kW以上)にはタンクのドレンを自動排出する機能が装備されており、ドレン排出時には吐出し空気量が約0.5%減少します。
5. 騒音値は正面1.5m全負荷時無響音室で測定した値です。運転条件が異なる場合や、周囲の反響を受ける実際の据え付け状態では、表示値より大きくなります。
6. 冷凍式エアードライヤー運転時の騒音値は仕様表より1~2dB[A]増加します。
7. 周囲温度が0℃(エアードライヤー搭載型は5℃、ただしドレンの凍結がないこと)~40℃の場所でご使用ください。
8. 出口空気の露点は周囲温度が30℃以下、最高圧力の場合の値です。
9. 外径寸法はパネル寸法を示します。止め弁等の突起物は含まれません。
10. 規定未満の細い配線や運転時に2%以上の電圧降下を生じる長い配線は使用しないでください。また、電圧変化のある電源の使用や発電機・インバータでの運転はしないでください。
11. 製品出荷時にベビコン専用オイルが封入されておりますが、運転開始時には適量であるかご確認ください。必ずベビコン専用オイルをご使用ください。
12. 「ECOMODE」の効果を充分に発揮させ、省エネ運転をするために推奨容積以上の配管容積、既設空気タンク等の確保または別売りの立型タンクの設置をおすすめします。
圧縮空気貯留容積が確保できない場合は運転サイクルが短くなるため「ECOMODE」制御に設定していても「ノーマルモード」制御による運転となります。
13. 本製品には専用アプリとのBluetooth通信機能が標準搭載されております。Bluetooth通信機能をOFFに設定することも可能です。
14. 中圧パッケージベビコンにはアンロード制御がないため、運転サイクル時間が1分未満となる場合、デジタルディスプレイにサイクル警報を表示します。
なお、サイクル警報を表示しても圧縮機は運転を継続します。
運転サイクル時間の確保および寿命低下防止のため、必要最小容積以上の中圧用立型タンクを必ず設置してください。
15. 中圧シリーズには中圧用立型タンクを必ず設置してください。他の機種は、多量の空気を瞬時に必要とする場合などは別売りの立型タンクの設置をおすすめします。

型番リスト

型番
コンプレッサー 吐出空気量(L/min)
電動機定格出力(kW{PS})
電動機定格出力馬力範囲(PS)
駆動源(定格電圧)
騒音値(dB)
空気タンク容積(L)
吐出し空気量 50Hz/60Hz(L/min)
外形寸法(mm)
出力(50/60Hz)(kW)
周波数(Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PBD-2.2HMNB5

200~300未満
2.2{3}
2~5未満
200V
53
26
235
810X770X1330
2.2
50

1個

847,138( 931,852円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最高圧力1.37MPaの中圧エアーを、省エネ運転で供給
【特長】
・「ECOMODE」で勝手に省エネ。
・エアードライヤ一 一体制御により、エアードライヤー部も省エネ化。
・操作部は、標準圧のパッケージベビコンNEXT seriesと同様。
・外観デザインはパッケージベビコンNEXT series共通。
・外部入出力信号用端子をオプションにて装備可能。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

カタログ

 

PBD-2.2HMNB5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアードライヤー内蔵型 中圧パッケージベビコン(給油式)の型番PBD-2.2HMNB5のページです。
型番PBD-2.2HMNB5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアードライヤー内蔵型 中圧パッケージベビコン(給油式)

エアードライヤー内蔵型 中圧パッケージベビコン(給油式)

    パッケージベビコン(給油式)

    パッケージベビコン(給油式)

      パッケージベビコン(無給油式)

      パッケージベビコン(無給油式)

        エアードライヤー内蔵型・搭載型パッケージベビコン(無給油式)

        エアードライヤー内蔵型・搭載型パッケージベビコン(無給油式)

          パッケージスクリュコンプレッサ B型

          パッケージスクリュコンプレッサ B型

            レシプロオイルフリーコンプレッサ パッケージタイプ CFPシリーズ

            レシプロオイルフリーコンプレッサ パッケージタイプ CFPシリーズ

              エアードライヤー内蔵型・搭載型パッケージベビコン(給油式)

              エアードライヤー内蔵型・搭載型パッケージベビコン(給油式)

                ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPKH-110C

                ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPKH-110C

                  ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)

                  ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)

                    ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPK-110C

                    ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPK-110C

                      ブースターコンプレッサ ESTIBO CFBSシリーズ

                      ブースターコンプレッサ ESTIBO CFBSシリーズ

                        メーカー 日立産機システム 日立産機システム 日立産機システム 日立産機システム 明治機械製作所 アネスト岩田 日立産機システム 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 アネスト岩田
                        通常価格 847,138円 201,838円 227,913円 462,789円 3,521,843円 277,189円 383,350円 1,576,548円 460,872円 1,472,936円 771,885円
                        通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目~   9日目   3日目~   6日目~   11日目   10日目   5日目   6日目~  
                        種類 パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージタイプ パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージタイプ
                        最高圧力(MPa) 1.37 0.93 - - 0.7 - 0.93 1.37 0.69~0.88 0.98 -
                        潤滑方式 給油式 給油式 無給油式 無給油式 給油式 オイルフリー 給油式 給油式 給油式 給油式 オイルフリー
                        駆動源(種類) 三相 - - 三相 三相 - 三相 三相 三相 三相 三相
                        ドライヤ 搭載 非搭載 - 搭載 - - 搭載 ドライヤ無し

                        エアードライヤー内蔵型 中圧パッケージベビコン(給油式)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        PBD-2.2HMNB6
                        PBD-3.7HMNB5
                        PBD-3.7HMNB6
                        PBD-5.5HMNB5
                        PBD-5.5HMNB6
                        PBD-7.5HMNB6
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        コンプレッサー 吐出空気量
                        (L/min)
                        電動機定格出力
                        (kW{PS})
                        電動機定格出力馬力範囲
                        (PS)
                        駆動源(定格電圧) 騒音値
                        (dB)
                        空気タンク容積
                        (L)
                        吐出し空気量 50Hz/60Hz
                        (L/min)
                        外形寸法
                        (mm)
                        出力(50/60Hz)
                        (kW)
                        周波数
                        (Hz)

                        847,138円

                        ( 931,852円 )
                        1個 -

                        6日目

                        200~300未満2.2{3}2~5未満200/220V5326235810X770X13302.260

                        1,072,839円

                        ( 1,180,123円 )
                        1個 -

                        6日目

                        300~400未満3.7{5}5~10未満200V5626380810X770X13303.750

                        1,072,839円

                        ( 1,180,123円 )
                        1個 -

                        6日目

                        300~400未満3.7{5}5~10未満200/220V5626380810X770X13303.760

                        1,200,346円

                        ( 1,320,381円 )
                        1個 -

                        6日目

                        500~600未満5.5{7.5}5~10未満200V5932550850X930X14405.550

                        1,200,346円

                        ( 1,320,381円 )
                        1個 -

                        6日目

                        500~600未満5.5{7.5}5~10未満200/220V5932550850X930X14405.560

                        1,502,402円

                        ( 1,652,642円 )
                        1個 -

                        6日目

                        700~800未満7.5{10}10~20未満200/220V5932760850X930X14407.560

                        コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました