(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

配管支持 フリーアングル(ステンレス)

配管支持 フリーアングル(ステンレス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
15,827円 ~ 22,862円
税込価格
17,410円 ~ 25,148円

【特長】・穴開け、溶接不要の万能アングル材です・ボルトナットやジョイント金具を...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス
  • 表面処理:
    なし
  • 長さ(mm):
    1800
  • 寸法t(mm):
    3.0
  • 寸法A(mm):
    40
  • 寸法B(mm):
    40
  • 仕様:
    両側穴

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

SLW-40

SLW-40PM

配管支持 フリーアングル(ステンレス) 外形図

フリーアングル寸法図

配管支持 フリーアングル(ステンレス) 外形図2

製品仕様

アングル君・チャンネル君に使用される主材質

  • 鉄製
  • ステンレス製(SUS304)

表面処理(鉄製)

  • 電気亜鉛めっき
  • 溶融亜鉛めっき/亜鉛めっき鋼板/高耐食めっき鋼板

規格表

配管支持 フリーアングル(ステンレス) 規格表

追加工

支持間隔(推奨)

呼び径15A20A25A32A40A50A65A80A100A125A150A200A250A300A
分類形鋼
振れ止め
支持間隔
鋼管、 鋳鉄管及び
ステンレス鋼管
-8m以下12m以下
塩ビ管、耐火二層管、
ポリエチレン管及び
ポリブデン管
-6m以下8m以下12m以下
銅管-6m以下8m以下12m以下

(注)1  形鋼振れ止め支持間隔は、上記を標準とし、必要に応じた材料・材質にて支持する。
(注)2  形鋼と違い、板材とプレス加工(穴明け)しているため、重量物等では変形する恐れがあります。適正な強度を計算の上、仕様に沿って支持してください。

商品特長詳細

アングル君・チャンネル君

切断・穴あけ・溶接不要のプレス鋼材を主体とした各種架台、ブラケットタイプの金具

注意・禁止事項

アングル君・チャンネル君ご使用上の注意

1.フリーアングル類を使用される場合、荷重によるたわみに注意してご使用ください。
2.溶融亜鉛めっき品に切断等の加工を行なう場合、バリ処理後、市販の溶融亜鉛めっき用補修スプレー等で補修処理を行ってください。
3.ジョイント金具を使用される場合、ボルトナットの取付けは、2箇所以上で取り付けてください。
4.L型ブラケット、ハンディブラケットを使用される場合、荷重によるたわみに注意してご使用ください。
5.三角ブラケットを使用される場合、仕様書に基づく鋼材選定を行なってください。
6.その他、デジタルカタログ記載注意事項等をご確認の上、ご使用ください。

型番リスト

型番
ルーズホール(D×D2)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40 × 11

1個

15,827( 17,410円 )

3日目

25 × 10

1個

22,862( 25,148円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴開け、溶接不要の万能アングル材です
・ボルトナットやジョイント金具を使用する事で、架台やブラケットが組立てできます

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

配管支持 フリーアングル(ステンレス)

配管支持 フリーアングル(ステンレス)

    配管支持 フリーアングル(電気亜鉛めっき)

    配管支持 フリーアングル(電気亜鉛めっき)

      配管支持 フリーアングル(溶融亜鉛めっき)

      配管支持 フリーアングル(溶融亜鉛めっき)

        アングル L SCアングル

        アングル L SCアングル

          アングル君・チャンネル君 ハンディブラケット(ドブめっき)

          アングル君・チャンネル君 ハンディブラケット(ドブめっき)

            配管支持 ジョイント金具(ステンレス)

            配管支持 ジョイント金具(ステンレス)

              配管支持 アングル君 ジョイント金具(溶融亜鉛めっき)

              配管支持 アングル君 ジョイント金具(溶融亜鉛めっき)

                ユニクロ サンデブラケット

                ユニクロ サンデブラケット

                  アングル君・チャンネル君 ハンディブラケット(ユニクロめっき)

                  アングル君・チャンネル君 ハンディブラケット(ユニクロめっき)

                    アングル君・チャンネル君 ハンディブラケット(ステンレス)

                    アングル君・チャンネル君 ハンディブラケット(ステンレス)

                      配管支持 ジョイント金具(電気亜鉛めっき)

                      配管支持 ジョイント金具(電気亜鉛めっき)

                        鉄ユニクロ アングル/チャンネル/フラットバー

                        鉄ユニクロ アングル/チャンネル/フラットバー

                          A型ブラケットシリーズ

                          A型ブラケットシリーズ

                            メーカー 日栄インテック 日栄インテック 日栄インテック 昭和コーポレーション 日栄インテック 日栄インテック 日栄インテック ハイロジック 日栄インテック 日栄インテック 日栄インテック ハイロジック アカギ
                            通常価格 15,827円 3,096円 3,240円 19,632円 2,432円 5,345円 1,775円 1,563円 1,466円 5,904円 1,422円 2,074円 1,604円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   6日目~   4日目   6日目   6日目   6日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 ステンレス スチール スチール スチール スチール ステンレス スチール スチール ステンレス スチール -
                            表面処理 なし 電気亜鉛メッキ - ユニクロ 溶融亜鉛めっき なし ドブめっき ユニクロ ユニクロ なし ユニクロ ユニクロ -
                            長さ(mm) 1800 1800 - - - - - - - - - - -
                            寸法t(mm) 3.0 3.2 - - - - - - - - - - -
                            寸法A(mm) 40 40 - - - - - - - - - - -

                            配管支持 フリーアングル(ステンレス)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            配管用アングル・ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました