(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:N-010326-3ゴウ
樹脂サドル用台座 グレー ジュシサドルヨウダイザ グレー

樹脂サドル用台座 グレー N-010326-3ゴウ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59円
税込単価
65円

【特長】・[特長用途]台座にサイズ(号)を表記したことで、樹脂サドルとの組合せ...

詳細情報を確認する

型番

N-010326-3ゴウ 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

N-010326-3ゴウ の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
取付穴ピッチP(mm)
長さL(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N-010326-3ゴウ

60
80

10個

59( 65円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・[特長用途]台座にサイズ(号)を表記したことで、樹脂サドルとの組合せが容易になりました。
・凸凹に合せ、5m/m単位での高さ調整が可能な樹脂サドル用台座です。
・材質:PP

Loading...

N-010326-3ゴウで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂サドル用台座 グレーの型番N-010326-3ゴウのページです。
型番N-010326-3ゴウに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂サドル用台座 グレー

樹脂サドル用台座 グレー

    樹脂サドル用台座 アイボリー

    樹脂サドル用台座 アイボリー

      樹脂サドル用台座 ホワイト

      樹脂サドル用台座 ホワイト

        樹脂バンド PPサドル用台座

        樹脂バンド PPサドル用台座

          隅金 角バンド合せ(棚置用)

          隅金 角バンド合せ(棚置用)

            サドルバンド 厚サドルボルト穴(電気亜鉛めっき/ステン)

            サドルバンド 厚サドルボルト穴(電気亜鉛めっき/ステン)

              サドルバンド ペアーチューブ用サドル

              サドルバンド ペアーチューブ用サドル

                樹脂サドル(PC) アイボリー

                樹脂サドル(PC) アイボリー

                  サドルバンド 被覆銅管用サドル

                  サドルバンド 被覆銅管用サドル

                    パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)

                    パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)

                      メーカー 日栄インテック 日栄インテック 日栄インテック アカギ ハイロジック アカギ アカギ 日栄インテック アカギ エスコ
                      通常価格 40円 47円 43円 60円 339円 491円 415円 80円 198円 988円
                      通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                      種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 - サドルバンド サドルバンド サドルバンド サドルバンド -
                      材質 PP(ポリプロピレン) PP(ポリプロピレン) PP(ポリプロピレン) ポリプロピレン - - スチール PP(ポリプロピレン) スチール -
                      幅(mm) 25 25 25 - - - - 25 - -
                      表面処理 なし なし なし - - - - なし - -

                      樹脂サドル用台座 グレーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      N-010326-1ゴウ
                      N-010326-2ゴウ
                      N-010326-4ゴウ
                      N-010326-5ゴウ
                      N-010326-6ゴウ
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      取付穴ピッチP
                      (mm)
                      長さL
                      (mm)

                      40円

                      ( 44円 )
                      10個 あり

                      5日目

                      4664

                      42円

                      ( 46円 )
                      10個 あり

                      5日目

                      5169

                      67円

                      ( 74円 )
                      20個 -

                      5日目

                      6595

                      85円

                      ( 94円 )
                      1個 あり

                      5日目

                      75100

                      86円

                      ( 95円 )
                      1個 あり

                      5日目

                      95120

                      サドルバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました