(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:N-010319-2ゴウ
樹脂サドル用台座 アイボリー ジュシサドルヨウダイザ アイボリー

樹脂サドル用台座 アイボリー N-010319-2ゴウ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47円
税込単価
52円

【特長】・[特長用途]台座にサイズ(号)を表記したことで、樹脂サドルとの組合せ...

詳細情報を確認する

型番

N-010319-2ゴウ 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

N-010319-2ゴウ の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
取付穴ピッチP(mm)
長さL(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N-010319-2ゴウ

51
69

1個

47( 52円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・[特長用途]台座にサイズ(号)を表記したことで、樹脂サドルとの組合せが容易になりました。
・凸凹に合せ、5m/m単位での高さ調整が可能な樹脂サドル用台座です。
・材質:PP

Loading...

N-010319-2ゴウで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂サドル用台座 アイボリーの型番N-010319-2ゴウのページです。
型番N-010319-2ゴウに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂サドル用台座 アイボリー

樹脂サドル用台座 アイボリー

    樹脂サドル用台座 ホワイト

    樹脂サドル用台座 ホワイト

      樹脂サドル用台座 グレー

      樹脂サドル用台座 グレー

        樹脂バンド PPサドル用台座

        樹脂バンド PPサドル用台座

          隅金 角バンド合せ(棚置用)

          隅金 角バンド合せ(棚置用)

            サドルバンド ペアーチューブ用サドル

            サドルバンド ペアーチューブ用サドル

              サドルバンド 被覆銅管用サドル

              サドルバンド 被覆銅管用サドル

                サドルバンド 厚サドルボルト穴(電気亜鉛めっき/ステン)

                サドルバンド 厚サドルボルト穴(電気亜鉛めっき/ステン)

                  樹脂サドル(PC) アイボリー

                  樹脂サドル(PC) アイボリー

                    サドルバンド リブ付片サドル

                    サドルバンド リブ付片サドル

                      パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)

                      パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)

                        サドルバンド デップサドル

                        サドルバンド デップサドル

                          メーカー 日栄インテック 日栄インテック 日栄インテック アカギ ハイロジック アカギ アカギ アカギ 日栄インテック アカギ エスコ アカギ
                          通常価格 47円 43円 40円 60円 339円 415円 198円 491円 80円 287円 988円 472円
                          通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 - サドルバンド サドルバンド サドルバンド サドルバンド 片サドルバンド - サドルバンド
                          材質 PP(ポリプロピレン) PP(ポリプロピレン) PP(ポリプロピレン) ポリプロピレン - スチール スチール - PP(ポリプロピレン) スチール - スチール
                          幅(mm) 25 25 25 - - - - - 25 - - -
                          表面処理 なし なし なし - - - - - なし - - -

                          樹脂サドル用台座 アイボリーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          N-010319-3ゴウ
                          N-010319-4ゴウ
                          N-010319-5ゴウ
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          取付穴ピッチP
                          (mm)
                          長さL
                          (mm)

                          64円

                          ( 70円 )
                          10個 -

                          5日目

                          6080

                          67円

                          ( 74円 )
                          10個 -

                          5日目

                          6595

                          68円

                          ( 75円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          75100

                          サドルバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました