【特長】・適合管:SGP・高さ調整用ウレタン一式・T20~T30は、足長Uボル...
種類 | U字金具 固定金具付 | 適用管外径(範囲)(mm) | 20.1~40.0 |
---|---|---|---|
ねじ 種類 | W(ウィットねじ) | ねじの呼び | W5/16 |
U字金具 材質 | スチール | 適用管 種類 | 銅管/被覆銅管 |
管径称 | 25A | 適合配管径(A)(mm) | 34 |
ウレタン厚さ(mm) | 30 | 表面処理 | 亜鉛メッキ |
【特長】
・適合管:SGP
・高さ調整用ウレタン一式
・T20~T30は、足長Uボルト(30長)になります
・T40~T50は、足長Uボルト(50長)になります
・鉄製(電気亜鉛めっき)
この商品に近い類似品がありませんでした。
断熱配管支持金具 ウレタンEPの型番N-040209-25AXT30のページです。
型番N-040209-25AXT30に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
N-040209-100AXT50 |
N-040209-125AXT25 |
N-040209-125AXT30 |
N-040209-25AXT40 |
N-040209-25AXT50 |
N-040209-32AXT20 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 種類 | 適用管外径(範囲) (mm) | ねじ 種類 | ねじの呼び | U字金具 材質 | 管径称 | 適合配管径(A) (mm) | ウレタン厚さ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,140円 ( 2,354円 ) | 1個 | - | 5日目 | U字金具 固定金具付 | 100.1~150.0 | W(ウィットねじ) | W3/8 | スチール | 100A | 114.3 | 50 | |
2,319円 ( 2,551円 ) | 1個 | - | 5日目 | U字金具 固定金具付 | 100.1~150.0 | W(ウィットねじ) | W1/2 | スチール | 125A | 139.8 | 25 | |
2,563円 ( 2,819円 ) | 1個 | - | 5日目 | U字金具 固定金具付 | 100.1~150.0 | W(ウィットねじ) | W1/2 | スチール | 125A | 139.8 | 30 | |
749円 ( 824円 ) | 1個 | - | 5日目 | U字金具 固定金具付 | 20.1~40.0 | W(ウィットねじ) | W5/16 | スチール | 25A | 34 | 40 | |
1,251円 ( 1,376円 ) | 1個 | - | 5日目 | U字金具 固定金具付 | 20.1~40.0 | W(ウィットねじ) | W5/16 | スチール | 25A | 34 | 50 | |
797円 ( 877円 ) | 1個 | - | 5日目 | U字金具 固定金具付 | 40.1~60.0 | W(ウィットねじ) | W3/8 | スチール | 32A | 42.7 | 20 |
型番 |
---|