【特長】・立バンド用ねじ込みタイプの取付足・鉄製(電気亜鉛めっき)・アンカーや...
型番 | L | d | t×B | E | D×D' |
---|---|---|---|---|---|
N-010409-B25XL50 | 50 | 3/8 | 3.0×25 | 12 | 9×35 |
N-010409-B25XL60 | 60 | 3/8 | 3.0×25 | 12 | 9×35 |
N-010409-B25XL80 | 80 | 3/8 | 3.0×25 | 12 | 9×35 |
N-010409-B25XL100 | 100 | 3/8 | 3.0×25 | 12 | 9×35 |
N-010409-B25XL120 | 120 | 3/8 | 3.0×25 | 12 | 9×35 |
N-010409-B25XL150 | 150 | 3/8 | 3.0×25 | 12 | 9×35 |
N-010409-B25XL200 | 200 | 3/8 | 3.0×25 | 12 | 9×35 |
N-010409-B32XL60 | 60 | 3/8 | 3,0×32 | 12 | 11×40 |
N-010409-B32XL80 | 80 | 3/8 | 3.0×32 | 12 | 11×40 |
N-010409-B32XL100 | 100 | 3/8 | 3,0×32 | 12 | 11×40 |
N-010409-B32XL120 | 120 | 3/8 | 3.0×32 | 12 | 11×40 |
N-010409-B32XL150 | 150 | 3/8 | 3,0×32 | 12 | 11×40 |
N-010409-B38XL80 | 80 | 3/8 | 3.0×38 | 12 | 11×40 |
N-010409-B38XL100 | 100 | 3/8 | 3,0×38 | 12 | 11×40 |
N-010409-B50XL80 | 80 | 3/8 | 3.0×50 | 12 | 14×50 |
N-010409-B50XL100 | 100 | 3/8 | 3.0×50 | 12 | 14×50 |
Loading...
【特長】
・立バンド用ねじ込みタイプの取付足
・鉄製(電気亜鉛めっき)
・アンカーやナット等のメネジ類にネジ込んで、ご使用ください
N-010409-B25XL50で型番確定
立配管金具・取付足 ツバ付足の型番N-010409-B25XL50のページです。
型番N-010409-B25XL50に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
N-010409-B25XL120 |
N-010409-B25XL150 |
N-010409-B25XL200 |
N-010409-B25XL60 |
N-010409-B25XL80 |
N-010409-B32XL100 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 寸法L (mm) | 寸法B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
417円 ( 459円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 120 | 25 | |
429円 ( 472円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 150 | 25 | |
825円 ( 908円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 200 | 25 | |
299円 ( 329円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 60 | 25 | |
338円 ( 372円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 80 | 25 | |
359円 ( 395円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 100 | 32 |