(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:N-010122-15A
吊配管金具 ステン組式吊バンドタン付Bタイプ ステンクミシキツリバンドタンツキBタイプ

吊配管金具 ステン組式吊バンドタン付Bタイプ N-010122-15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,159円
税込単価
1,275円

【特長】・ステンレス鋼管(厚肉)用組式吊バンドです(VP40A~VP150Aも...

詳細情報を確認する

型番

N-010122-15A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

N-010122-15A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

吊配管金具 ステン組式吊バンドタン付Bタイプ 外形図

製品仕様

  • パッキン付(15A-150A):六角ボルト落下防止。微振動を吸収するスグレもの。
  • 廻り止め(15A-150A):ナットを締め付けても六角ボルトの伴廻りを防ぐニューストッパー。
  • ステンレス製(SUS304)
単位:mm
管径称適合配管径(A)t×Bd締付ボルトナットCH
15A21.71.2×253/8M6×202474
20A27.21.2×253/8M6×202477
25A34.01.2×253/8M6×202481
32A42.71.2×253/8M6×202484
40A48.61.2×253/8M6×202488
50A60.51.2×253/8M6×202490
65A76.31.5×323/8M8×2530109
80A89.11.5×323/8M8×2530108
100A114.31.5×323/8M8×2530124
125A139.82.0×323/8M8×2533139
150A165.22.0×323/8M8×2542150

型番リスト

型番
主要適用管外径(mm)
管径称
適合配管径(A)(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N-010122-15A

20~30未満
15A
21.7
袋入り

1個

1,159( 1,275円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス鋼管(厚肉)用組式吊バンドです(VP40A~VP150Aも併用できます)。
・SGP管にも併用できます(電蝕防止処理が必要です)。

カタログ

 

Loading...

N-010122-15Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊配管金具 ステン組式吊バンドタン付Bタイプの型番N-010122-15Aのページです。
型番N-010122-15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吊配管金具 ステン組式吊バンドタン付Bタイプ

吊配管金具 ステン組式吊バンドタン付Bタイプ

    吊配管金具 ステン蝶番式吊バンドタン付

    吊配管金具 ステン蝶番式吊バンドタン付

      吊配管金具 らく吊エースタン付

      吊配管金具 らく吊エースタン付

        吊配管金具 蝶番式吊バンドタン付

        吊配管金具 蝶番式吊バンドタン付

          吊配管金具 組式吊タン無し(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)

          吊配管金具 組式吊タン無し(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)

            吊配管金具 吊バンド(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)

            吊配管金具 吊バンド(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)

              鋼管用吊りバンド(ステンレス製)

              鋼管用吊りバンド(ステンレス製)

                メーカー 日栄インテック 日栄インテック 日栄インテック 日栄インテック アカギ アカギ エスコ
                通常価格 939円 871円 110円 140円 95円 103円 1,012円
                通常出荷日 4日目~   5日目~   4日目~   5日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                種類 吊バンド 吊バンド 吊バンド 吊バンド 吊バンド 吊バンド -
                材質 SUS304 SUS304 スチール スチール - - -
                適用管種類 ステンレス鋼管 ステンレス鋼管 鋼管 鋼管 - - -
                表面処理 なし なし 亜鉛メッキ 亜鉛メッキ - - -

                吊配管金具 ステン組式吊バンドタン付Bタイプのレビュー

                評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                配管支持
                評価 4.0満足度:4.02019/12/30
                レベルバンドがコストがかかるのでこちらで代用しつつ配管支持しました.
                レベルが出た後の多少の調整はタン内にあるナットを配管をはさんだまままわすことが出来るので10mm弱は調整できます.

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                この商品のバリエーション

                型番
                N-010122-100A
                N-010122-125A
                N-010122-150A
                N-010122-20A
                N-010122-25A
                N-010122-32A
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                主要適用管外径
                (mm)
                管径称 適合配管径(A)
                (mm)
                仕様

                998円

                ( 1,098円 )
                1個 -

                4日目

                100~200未満100A114.3袋入り

                7,561円

                ( 8,317円 )
                1個 -

                5日目

                100~200未満125A139.8-

                10,684円

                ( 11,752円 )
                1個 -

                5日目

                100~200未満150A165.2-

                1,145円

                ( 1,260円 )
                1個 あり

                5日目

                20~30未満20A27.2袋入り

                1,149円

                ( 1,264円 )
                1個 あり

                5日目

                30~40未満25A34袋入り

                1,181円

                ( 1,299円 )
                1個 あり

                5日目

                40~50未満32A42.7袋入り

                吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました