(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

座れば止まるキャスター

座れば止まるキャスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
433円
税込単価
476円

座れば止まるキャスター。【特長】・重みがかかるとキャスター部が止まり固定される...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式自在 / 双輪
  • 金具材質:
  • 車輪材質:
    6ナイロン
  • 取付け高さ B(mm):
    43
  • 車輪径 A もしくは 直径A(φ):
    30
  • ストッパ:
    なし
  • 車輪特性:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm):
    38
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm):
    6
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • プレート長さ(mm):
    50
  • プレート幅(mm):
    20
  • 車輪幅 C(mm):
    32
  • 品名:
    自在バネ圧キャスター φ30

型番

00017399 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

寸法図

寸法図

単位: mm
材質: ナイロン
バネ圧: 約5kg

  • ※ φ3.8(直径3.8mm)のネジをご使用ください。

開発秘話

 

我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。
住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

00017399

1個

433( 476円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

座れば止まるキャスター。
【特長】
・重みがかかるとキャスター部が止まり固定される
【用途】
・イスなどのキャスターの補修、新規取り付けに

カタログ

 

00017399で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

座れば止まるキャスターの型番00017399のページです。
型番00017399に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

座れば止まるキャスター

座れば止まるキャスター

    双輪キャスター(プレートタイプ)

    双輪キャスター(プレートタイプ)

      キャスター プレートタイプ固定車 GX-W50K

      キャスター プレートタイプ固定車 GX-W50K

        キャスター プレートタイプ 廉価版_PT-30P

        キャスター プレートタイプ 廉価版_PT-30P

          双輪キャスター(ボルトタイプ)

          双輪キャスター(ボルトタイプ)

            二輪キャスター ボルトタイプ

            二輪キャスター ボルトタイプ

              SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 プレート 自在ストッパー付

              SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 プレート 自在ストッパー付

                平付けプレートタイプキャスター 220S・213S 車輪径50-75mm

                平付けプレートタイプキャスター 220S・213S 車輪径50-75mm

                  双輪キャスターN100

                  双輪キャスターN100

                    平付けプレートタイプキャスター 520S・513S・520SR 車輪径125・150mm

                    平付けプレートタイプキャスター 520S・513S・520SR 車輪径125・150mm

                      一般用キャスターANシリーズ 自在

                      一般用キャスターANシリーズ 自在

                        SAMSONG サムソン PPキャスター 自在 76mm

                        SAMSONG サムソン PPキャスター 自在 76mm

                          SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 プレート 自在 60mm

                          SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 プレート 自在 60mm

                            メーカー ハイロジック スガツネ工業 スガツネ工業 ハイロジック SAMSONG ハンマーキャスター 東海キャスター ハンマーキャスター ナンシン SAMSONG SAMSONG
                            通常価格 433円 242円 2,624円 238円 238円 329円 818円 805円 6,595円 3,344円 566円 828円 608円
                            通常出荷日 5日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式自在 / 双輪 双輪 プレートタイプ 固定車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 - その他 ねじ込み式 / 双輪 - アングル式 - -
                            金具材質 - 樹脂 樹脂 - - スチール スチール スチール スチール - -
                            車輪材質 6ナイロン ナイロン アセタール樹脂 ポリアミド ナイロン 6ナイロン - - エラストマー - ゴム - -
                            取付け高さ B(mm) 43 - 65 42 - - - - 122 - - - -

                            座れば止まるキャスターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 何キロの重みでストップしますか?  
                            A
                            約5キロです。
                            Q 耐荷重の設定はありますか?
                            A
                            耐荷重の設定はありません。椅子などでの使用を想定した商品のため一般的な人の体重の範囲内なら問題ないものと考えられます。

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました