ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...
材質 | SS400 | |
---|---|---|
表面処理 | ユニクロメッキ | |
締圧力(N) | 16,000 | |
先端ボルト型式 | GH-SA-185025 | |
先端ボルト材質 | SS400 | |
ハンドル開閉角度 | 180° | |
ストローク(mm) | 76 | |
質量(g) | 4,060 |
※表中の数値はグッドハンドクランプ社参考値です。
Loading...
ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1974年設立の台湾メーカー。主力商品はトグルクランプ。自社製品の製造にとどまらず、国内外メーカーのOEM、欧州・北米でも製造拠点を拡大しています。世界の冶具部品をけん引するメーカーです。
Loading...
GH-30513Mで型番確定
トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク76mm ストレートアーム GH-30513Mの型番GH-30513Mのページです。
型番GH-30513Mに関する仕様情報を記載しております。