(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
トグルクランプ T型ハンドル

トグルクランプ T型ハンドル (レビュー)

通常価格(税別)
516円 ~ 1,178円
税込価格
568円 ~ 1,296円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
フランジベースの下面押さえトグルクランプ。
【特長】
・小型ながらもトグルクランプの特性を活かし、680Nの力で固定可能。
・T型ハンドルで動作しやすい。
・様々な使用シーンに合わせて選択可能。
【用途】
・通常の作業用の固定のほか、電子装置やデバイスの軽圧入にも利用可能。
・木工やDIYでも活用可能。

(i)ご注意

  • GH-13005-SSのクランプボルト先端にゴムパッドはついていません。ご注意ください。

トグルクランプ T型ハンドルのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    治具用
    評価 5.0満足度:5.02023/06/30
    設計の段階からミスミのカタログで商品の選定を行っていますので、想定通りに使えており、問題はないです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品を検査する台に設置
    評価 4.0満足度:4.02021/11/25
    社内で製品を検査するための台に設置して使用しています。グリップ感等はよくて、性能的にも問題はないのですが1点、ハンドルについているカバーが外れ安くて困ります。使用のたびに外れる頻度が高くなってきていますので、もっと接着性のいいものをつけて欲しかったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トグルクランプ T型ハンドル

トグルクランプ T型ハンドル

    下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDF

    下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDF

      下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDP

      下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDP

        下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDBS/TDBM

        下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDBS/TDBM

          トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-13009

          トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-13009

            下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDS

            下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDS

              トグルクランプ-立型-U型アーム-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力500N

              トグルクランプ-立型-U型アーム-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力500N

                下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDX

                下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDX

                  下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDJB

                  下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDJB

                    トグルクランプ 水平型 U型アーム(側面フランジベース)

                    トグルクランプ 水平型 U型アーム(側面フランジベース)

                      下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TD34/TD35

                      下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TD34/TD35

                        下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDV

                        下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDV

                          下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDA

                          下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDA

                            メーカー GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) スーパーツール スーパーツール スーパーツール GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) スーパーツール GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) スーパーツール スーパーツール GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) スーパーツール スーパーツール スーパーツール
                            通常価格 516円 3,331円 1,197円 1,689円 630円 948円 976円 2,889円 4,797円 680円 1,697円 918円 1,197円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型
                            装着方法 フランジベース サイドベース - - フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース 側面フランジベース ストレートベース フランジベース -
                            クランプボルトサイズ No.10 M10 - - M4 M4 No.10 M8 M12 1/4 - - -
                            締圧力 (MAX)(N) 680 3000 - - 300 200 500 2000 3700 1000 - - -
                            先端ボルト位置調節 スライド調整 スライド調整 - スライド調整 スライド調整 スライド調整 スライド調整 スライド調整 スライド調整 スライド調整 溶接 - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。