ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...
型番 | GH-30609M | |
---|---|---|
M材質 | ボディ SS400 | 取付部 FCD450 |
S表面処理 | ボディ ユニクロメッキ | 取付部 リン酸塩皮膜処理 |
締圧力(N) | 22730 | |
先端ボルト型式 | GH-SA-165020 | |
先端ボルト材質 | SS400 | |
ハンドル開閉角度 | 90° | |
ストローク(mm) | 57.1 | |
質量(g) | 2820 |
表中の数値はメーカ参考値です。
Loading...
ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1974年設立の台湾メーカー。主力商品はトグルクランプ。世界の冶具部品をけん引するメーカーです。
GH-30609Mで型番確定
トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク57.1mm 溶接ハンドル GH-30609Mの型番GH-30609Mのページです。
型番GH-30609Mに関する仕様情報を記載しております。