(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トグルクランプ-押引型-押し出しベース-ボルトサイズM10-締圧力12000N

トグルクランプ-押引型-押し出しベース-ボルトサイズM10-締圧力12000N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
48,769円
税込単価
53,646円

押し引き型のトグルクランプです。締圧力は最大12000Nとなっております。押し...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    横押し型
  • 装着方法:
    ベースなし
  • クランプボルトサイズ:
    M10
  • 締圧力 (MAX)(N):
    12000
  • 本体材質:
    SS400
  • クランプ部材質:
    SS400
  • クランプボルト:
    固定

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

トグルクランプ -押引型- 押し出しベース ストローク50mm ストレートアーム GH-31200PR 外形図

製品仕様

材質SS400
表面処理リン酸塩皮膜処理(黒色部)
締圧力(N)12,000
先端ボルト型式GH-SA-107517
先端ボルト材質SS400
ハンドル開閉角度185°
ストローク(mm)50
質量(g)7,350

※表中の数値はグッドハンドクランプ社参考値です。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GH-31200PR

1個

48,769( 53,646円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

押し引き型のトグルクランプです。締圧力は最大12000Nとなっております。押し出しベース一体型となっております。1974年設立の台湾メーカー。主力商品はトグルクランプ。各メーカーへのOEM提供の他、欧州・北米でも拠点を持ち、販売を広げお客様より高い評価を得ています。

カタログ

 

GH-31200PRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ-押引型-押し出しベース-ボルトサイズM10-締圧力12000Nの型番GH-31200PRのページです。
型番GH-31200PRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トグルクランプ-押引型-押し出しベース-ボルトサイズM10-締圧力12000N

トグルクランプ-押引型-押し出しベース-ボルトサイズM10-締圧力12000N

    トグルクランプ 押引型 押し出しベース ストローク32mm ストレートアーム

    トグルクランプ 押引型 押し出しベース ストローク32mm ストレートアーム

      トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース U型フック GH-40334/GH-40334-SS

      トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース U型フック GH-40334/GH-40334-SS

        横押型クランプ No.51BS-M

        横押型クランプ No.51BS-M

          トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク23mm ストレートアーム GH-30290M

          トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク23mm ストレートアーム GH-30290M

            トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク66.8mm ストレートアーム

            トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク66.8mm ストレートアーム

              トグルクランプ-引っ張り型-垂直フランジベース-U型フック-締圧力2250N

              トグルクランプ-引っ張り型-垂直フランジベース-U型フック-締圧力2250N

                トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース U型フック GH-40341/GH-40341-SS

                トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース U型フック GH-40341/GH-40341-SS

                  トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース U型フック GH-40344/GH-40344-SS

                  トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース U型フック GH-40344/GH-40344-SS

                    トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク28mm ストレートアーム GH-36060

                    トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク28mm ストレートアーム GH-36060

                      トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク59.5mm 溶接アーム GH-30519M

                      トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク59.5mm 溶接アーム GH-30519M

                        トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-451/GH-451-SS

                        トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-451/GH-451-SS

                          トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM6-締圧力910N

                          トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM6-締圧力910N

                            メーカー GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) カクタ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
                            通常価格 48,769円 27,474円 995円 5,477円 3,020円 15,322円 687円 1,546円 1,784円 2,360円 9,816円 1,333円 1,016円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   19日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 横押し型 横押し型 引張り型 横押し型 横押し型 横押し型 引張り型 引張り型 引張り型 横押し型 横押し型 引張り型 横押し型
                            装着方法 ベースなし ベースなし フランジベース フランジベース フランジベース ベースなし フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース ベースなし
                            クランプボルトサイズ M10 M8 M6 M12 M12 M10 M4 M8 M8 M8 M12 M8 M6
                            締圧力 (MAX)(N) 12000 6000 4500 3000 2950 3180 2250 9000 9000 3000 11360 1700 910
                            本体材質 SS400 SS400 - スチール SS400 - - - - SS400 SS400 - -

                            トグルクランプ-押引型-押し出しベース-ボルトサイズM10-締圧力12000Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました