ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...
種類 | 横押し型 | 装着方法 | ベースなし |
---|---|---|---|
クランプボルトサイズ | M12 | 締圧力 (MAX)(N) | 10000 |
本体材質 | SS400 | クランプ部材質 | [スチール] SS400 |
クランプボルト | 固定 | - | - |
材質 | ボディ | SS400 | |
---|---|---|---|
取付部 | FCD450 | ||
表面処理 | ボディ | ユニクロメッキ | |
取付部 | リン酸塩皮膜処理 | ||
締圧力(N) | 10,000 | ||
先端ボルト型式 | GH-SA-125017 | ||
先端ボルト材質 | SS400 | ||
ハンドル開閉角度 | 113° | ||
ストローク(mm) | 43 | ||
質量(g) | 1,480 |
※表中の数値はグッドハンドクランプ社参考値です。
ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1974年設立の台湾メーカー。主力商品はトグルクランプ。自社製品の製造にとどまらず、国内外メーカーのOEM、欧州・北米でも製造拠点を拡大しています。世界の治具部品をけん引するメーカーです。
トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク43mm ストレートアーム GH-30511の型番GH-30511のページです。
型番GH-30511に関する仕様情報を記載しております。