(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク23mm ストレートアーム GH-30290M

トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク23mm ストレートアーム GH-30290M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,020円
税込単価
3,322円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    横押し型
  • 装着方法:
    フランジベース
  • クランプボルトサイズ:
    M12
  • 締圧力 (MAX)(N):
    2950
  • 本体材質:
    SS400
  • クランプ部材質:
    SS400
  • クランプボルト:
    固定
  • クランプ部材質(詳細):
    SS400

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク23mm ストレートアーム GH-30290M 外形図

製品仕様

材質SS400
表面処理ユニクロメッキ
締圧力(N)2,950
先端ボルト型式GH-SA-125017(M12ナット付き)
先端ボルト材質SS400
ハンドル開閉角度45°
ストローク(mm)23
質量(g)1,270

※表中の数値はグッドハンドクランプ社参考値です。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GH-30290M

1個

3,020( 3,322円 )

19日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1974年設立の台湾メーカー。主力商品はトグルクランプ。世界の冶具部品をけん引するメーカーです。

カタログ

 

GH-30290Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク23mm ストレートアーム GH-30290Mの型番GH-30290Mのページです。
型番GH-30290Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク23mm ストレートアーム GH-30290M

トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク23mm ストレートアーム GH-30290M

    トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力2720N

    トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力2720N

      トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク50mm ストレートアーム GH-31200

      トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク50mm ストレートアーム GH-31200

        トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク43.8mm 溶接アーム GH-30509M

        トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク43.8mm 溶接アーム GH-30509M

          トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク59.5mm 溶接アーム GH-30519M

          トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク59.5mm 溶接アーム GH-30519M

            トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク76mm ストレートアーム GH-30513M

            トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク76mm ストレートアーム GH-30513M

              トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク57.1mm 溶接ハンドル GH-30609M

              トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク57.1mm 溶接ハンドル GH-30609M

                トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM6-締圧力910N

                トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM6-締圧力910N

                  トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク43mm ストレートアーム GH-30511

                  トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク43mm ストレートアーム GH-30511

                    トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM10-締圧力3640N

                    トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM10-締圧力3640N

                      トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース U型フック GH-40380・GH-40380-SS

                      トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース U型フック GH-40380・GH-40380-SS

                        トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力3180N GH-30608M

                        トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力3180N GH-30608M

                          トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク32mm ストレートアーム GH-30250M

                          トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク32mm ストレートアーム GH-30250M

                            メーカー GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
                            通常価格 3,020円 2,521円 12,236円 9,070円 9,816円 26,454円 26,202円 1,016円 24,060円 1,997円 12,002円 13,271円 8,197円
                            通常出荷日 19日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 11日目~   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 21日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 引張り型 横押し型 横押し型
                            装着方法 フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース ベースなし ベースなし フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース
                            クランプボルトサイズ M12 M8 M10 M12 M12 M18 M16 M6 M12 M10 1/2 M8 M6
                            締圧力 (MAX)(N) 2950 2720 12000 11360 11360 16000 22730 910 10000 3640 34000 3180 2500
                            本体材質 SS400 SS400 SS400 SS400 SS400 SS400 SS400 - SS400 SS400 - SS400 SS400

                            トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク23mm ストレートアーム GH-30290Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました