(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力2720N

トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力2720N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,521円
税込単価
2,773円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク31.8mm ストレートアーム GH-36003M 外形図

製品仕様

材質SS400
表面処理ユニクロメッキ
締圧力(N)2,720
先端ボルト型式GH-SA-085012
先端ボルト材質SS400
ハンドル開閉角度180°
ストローク(mm)31.8
質量(g)355

※表中の数値はグッドハンドクランプ社参考値です。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GH-36003M

1個

2,521( 2,773円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1991年設立の台湾メーカー。主力商品はトグルクランプ。世界の冶具部品をけん引するメーカーです。

カタログ

 

GH-36003Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力2720Nの型番GH-36003Mのページです。
型番GH-36003Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力2720N

トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力2720N

    トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク23mm ストレートアーム GH-30290M

    トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク23mm ストレートアーム GH-30290M

      トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク59.5mm 溶接アーム GH-30519M

      トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク59.5mm 溶接アーム GH-30519M

        トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク43.8mm 溶接アーム GH-30509M

        トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク43.8mm 溶接アーム GH-30509M

          トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク76mm ストレートアーム GH-30513M

          トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク76mm ストレートアーム GH-30513M

            トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク50mm ストレートアーム GH-31200

            トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク50mm ストレートアーム GH-31200

              トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク57.1mm 溶接ハンドル GH-30609M

              トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク57.1mm 溶接ハンドル GH-30609M

                トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM10-締圧力3640N

                トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM10-締圧力3640N

                  トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM6-締圧力910N

                  トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM6-締圧力910N

                    トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク43mm ストレートアーム GH-30511

                    トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク43mm ストレートアーム GH-30511

                      トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM4-締圧力450N GH-301-CML

                      トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM4-締圧力450N GH-301-CML

                        トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク32mm ストレートアーム GH-30250M

                        トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク32mm ストレートアーム GH-30250M

                          トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力3180N GH-30608M

                          トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力3180N GH-30608M

                            メーカー GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
                            通常価格 2,521円 3,020円 9,816円 9,070円 26,454円 12,236円 26,202円 1,997円 1,016円 24,060円 1,142円 8,197円 13,271円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   21日目~   11日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 18日目~  
                            種類 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型
                            装着方法 フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース ベースなし ベースなし フランジベース フランジベース フランジベース
                            クランプボルトサイズ M8 M12 M12 M12 M18 M10 M16 M10 M6 M12 M4 M6 M8
                            締圧力 (MAX)(N) 2720 2950 11360 11360 16000 12000 22730 3640 910 10000 450 2500 3180
                            本体材質 SS400 SS400 SS400 SS400 SS400 SS400 SS400 SS400 - SS400 SS400 SS400 SS400

                            トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力2720Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました