(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク30mm ストレートアーム

トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク30mm ストレートアーム (レビュー)

通常価格(税別)
1,181円
税込価格
1,299円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
トグルクランプの特性を活かし、1,600Nの力で固定可能なトグルクランプ。
【特長】
・取付が便利なフランジベースの横押し型トグルクランプ。
・トグルクランプの特性を活かし、1,600Nの力で固定可能。
【用途】
・通常の作業用の固定のほか、電子装置やデバイスの軽圧入にも利用可能。
・木工やDIYでも活用可能。

トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク30mm ストレートアームのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ハンドプレスの軸に使用
    評価 4.0満足度:4.02020/07/15
    ハンドプレスの軸にこのトグルクランプ、ストローク30mm ストレートアーム(GH-36020M)を使用しました。希望のストローク長で、価格が安いものを選定しました。板金ものなので精度はそれほど高くない感じです。用途としては問題無く使用できています。また簡易的なブッシュが取り付けられると良いと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク30mm ストレートアーム

トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク30mm ストレートアーム

    トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力1800N

    トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力1800N

      トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力2950N

      トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力2950N

        トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力1360N

        トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力1360N

          トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力2720N

          トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM8-締圧力2720N

            トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM10-締圧力3860N

            トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM10-締圧力3860N

              トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM10-締圧力3640N

              トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM10-締圧力3640N

                トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク50mm ストレートアーム

                トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク50mm ストレートアーム

                  トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク60mm 傾斜アーム GH-304-HM

                  トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク60mm 傾斜アーム GH-304-HM

                    横押し型トグルクランプ TPX

                    横押し型トグルクランプ TPX

                      トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM12-締圧力4540N

                      トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM12-締圧力4540N

                        トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク30mm ストレートアーム GH-31501

                        トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク30mm ストレートアーム GH-31501

                          横押型クランプ No.SL10-2S

                          横押型クランプ No.SL10-2S

                            メーカー GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) スーパーツール GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) カクタ
                            通常価格 1,181円 4,786円 1,318円 1,294円 2,521円 1,939円 1,997円 2,192円 3,460円 2,887円 7,946円 1,376円 3,289円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型
                            装着方法 フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース
                            クランプボルトサイズ M8 M8 M8 M8 M8 M10 M10 M12 M12 M8 M12 M10 M4
                            締圧力 (MAX)(N) 1600 1800 2950 1360 2720 3860 3640 4540 6800 3000 4540 2000 450
                            本体材質 SS400 SS400 SS400 - SS400 - SS400 SS400 SS400 スチール SS400 SS400 ステンレススチール(SUS304)

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。