(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース 尖がりフック GH-40550

トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース 尖がりフック GH-40550

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,043円
税込単価
12,147円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース 尖がりフック GH-40550 外形図

製品仕様

材質SS400
表面処理ユニクロメッキ
締圧力(N)800
ハンドル開閉角度-
ベースフランジベース
フック尖がりフック
質量(g)200

※表中の数値はグッドハンドクランプ社参考値です。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GH-40550

1個

11,043( 12,147円 )

18日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1974年設立の台湾メーカー。主力商品はトグルクランプ。自社製品の製造にとどまらず、国内外メーカーのOEM、欧州・北米でも製造拠点を拡大しています。世界の治具部品をけん引するメーカーです。

カタログ

 

GH-40550で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース 尖がりフック GH-40550の型番GH-40550のページです。
型番GH-40550に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース 尖がりフック GH-40550

トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース 尖がりフック GH-40550

    フック型(引っぱり型)クランプ No.FA200

    フック型(引っぱり型)クランプ No.FA200

      トグルクランプ 引っ張り型フランジベース U型フック

      トグルクランプ 引っ張り型フランジベース U型フック

        横押型クランプ No.51BS-M

        横押型クランプ No.51BS-M

          育良 引き止め専用型トグルクランプ ISK-FA2000

          育良 引き止め専用型トグルクランプ ISK-FA2000

            トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース U型フック GH-40370

            トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース U型フック GH-40370

              トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース ネジフック GH-43120

              トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース ネジフック GH-43120

                トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース U型フック GH-40341/GH-40341-SS

                トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース U型フック GH-40341/GH-40341-SS

                  トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク23mm ストレートアーム GH-30290M

                  トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク23mm ストレートアーム GH-30290M

                    横押型クランプ No.51BX-S

                    横押型クランプ No.51BX-S

                      トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM10-締圧力1600N

                      トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM10-締圧力1600N

                        トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-43150

                        トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-43150

                          トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース U型フック GH-40840

                          トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース U型フック GH-40840

                            メーカー GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) カクタ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) カクタ 育良精機製作所 GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) カクタ ミスミ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
                            通常価格 11,043円 2,989円 1,062円 5,477円 1,473円 12,894円 1,095円 1,546円 3,020円 3,682円 1,240円 1,405円 1,356円
                            通常出荷日 18日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 引張り型 引張り型 引張り型 横押し型 引張り型 引張り型 引張り型 引張り型 横押し型 横押し型 横押し型 引張り型 引張り型
                            装着方法 フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース
                            クランプボルトサイズ M4 M5 M4 M12 - 3/8 M6 M8 M12 M10 M10 M10 M6
                            締圧力 (MAX)(N) 800 3200 1630 3000 3180 18180 1700 9000 2950 1600 1600 3000 4000
                            本体材質 SS400 スチール - スチール スチール SS400 SS400 - SS400 スチール SS400 SS400 SS400

                            トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース 尖がりフック GH-40550のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました