(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-13002-B

トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-13002-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,745円
税込単価
1,920円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-13002-B 外形図

製品仕様

材質SS400
表面処理ユニクロメッキ
締圧力(N)2,500
先端ボルト型式GH-SA-086512
先端ボルト材質SS400
アーム開閉角度106°
ハンドル開閉角度67°
アームU型
ベースフランジベース
持ち手ストレートハンドル
質量(g)380

※表中の数値はグッドハンドクランプ社参考値です。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GH-13002-B

1個

1,745( 1,920円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1974年設立の台湾メーカー。主力商品はトグルクランプ。世界の冶具部品をけん引するメーカーです。

カタログ

 

GH-13002-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-13002-Bの型番GH-13002-Bのページです。
型番GH-13002-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-13002-B

トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-13002-B

    トグルクランプ-立型-U型アーム-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力3400N

    トグルクランプ-立型-U型アーム-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力3400N

      トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-12502-B

      トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-12502-B

        トグルクランプ -ハンドル立型- ソリッドアーム(ストレースベース)  GH-12145

        トグルクランプ -ハンドル立型- ソリッドアーム(ストレースベース) GH-12145

          下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDX

          下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDX

            トグルクランプ-立型-U型アーム-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力2270N

            トグルクランプ-立型-U型アーム-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力2270N

              トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース)  GH-11502-B

              トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-11502-B

                トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-13502-B

                トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-13502-B

                  トグルクランプ -ハンドル立型- U型ロングアーム(フランジベース)  GH-101-E

                  トグルクランプ -ハンドル立型- U型ロングアーム(フランジベース) GH-101-E

                    トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-101-D

                    トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-101-D

                      トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-11412

                      トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-11412

                        トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(ストレースベース) GH-12421

                        トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(ストレースベース) GH-12421

                          トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(ストレースベース)  GH-10248

                          トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(ストレースベース) GH-10248

                            メーカー GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) スーパーツール GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
                            通常価格 1,745円 1,310円 1,837円 1,052円 2,889円 829円 1,052円 2,390円 1,009円 965円 1,230円 1,055円 3,387円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型
                            装着方法 フランジベース フランジベース フランジベース ストレートベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース ストレートベース ストレートベース
                            クランプボルトサイズ M8 3/8 M8 5/16 M8 5/16 M6 M10 5/16 5/16 M8 M8 1/2
                            締圧力 (MAX)(N) 2500 3400 2500 2270 2000 2270 1500 3500 1800 1800 2000 2000 4500
                            本体材質 SS400 - SS400 SS400 スチール - SS400 SS400 SS400 SS400 SS400 SS400 SS400

                            トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-13002-Bのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            溶接用の治具に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/25
                            自社の工場内で使用する溶接治具に、このハンドル立型トグルクランプ(GH-13002-B)を使用しました。サイズ感や押し付け力、性能などを考慮して選定しています。グッドハンドクランプにないサイズや規格のものは、フレックラムで探します。どちらのメーカー品も以前から使っていて、使用実績があります。使用感はどちらも変わりありません。レバーが動かしにくいということもありませんし、不満や要望も特にありません。問題なく使用できており、満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました